Módulo de control de la carrocería (BCM)

Diagrama de bloque

Información general

Nuestros circuitos integrados y diseños de referencia para los módulos de control de la carrocería (BCM) automotrices le proporcionan una solución de BCM total que incluye reguladores de caída baja (LDO), red de área de controlador (CAN) y red de interconexión local (LIN) en el vehículo, funciones de retorno de emergencia a casa e interruptores de lado de la energía.

Requisitos de diseño

Los diseños modernos de BCM requieren:

  • comunicación efectiva entre dominios
  • detección de carga abierta y cortocircuitos
  • sustitución de relés y fusibles para reducir el tamaño y mejorar la eficiencia energética
  • mayor eficiencia térmica con un diseño optimizado de la placa de circuito impreso (PCB)
  • optimización para transitorios de batería y prevención de interferencia electromagnética (EMI)

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Diagrama de bloque

Encuentre productos y diseños de referencia para su sistema.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 21
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Application brief 12-V Battery Monitoring in an Automotive Module (Rev. A) PDF | HTML 10/03/2022
Application brief Using the Half-Bridge DRV89xx-Q1 as High-Side or Low-Side Switch PDF | HTML 26/10/2020
Application brief Protecting 12-V MSDI Devices in a 24-V System PDF | HTML 22/09/2020
Nota sobre la aplicación Open Load Detection and Limp Home Function in BCM 30/08/2019
Nota sobre la aplicación AEC-Q100-012 Short-Circuit Reliability Test Results for Smart Power Switches (Rev. A) 6/05/2019
Nota sobre la aplicación Adjustable Current Limit of Smart Power Switches (Rev. B) 21/01/2019
Artículo técnico Top trends driving the automotive industry PDF | HTML 29/11/2018
Nota sobre la aplicación High-Side Switches Paralleling Channels 30/04/2018
Informe 100BASE-T1 Ethernet: the evolution of automotive networking 24/04/2018
Artículo técnico There are more ways than you think to reduce conducted EMI PDF | HTML 17/04/2018
Artículo técnico How to overcome size, EMI and thermal challenges of automotive LED lighting PDF | HTML 9/04/2018
Informe Evolution vs. revolution: the building blocks of automotive body electronics 28/03/2018
Artículo técnico Solving voltage transient challenges with an integrated buck-boost converter PDF | HTML 12/03/2018
Artículo técnico The multi-switch detection interface: integrated features for smaller, more effici PDF | HTML 10/10/2017
Artículo técnico Bluetooth® low energy makes automotive systems more automatic PDF | HTML 4/10/2017
Nota sobre la aplicación Designing High Performance, Low-EMI, Automotive Power Supplies 30/09/2017
Artículo técnico Automotive gateways: the bridge between communication domains PDF | HTML 20/09/2017
Más documentación Fundamentals of designing with LDOs in auto battery direct connect applications 27/02/2017
Analog Design Journal Designing the front-end DC/DC conversion stage to withstand automotive transient 18/01/2017
Analog Design Journal Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics 21/07/2016
Artículo técnico The value of wettable flank-plated QFN packaging for automotive applications PDF | HTML 3/02/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos