Unidad de procesamiento digital de cabina

Diagrama de bloque

Información general

La unidad de procesamiento digital de la cabina (DCPU) es el núcleo del sistema de información y entretenimiento integrado en la cabina. La unidad integra las funciones de la unidad principal tradicional, el panel y la pantalla digital del parabrisas (HUD) en un único controlador. La DCPU genera gráficos de video en la pantalla remota del tablero de instrumentos, la HUD, la pantalla central y varias pantallas auxiliares, mientras procesa las entradas de las cámaras (trasera y laterales), el sistema de visión envolvente (SVS), la HMI, los sintonizadores de radio y la conectividad en el vehículo. Con nuestros circuitos integrados, diseños de referencia y productos, podrá diseñar una DPCU de forma eficiente y reducir el tiempo de desarrollo.

Requisitos de diseño

Los diseños de las unidades digitales de procesamiento de cabina requieren:

  • compatibilidad con múltiples enlaces de video y datos de gran ancho de banda,
  • gestión eficiente de la energía en sistemas en chip (SoC) de alto rendimiento,
  • diseño de señales de alta velocidad en un entorno de señal mixta,
  • integración y menor complejidad de diseño para lograr una gran funcionalidad en espacios reducidos,
  • equilibrio entre los requisitos de interferencia electromagnética (EMI) y el rendimiento.

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Diagrama de bloque

Encuentre productos y diseños de referencia para su sistema.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 23
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación FPD-Link ADAS Power-Over-Coax Design Guidelines (Rev. B) PDF | HTML 24/10/2025
Nota sobre la aplicación Advanced Layout Optimization Guidelines for High-Speed FPD-Link™ SerDes Coax Channel PDF | HTML 17/08/2025
Circuit design Non-inverting microphone pre-amplifier circuit (Rev. A) PDF | HTML 26/09/2024
Informe Designing a Power Supply for a Safety MCU to Meet Functional Safety ASIL B PDF | HTML 15/11/2023
Nota sobre la aplicación Common Applications of Wide VIN Overvoltage and Undervoltage Supervisors PDF | HTML 19/09/2023
Nota sobre la aplicación EMI Reduction Technique, Dual Random Spread Spectrum (Rev. A) 19/10/2022
Nota sobre la aplicación PCM6xx0-Q1 Use-Case Scenarios in Automotive Audio Applications (Rev. A) PDF | HTML 26/05/2022
Informe A Primer on USB Type-C and Power Delivery Applications and Requirements (Rev. B) PDF | HTML 25/03/2022
Artículo técnico Creating an immersive automotive audio experience with higher output power and Cla PDF | HTML 22/02/2022
Nota sobre la aplicación Basics of Ideal Diodes (Rev. B) PDF | HTML 5/10/2021
Nota sobre la aplicación Low Voltage Translation for SPI, UART, RGMII, JTAG Interfaces (Rev. B) PDF | HTML 29/03/2021
Artículo técnico 4 audio trends transforming the automotive industry PDF | HTML 13/07/2020
Nota sobre la aplicación Six System Architectures With Robust Reverse Battery Protection 30/04/2020
Informe Automotive Audio Design Considerations to Minimize Amplifier Size & Thermal Load 9/10/2019
Artículo técnico 3 ways to drive multiple displays in an integrated digital cockpit with FPD-Link I PDF | HTML 2/10/2019
Nota sobre la aplicación Implementing Voltage References and Supervisors Into Your Traction Inverter Desi 22/05/2019
Informe Designing infotainment systems that are interactive not distractive 25/03/2019
Nota sobre la aplicación Achieving Low IQ Voltage Supervision in Automotive, Wide-Vin Applications 24/01/2019
Artículo técnico What are the advantages of an automotive temperature sensor IC compared to an NTC? PDF | HTML 13/06/2018
Artículo técnico There are more ways than you think to reduce conducted EMI PDF | HTML 17/04/2018
Artículo técnico Why you should use a Class-D audio amplifier in your automotive infotainment syste PDF | HTML 8/01/2018
Informe Alternate Mode for USB Type-C™: Going Beyond USB 26/09/2016
Guía del usuario Single-Supply Electret Microphone Preamplifier Reference Design 2/02/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos