Conmutación fija para centros de datos

Productos y diseños de referencia

Conmutación fija para centros de datos

Diagrama de bloque

Información general

Nuestros circuitos integrados y diseños de referencia le permiten crear conmutadores de centros de datos con un ancho de banda ultraalto y bajo consumo de potencia. Utilice el diagrama de referencia interactivo que aparece a continuación para diseñar un conmutador Ethernet de alta velocidad con la interfaz, el dispositivo de interfaz física (PHY) y los productos de administración de potencia adecuados para satisfacer las necesidades de conectividad de las redes de conmutación Ethernet modernas.

Requisitos de diseño

Los diseños de conmutación para centros de datos modernos requieren lo siguiente:

  • Soluciones potencia de alta eficiencia para matrices de puertas programables de campo (FPGA), circuitos integrados para aplicaciones específicas (ASIC) y unidades centrales de procesamiento (CPU) de última generación.
  • La mejor integridad de señal para tasas de datos cada vez mayores.
  • Menor tiempo de inactividad del sistema mediante la detección y la prevención de las condiciones de daños.

Explore aplicaciones similares en función y diseño
Amplíe las capacidades de esta aplicación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Diagrama de bloque

Encuentre productos y diseños de referencia para su sistema.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 13
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación Optimizing Network Switch Designs with Common Logic Use Cases (Rev. A) PDF | HTML 1/04/2021
Artículo técnico Are you ready for BAW? PDF | HTML 27/02/2019
Nota sobre la aplicación Understanding clocking needs for high-speed 56G PAM-4 serial links (Rev. A) 22/02/2019
Nota sobre la aplicación Supported synchronization modes for TI network synchronizers (Rev. A) 22/02/2019
Nota sobre la aplicación How to use the LMK05318 as a jitter cleaner 16/01/2019
Nota sobre la aplicación DC/DC Point-of-load Power Solutions for Wired Networking Switch Systems 11/12/2018
Informe Internally compensated advanced current mode (ACM) (Rev. A) 7/12/2018
Nota sobre la aplicación Optimizing Layout of the TPS54824 HotRod™ Package for Thermal Performance 16/11/2018
Analog Design Journal Comparing internally-compensated advanced current mode (ACM) w/ D-CAP3™ control (Rev. A) 6/11/2018
Nota sobre la aplicación Glitch free power sequencing with AXC level translators (Rev. A) 20/09/2018
Nota sobre la aplicación An Overview of Bus-Hold Circuit and the Applications (Rev. B) 17/09/2018
Analog Design Journal Understanding thermal-resistance specification of DC/DC convert. w/ MOSFETs 4/01/2018
Nota sobre la aplicación Interfacing Between LVPECL, VML, CML and LVDS Levels 17/12/2002

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos