Etapa de potencia del motor lineal

Productos y diseños de referencia

Etapa de potencia del motor lineal

Diagrama de bloque

Información general

Nuestros circuitos integrados y diseños de referencia ayudan a crear etapas de potencia de motor lineal compactas, eficientes y protegidas con control de par preciso y de ancho de banda alto y comunicación de alta velocidad y baja latencia al controlador de segmento para un movimiento rápido y suave de varios motores lineales de cero a alta velocidad.

Requisitos de diseño

Los sistemas de etapa de potencia de motor lineal suelen requerir lo siguiente:

  • pequeñas etapas de potencia de factor de forma con alta eficiencia y protección contra sobrecorriente
  • detección precisa de corriente y tensión en factor de forma pequeño
  • procesamiento avanzado para una generación de par de motor lineal rápida y precisa
  • interfaces cableadas de alta velocidad y baja latencia con alta inmunidad EMC

Explore aplicaciones similares en función y diseño
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Diagrama de bloque

Encuentre productos y diseños de referencia para su sistema.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 11
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Application brief Current Sensing in an H-Bridge (Rev. D) PDF | HTML 7/04/2023
Nota sobre la aplicación Using the Fast Serial Interface (FSI) With Multiple Devices in an Application (Rev. E) PDF | HTML 25/01/2023
Artículo técnico What is “real-time control” and why do you need it? PDF | HTML 6/04/2022
Informe Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri (Rev. A) 13/07/2020
Artículo técnico Getting the most out of your power stage at the full temperature range – part 2 PDF | HTML 12/09/2019
Artículo técnico Getting the most out of your power stage at the full temperature range – part 1 PDF | HTML 7/06/2019
Artículo técnico Anything but discrete: How to simplify 48-V to 60-V DC-fed three-phase inverter de PDF | HTML 1/02/2019
Nota sobre la aplicación Fast Serial Interface (FSI) Skew Compensation 8/11/2018
Nota sobre la aplicación Performance Analysis of Fast Current Loop (FCL) in Servo 6/03/2018
Nota sobre la aplicación Power Multiplexing Using Load Switches and eFuses (Rev. A) 20/06/2017
Informe Designing the Next Generation of Industrial Drive and Control Systems (Rev. A) 12/09/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos