Unidad de transporte exterior

Productos y diseños de referencia

Unidad de transporte exterior

Diagrama de bloque

Información general

Nuestros circuitos integrados y diseños de referencia le pueden ayudar a crear unidades exteriores (OUD) que permitan el uso de ondas milimétricas multibanda, con las que se alcanzan velocidades >10 Gbps y latencias inferiores a 1 ms. Nuestros dispositivos, mezcladores y moduladores de RF y microondas, junto con nuestras tecnologías de energía y señales de reloj, le permiten completar su diseño 5G con confianza.

Requisitos de diseño

Las unidades de retorno exteriores requieren:

  • sincronización de redes mediante interfaz de fronthaul basada en paquetes
  • gestión de alimentación de alta densidad que funciona a altas temperaturas ambiente

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Diagrama de bloque

Encuentre productos y diseños de referencia para su sistema.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 19
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Nota sobre la aplicación Clocking Optimization for RF Sampling Analog-to-Digital Converters (Rev. A) PDF | HTML 7/04/2021
Nota sobre la aplicación Low Voltage Translation for SPI, UART, RGMII, JTAG Interfaces (Rev. B) PDF | HTML 29/03/2021
Nota sobre la aplicación Supported synchronization modes for TI network synchronizers (Rev. A) 22/02/2019
Informe TI BAW technology enables ultra-low jitter clocks for high-speed networks 17/02/2019
Artículo técnico Is it science fiction or 5G? PDF | HTML 21/01/2019
Informe Preparing for a 5G world: An overview of the enabling technologies and hardware 10/12/2018
Informe Internally compensated advanced current mode (ACM) (Rev. A) 7/12/2018
Nota sobre la aplicación Optimizing Layout of the TPS54824 HotRod™ Package for Thermal Performance 16/11/2018
Nota sobre la aplicación Glitch free power sequencing with AXC level translators (Rev. A) 20/09/2018
Artículo técnico How to achieve network synchronization clocks with TI digital PLLs PDF | HTML 21/06/2018
Artículo técnico The new PoE standard: It’s almost here PDF | HTML 6/06/2018
Nota sobre la aplicación Beyond BT High-Power PoE Solution using the TPS23880 and TPS2372-4 17/04/2018
Nota sobre la aplicación TI Network Synchronizer Clock Value Adds in Communications and Industrial Applic 12/04/2018
Nota sobre la aplicación ITU-T G.8262 Compliance Test Results for the LMK05028 Digital PLL Network 10/04/2018
Informe Measuring various types of low-frequency noise in DC/DC switching converters 1/02/2018
Nota sobre la aplicación JESD204B Multi-Device Synchronization Using LMK0461x PDF | HTML 16/08/2017
Informe Analog advancements make waves in 5G communications 12/08/2016
Nota sobre la aplicación Clocking High Speed Serial Links with LMK033X8 (Rev. A) 7/01/2016
Informe Direct RF conversion: From vision to reality 11/02/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos