Transmisor de presión

Diagrama de bloque

Información general

Nuestros circuitos integrados y diseños de referencia le permiten construir transmisores de presión con sensores que convierten la medición de presión en una representación eléctrica. La transmisión se produce a través de una interfaz de 4-20 mA alimentada por bucle, una interfaz IO-Link o una conexión inalámbrica.

Requisitos de diseño

Los diseños de transductores de presión suelen requerir:

  • Cadena de señales de precisión para mediciones.
  • Consumo de energía extremadamente bajo.
  • Soluciones multiprotocolo para comunicación e interfaces industriales.

Explore aplicaciones similares en función y diseño
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Diagrama de bloque

Encuentre productos y diseños de referencia para su sistema.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 13
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Application brief How to Select Amplifiers for Pressure Transmitter Applications (Rev. B) PDF | HTML 14/02/2023
Application brief High-Performance 16-bit PWM to 4- to 20-mA DAC for Field Transmitters 26/03/2020
Libro electrónico 11 Ways to Protect Your Power Path 3/07/2019
Artículo técnico Staying on budget: How digital isolators are transforming field transmitters PDF | HTML 24/05/2019
Artículo técnico Is your factory smarter than a fifth grader? PDF | HTML 28/09/2017
Artículo técnico IO-Link: The backbone of the smart factory PDF | HTML 14/09/2017
Artículo técnico Protecting field transmitters from surge transients PDF | HTML 8/09/2017
Nota sobre la aplicación Understanding Eco-mode(TM) Operation 5/12/2016
Informe Making factories smarter, more productive through predictive maintenance 2/11/2016
Analog Design Journal Low-EMI buck powers a multivariable sensor transmitter with BLE connectivity 24/10/2016
Artículo técnico Powering smart sensor transmitters in industrial applications PDF | HTML 2/05/2016
Analog Design Journal Low-IQ synchronous buck converter enables intelligent field-sensor applications 26/04/2016
Nota sobre la aplicación Using the XTR115 with the PGA309 to Generate 4mA to 20mA Output (Rev. B) 20/04/2006

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos