PFC de aviónica independiente

Productos y diseños de referencia

PFC de aviónica independiente

Diagrama de bloque

Información general

Nuestros circuitos integrados y diseños de referencia le ayudan a desarrollar soluciones independientes de control de vuelo de precisión (PFC) de aviónica altamente eficientes para cumplir con las normas DO-160 y MIL-STD-810 a la vez que reducen el tamaño y el peso.

Requisitos de diseño

Los sistemas de PFC para aviónica modernos e independientes requieren:

  • cumplimiento de las normas DO-160 sobre distorsión armónica total (THD) e interferencia electromagnética (EMI),
  • reducción del tamaño y el peso de los componentes del sistema para maximizar la eficiencia del combustible de los aviones,
  • compatibilidad con energía de CA de frecuencia variable (de 360 Hz a 800 Hz).

Explore aplicaciones similares en función y diseño
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Diagrama de bloque

Encuentre productos y diseños de referencia para su sistema.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 9
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Application brief Precision Current Measurements on High-Voltage Power-Supply Rails (Rev. F) PDF | HTML 17/10/2022
Nota sobre la aplicación Keystone Error Detection and Correction EDC ECC (Rev. A) 25/06/2021
Nota sobre la aplicación Optimizing efficiency through dead time control with the LMG1210 GaN driver (Rev. A) 27/11/2018
Application brief Boosting LLC Resonant Converter Efficiency by Using the UCC24624 23/10/2018
Informe Design considerations of GaN devices for improving power converter efficiency 20/11/2017
Informe An Interleaved PFC Preregulator for High-Power Converters 28/04/2015
Informe Advancing Power Supply Solutions Through the Promise of GaN 24/02/2015
Nota sobre la aplicación AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 23/04/2013
Nota sobre la aplicación Phase Shifted Full Bridge, Zero Voltage Transition Design Considerations (Rev. A) 22/01/2011

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos