Visualización de ventana transparente

Diagrama de bloque

Información general

Una pantalla de ventana transparente basada en un proyector consta de un pequeño proyector montado en el interior del vehículo y una película transparente que suele estar encajada o laminada en la ventanilla lateral, trasera o incluso delantera del vehículo. Las aplicaciones para una pantalla transparente de la ventana incluyen conducción compartida y autónoma, publicidad, entretenimiento interior, diagnóstico del vehículo, saludo del conductor o pantalla táctil para entrar en el vehículo.

Requisitos de diseño

Los diseños transparentes de la pantalla de la ventana requieren lo siguiente:

  • alta potencia de salida óptica para brillo diurno
  • películas de fósforo o multicolores para emisión de luz a partir de un proyector de 405 nm o RGB
  • chipsets DLP de automoción de 405 nm o RGB

Amplíe las capacidades de esta aplicación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Diagrama de bloque

Encuentre productos y diseños de referencia para su sistema.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Artículo técnico Creating vehicle-to-pedestrian communication using transparent window displays PDF | HTML 1/08/2019
Informe Designing infotainment systems that are interactive not distractive 25/03/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos