Una pantalla de ventana transparente basada en un proyector consta de un pequeño proyector montado en el interior del vehículo y una película transparente que suele estar encajada o laminada en la ventanilla lateral, trasera o incluso delantera del vehículo. Las aplicaciones para una pantalla transparente de la ventana incluyen conducción compartida y autónoma, publicidad, entretenimiento interior, diagnóstico del vehículo, saludo del conductor o pantalla táctil para entrar en el vehículo.
Requisitos de diseño
Los diseños transparentes de la pantalla de la ventana requieren lo siguiente:
- alta potencia de salida óptica para brillo diurno
- películas de fósforo o multicolores para emisión de luz a partir de un proyector de 405 nm o RGB
- chipsets DLP de automoción de 405 nm o RGB