AC アナログ入力モジュール

製品とリファレンス・デザイン

AC アナログ入力モジュール

ブロック図

概要

TI の IC とリファレンス・デザインは、保護リレー内の故障検出とトリップ時間に関する所定の性能を信頼性と再現性の高い方法で実現する、新しい AC アナログ入力モジュールの設計と製作に役立ちます。グリッド資産保護のための入力モジュールの設計の際に高精度の電圧 / 電流センサや最適なトランス、シャント、Rogowski コイル、電位デバイダが必要な場合、以下のサブシステムを活用できます。

設計要件

AC アナログ入力モジュールの一般的な設計要件:

  • 絶縁型、マルチチャネルの電圧と電流の測定。
  • 電圧 / 電流信号の高精度で高速な変換。
  • センサを使用した低消費電力で高信頼性のコネクティビティ。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ブロック図

開発中のシステムに適した製品とリファレンス デザインを検索できます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
設計ガイド ハイインピーダンス、500MHz 帯域幅オシロスコープのアナログ フ ロント エンドのリファレンス デザイン PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/13
アプリケーション・ノート グリッド変電所通信向けの Sitara プロセッサ上による HSR/PRP ソリューション (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026/02/06
アプリケーション・ノート Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) PDF | HTML 2023/03/29
アプリケーション・ノート Expanding Analog Input Channels in Grid Applications (Using 16-Channel, 16-Bit, (Rev. A) 2021/02/26
アプリケーション・ノート Reducing Phase Delay by Averaging on ADS8686S with Burst Sequencer Mode PDF | HTML 2021/01/11
アプリケーション概要 PLC 機器用マルチチャネル・アナログ入力モジュール 英語版 2019/04/04
ホワイト・ペーパー Enabling and integrating wired & wireless technologies for grid interoperability 2019/03/25
アプリケーション・ノート Low-Emission Designs With ISOW7841 Integrated Signal and Power Isolator (Rev. C) 2019/02/26
ホワイト・ペーパー Moving from conventional to intelligent substations 2018/12/13
技術記事 Interfacing multiple ADCs to a single processor for grid protection and control PDF | HTML 2018/09/13
技術記事 Analog interfacing for grid infrastructure with Sitara processors PDF | HTML 2018/02/15
アプリケーション概要 Reduce Effects of Ext RC Filter on Gain Error and Drift in SAR ADC w/Int AFE (Rev. A) 2017/07/25
アプリケーション・ノート TI DSP Benchmarking PDF | HTML 2016/01/13
アプリケーション・ノート Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A) PDF | HTML 2015/04/16
アプリケーション・ノート Electric Power System Coherent Sampling 2012/11/20
アプリケーション・ノート A Glossary of Analog-to-Digital Specifications and Performance Characteristics (Rev. B) 2011/10/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ