データ センター

パフォーマンスを最大化し、信頼性を確保しながら、AI データ センターの未来を実現 

幅広い製品ポートフォリオで、次世代データ センター設計を加速させましょう。当社のパワーステージ、マルチフェーズ コントローラ、統合型 eFuse、ホットスワップ コントローラ、マイコンは、グリッドからゲートまでのパワー パス全体にわたってソリューションを提供します。データ センターのあらゆるニーズに対応する、当社の多様なクロッキング、インターフェイス、接続ソリューションのポートフォリオをご活用ください。TI の各種製品は、性能、信頼性、スケーラビリティを実現しており、スペースや電力効率を犠牲にせずに、シームレスな統合と未来への対応を確保するのに役立ちます。   

データ センター アプリケーションを選択します

インタラクティブなリファレンス図から、技術ホワイトペーパーやトレンドを紹介するブログまで、データセンター アプリケーション向けの TI の設計リソースをご確認ください。グリッドからゲートまで、設計をサポートするのに必要なすべてのソリューションをご確認ください。設計サイクルを短縮できるアプリケーション リソースをここで検索できます。

右側の図で、TI のデータ センター アプリケーションをご確認ください。

ESS および UPS

バッテリ管理、センシング、電力変換に関する TI の技術を活用すると、信頼性が高く効率的なエネルギー ストレージ システム (ESS) を設計可能。また、入力全高調波歪 (THD) が非常に小さく、効率の改善につながる、信頼性が高く堅牢なハードウェアを実現する無停電電源 (UPS) の設計も支援します。

arrow-right エネルギー ストレージ システムの概要

データ センター ネットワーク

AI は、これまで考えられていたより大規模なスケールアップおよびスケールアウト導入をサポートするために、より高スループットのスイッチを要求しています。TI のマルチフェーズ電源、クロック供給、ポイントオブロード電源ソリューションを、システムに関する TI の専門知識と組み合わせて活用すると、開発中の設計の課題に取り組みやすくなります。

arrow-right データ センター ネットワーク スイッチのブロック図

ラック電源

ラックとサーバーの各アプリケーションに適したシステム レベル ソリューションと製品の採用で、電力密度と効率に関する今後のニーズに対応。

arrow-right オープンラック PSU のブロック図をご覧ください

CPU サーバー

CPU コア数が増加し続け、シグナル インテグリティを維持しながらパワー デリバリに関連する課題が発生します。TI のマルチフェーズ プロセッサ向け電源、クロック供給、マルチプレクサとレベル シフタの幅広い製品ラインアップを活用すると、Intel、AMD、Arm の各プラットフォームで設計上の課題を解決しやすくなります。

arrow-right サーバーマザーボードのシステムブロック図をご覧ください

AI コンピューティング

システム レベルに関する TI の専門知識を活用すると、効率と電力密度の非常に厳格な要件に対応でき、AI と機械学習の各アプリケーション向けの次世代ハードウェア アクセラレータの設計をサポートできます。

arrow-right ハードウェア アクセラレータのブロック図

ソーラー エネルギー

効率に優れ、信頼性の高いソーラー エネルギー システムの開発を迅速化できます。セントラル インバータに適した TI のテクノロジーは、電力密度や効率の向上と同時に、リアルタイムの通信や監視を実現するのに役立ちます。

arrow-right ストリング セントラル インバータのブロック図を表示
ESS および UPS
データ センター ネットワーク
ラック電源
CPU サーバー
AI コンピューティング
ソーラー エネルギー

データ センターのニーズに適した TI 製品の利点

checkmark

電力効率

革新的なパワー マネジメント製品と技術により、より小さなフットプリントで高い電力効率を実現します。

checkmark

スケーラブルなアーキテクチャ

TI の多様な製品を活用すると、独自のシステム要件を満たす、カスタマイズ済みでスケーラブルなアーキテクチャを製作できます。

checkmark

信頼性

当社の先進的な設計手法と厳格なテスト手法により、データ センターの厳しい要求に耐えつつ、卓越した信頼性とパフォーマンスを維持できるソリューションを提供します。

checkmark

製品の耐用期間と供給の保証

製品を必要なときに入手できます。今後数十年にわたってお客様の製品ニーズに対応できるように、TI は製造能力に引き続き投資します。

高性能、高信頼性、高効率のデータ センター ソリューションの開発

グリッドからゲートまでデータセンターに電力を供給

AI ワークロードをサポートするための電力需要が増加している現状で、800V と ±400V DC の採用は差し迫っています。TI の製品ラインアップは、この需要に対応できる好位置にあります。TI の高電圧 GaN 電力段、デジタル コントローラ、絶縁型ゲート ドライバ、デジタル アイソレータは、高効率で電力密度の高い AC/DC 変換を実現します。

エネルギー ストレージでは、TI のバッテリ モニタ、プロテクタ、残量計を活用して、バッテリ バックアップ ユニットと静電容量性バックアップ ユニットの安全かつ信頼性の高い動作を確保できます。ラックレベルの DC ディストリビューション、保護、変換をサポートするために、TI のホットスワップ コントローラ、高電圧と中電圧の GaN 電力段、AI アクセラレータを内蔵したマイコンを採用すると、障害保護機能と、重要なワークロード向けの効率的な DC/DC 変換を実現しやすくなります。

800V および ±400V DCの電力変換は、将来の AI データ センターの電力供給アーキテクチャの中心です。GaN (窒化ガリウム) などの技術を採用すると、これらのシステムで電力密度と変換効率を実現できます。
PDF
ブログ
TI は NVIDIA と提携し、AI インフラ向けに高効率な電力分配を実現
テキサス インスツルメンツ は、データセンターサーバー向け 800V DC 電力分配システムの電力管理およびセンシング技術の開発において NVIDIA と提携しています。 
800V と ±400V DC に関する主な製品
LMG3100R017 アクティブ ドライバ内蔵、100V、1.7mΩ の GaN FET
TMS320F28P650DK アクティブ C2000™ 32 ビット マイコン、2 個の C28x+CLA (制御補償器アクセラレータ) CPU、ロックステップ、1.28MB フラッシュ、16 ビット ADC、HRPWM、EtherCAT、C
新製品 LMG3650R025 アクティブ ドライバと保護機能とゼロ電圧検出機能内蔵、650V、25mΩ、TOLL パッケージの GaN FET