AI アクセラレータ モジュール / カード
製品とリファレンス デザイン
AI アクセラレータ モジュール / カード
概要
TI の IC とリファレンス デザインは、優れた効率、高い電力密度、高速データ コンピューティングという特長のある革新的なハードウェア アクセラレータと GPU (グラフィックス処理ユニット) カード / モジュールの設計と製作に貢献します。対話型操作可能な次の図を使用すると、設計上の課題を解決するのに役立つ先進的な回路を見つけ、機械学習と AI (人工知能) の分野で次期製品を迅速に納入することができます。
設計要件
次世代のハードウェア アクセラレータと GPU カード / モジュールの一般的な要件:
- 48V システムのサポート。
- DC/DC の高い電力変換効率と保護機能。
- 高速シグナル コンディショニング向けレイアウト。
機能や設計が類似した他のアプリケーションを参照
ブロック図
開発中のシステムに適した製品とリファレンス デザインを検索できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アプリケーション概要 | Enabling SPI-Based Flash Memory Expansion by Using Multiplexers (Rev. B) | PDF | HTML | 2021/10/07 | |||
| アプリケーション・ノート | DC/DC Converter Solutions for Hardware Accelerators in Data Center Applications (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/05/04 | |||
| アプリケーション・ノート | Multiphase Buck Design from Start to Finish, Part 1 (Rev. B) | 2021/04/07 | ||||
| アプリケーション・ノート | Robust Hot Swap Design (Rev. A) | 2015/04/08 | ||||
| アプリケーション・ノート | Advanced Linear Repeater Used in PCIe 3.0 Add-in Card Compliance Environment | 2014/10/02 |