データ センター コンピューティングのニーズに適した TI 製品の利点
マルチフェーズと PoL ソリューションを採用すると、AI プロセッサの電源ニーズに対応できます
TI の高性能マルチフェーズ ソリューションでデータ センターの効率を最適化
データ センターは、高密度になるほど、コンピューティングやアクセラレータ トレイごとに、より多くの電力を消費します。TI のマルチフェーズ製品を使用して SoC (システム オン チップ) プロセッサに電力を供給すると、より少ない基板面積でより多くの電力を供給し、最適な計算能力を実現することができます。
TI のモノリシック パワー ステージ (電力段) デバイス ファミリは、放熱強化パッケージを採用しているいます。また、TI のスケーラブルな各種コントローラは、高速な負荷過渡応答、高度な遠隔測定、保護機能を実現します。データ センターでこれらを組み合わせると、比類のない性能を実現する包括的な電源ソリューションを製作できます。
高性能 Xilinx および Intel FPGA プラットフォーム向けの柔軟な電源リファレンス デザイン
D-CAP+™ Control for Multiphase Step-Down Voltage Regulators for Powering Microp
データ センターの電力密度と効率の向上
ラック サーバーの CPU、ハードウェア アクセラレータ コンピューティングの各電源システムで、TI の各種降圧コンバータを採用すると、効率の向上、負荷過渡性能の向上、外付け部品数の削減を実現できます。
コンピューティング システムの信頼性と保護を向上させるために、TI の多くのポイント オブ ロード ソリューションは PMBus シリアル インターフェイスに対応しており、電源の動作を構成することや、電圧、電流、温度をリアルタイムで監視することができます。TI のプロセス テクノロジー、高度なパッケージ、斬新な制御モード アーキテクチャは、より少ない外部部品点数で、利用可能なボード面積の最大化、効率目標の達成、厳格な電圧要件への対応を実現するのに役立ちます。
TPS546D24S と TPSM8S6C24 の拡張セキュリティ機能
Point-of-Load Designs in Data Center Applications for Intel Xeon Sapphire Rapids Scalable Processors (Rev. C)
Point-of-Load Solutions for Network Interface Cards (NIC)
効率的なパワー スイッチを採用すると、信頼性の高いデータ センター電力分配システムを設計可能
人工知能とクラウド コンピューティングが急速に進歩した結果、データ センターの能力と信頼性に対する需要が大きく高まっています。
TI の高集積 eFuse、ホット スワップ コントローラ、ロード スイッチ、ORing コントローラは、高い電力密度に加えて、電流 / 電圧 / 過熱に対する調整可能な保護機能と高度なテレメトリ機能を搭載しており、データ センター電源システムに対応できます。これらの機能は、上昇する電力レベルに対応すると同時に、信頼性を確保するのに役立ちます。