信号劣化を最小化しながら、ポイント オブ ロードとマルチフェーズ電源、クロック供給、通信、デジタル処理の各デバイスで構成された製品ラインアップを活用すると、効率的で高速なデータ送信を実現するデータ ネットワーク システムを設計できます。 

データ センター ネットワークのニーズに適した TI 製品の利点は?

より小型でより高速な光学モジュール設計
データセンター スイッチ設計の最適化

データセンター ネットワーキング ソリューションで、シグナル インテグリティを最適化し、高精度の同期を確保します

BAW をベースとするマルチソース クロック処理ソリューションを採用すると、システムの信頼性と性能を最大化できます

BAW (バルク弾性波) をベースとする、PCIe (ペリフェラル コンポーネント インターコネクト エクスプレス)、USB、イーサネット向けの TI のクロック処理ソリューションを採用すると、データ センターの性能と信頼性が向上します。高精度の同期を確保し、干渉を最小化するほか、シグナル インテグリティを最適化することができます。

TI の BAW ベース製品に該当するのは、以下の各製品です。サーバー管理プロセッサ向けのクロック処理や、サーバーのマザーボードが搭載している FPGA (フィールド プログラマブル ゲート アレイ) 向けのクロック処理に適した、リファレンスレス (基準クロックを使用しない) クロック ジェネレータ。スマート ネットワーク インターフェイス カード (smartNIC) やハードウェア アクセラレータに適した、56Gbps と 112Gbps イーサネットや PCIe Gen 6 向けの発振器。超低ジッタ特性を達成し、複数の PCIe Gen 1 ~ 6 アプリケーションに適している、HCSL のクロック ファンアウト バッファ。


ホワイト・ペーパー

The Importance of Clocks in Data Centers

この記事では、各エンタープライズ サブシステムに対応する TI のクロック処理ソリューションについて説明します。
アプリケーション・ノート

Clocking for PCIe Applications

このアプリケーション ノートでは、PCIe のクロック処理アーキテクチャ、PCIe のテスト条件、PCIe の後処理ツールについて説明しています。
アプリケーション概要

BAW Oscillator Solutions for Network Interface Card

このアプリケーション概要では、NIC (ネットワーク インターフェイス カード) で BAW を採用する場合の技術的利点と使用事例を紹介します。

LMKDB1120アクティブ

PCIe Gen 1~Gen 7 向け、DB2000QL 規格準拠、20 出力のクロック バッファ

LMK3H0102アクティブ

PCIe Gen 1 ~ Gen 7 準拠、バルク弾性波 (BAW) ベース、リファレンスレス クロック ジェネレータ

LMK6Hアクティブ

低ジッタ、高性能、バルク弾性波 (BAW)、固定周波数、HCSL、発振器