DC(データ・センター)内部の相互接続(都市部)

製品とリファレンス・デザイン

DC(データ・センター)内部の相互接続(都市部)

ブロック図

概要

TI の IC とリファレンス・デザインは、超高帯域幅で低消費電力の高速な光学トランスポート・ネットワークに適した、データ・センター (DC) 内インターコネクト・システムの製作に貢献します。以下に示す対話型操作可能な参照用の図を使用して、コネクティビティに関する現在の光学ネットワークのニーズに対応するシステムの設計を進めることができます。

設計要件

最新の DC 内インターコネクト・システムとメトロ・システムの要件:

  • 高精度で低ノイズのデータ・アクイジション。
  • クラス最高のシグナル・インテグリティ。
  • 改良済みの放熱特性と消費電力低減手法。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ブロック図

開発中のシステムに適した製品とリファレンス デザインを検索できます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション概要 マルチプレクサを使用して SPI ベースのフラッシュ メモリ拡張を実 現する方法 PDF | HTML PDF | HTML 2026/06/16
アプリケーション・ノート Understanding clocking needs for high-speed 56G PAM-4 serial links (Rev. A) 2019/02/22
アプリケーション・ノート Supported synchronization modes for TI network synchronizers (Rev. A) 2019/02/22
アプリケーション・ノート How to use the LMK05318 as a jitter cleaner 2019/01/16
アプリケーション・ノート Optimizing Layout of the TPS54824 HotRod™ Package for Thermal Performance 2018/11/16
アプリケーション概要 High-Density DACs Offer Superior Noise And Accuracy for Laser Drive Applications 2018/10/02
アプリケーション概要 DACx1416 Delivers Optimized Solution to Mach Zehnder Modulator Biasing 2018/06/29
アプリケーション・ノート TI Network Synchronizer Clock Value Adds in Communications and Industrial Applic 2018/04/12
アナログ デザイン ジャーナル Understanding thermal-resistance specification of DC/DC convert. w/ MOSFETs 2018/01/04
ホワイト・ペーパー Overcurrent protection enables more efficient and reliable systems 2016/05/16
アプリケーション・ノート Transimpedance Considerations for High-Speed Operational Amplifiers 2009/11/22

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ