배터리 팩: 무선 전동 공구
제품 및 레퍼런스 설계
배터리 팩: 무선 전동 공구
개요
TI의 집적 회로와 레퍼런스 설계를 이용하면 모니터링, 보호, 밸런싱 및 측정 용도로 높은 신뢰도의 BMS(배터리 관리 솔루션)를 갖춘 무선 전동 공구용 배터리 팩과 충전기를 제작할 수 있습니다.
설계 요구 사항
무선 전동 공구를 위한 최신 배터리 팩에는 일반적으로 다음이 필요합니다.
- 정확한 전압 및 전류 감지.
- 전압, 온도 및 전류 보호.
- 낮은 대기 전류 및 초저전력 배송 소비 전력.
- 용량 표시를 통해 배터리 충전 상태를 정확하게 추적하고 사용 가능한 작동 시간을 예측.
기능 및 설계가 유사한 애플리케이션 찾아보기
주요 블록 다이어그램
시스템에 적합한 제품 및 레퍼런스 설계를 찾으십시오.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
7개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기술 문서 | Next-generation battery monitors: how to improve battery safety while improving ac | PDF | HTML | 2020. 1. 6 | ||
| 애플리케이션 노트 | bq769x0 BMS Configurations for Cordless Appliances | 2017. 3. 23 | |||
| 애플리케이션 노트 | BQ77905 Design Considerations in High-Current Applications | 2016. 12. 5 | |||
| 애플리케이션 노트 | Bq77905 Using Multiple FETs | PDF | HTML | 2016. 7. 15 | ||
| 애플리케이션 노트 | bq769x0 Family Top 10 Design Considerations (Rev. A) | PDF | HTML | 2016. 5. 2 | ||
| 애플리케이션 노트 | 3~6 Cells Battery Management System Based On BQ76925+MSP430G2xx2 | 2014. 3. 20 | |||
| 아날로그 디자인 학술지 | Cell balancing buys extra run time and battery life | 2009. 3. 11 |