TI의 고성능 신호 체인, 전력 및 프로세서 제품으로 혁신적이고 차별화된 계측 및 전자 테스트 장비를 만드십시오. 업계 최고의 제품과 애플리케이션별 레퍼런스 설계 리소스를 제공하여 주요 설계 과제를 해결하고 출시 시간을 단축할 수 있습니다. 또한 배터리 활성화 및 반도체 ATE와 같은 애플리케이션에서 확장성 및 고성능을 구현할 수 있습니다.

테스트 및 측정 애플리케이션에 TI를 선택해야 하는 이유

초저잡음을 위한 설계
채널 밀도 극대화
높은 정밀도 및 정확도 달성

테스트 및 측정의 다음 단계 엔지니어링

IC에 대한 수요가 증가함에 따라 테스트 채널 밀도는 물론 VI 기기가 지원해야 하는 전압 및 전류도 증가하고 있습니다. TI의 전력 증폭기, 스위치 및 전원 모듈을 사용하면 솔루션 크기를 줄이고 테스트 채널 밀도를 높일 수 있습니다.


Application brief

Pairing up Op Amp and Buffer for Higher Output Power Plus Speed in ATE

이 애플리케이션 노트에서는 주요 시스템 요구 사항을 달성하기 위해 정밀 증폭기 및 고출력 전류 버퍼를 사용하는 복합 증폭기 루프에 대해 설명합니다.
Application brief

How to Select Precision Amplifiers for Semiconductor Testers (Rev. A)

반도체 테스트 장비는 끊임없이 진화하는 중요한 산업입니다. 반도체와 집적 회로가 계속 발전하고 전자 제품의 한계가 확장됨에 따라 테스트 장비는 계속 개선되어야 합니다.
Application note

When to Replace a Relay With a Multiplexer (Rev. A)

광계전기, 기계 릴레이 및 플랫 온-저항 멀티플렉서 - 이 애플리케이션 노트에서는 이러한 세 가지 솔루션의 성능, 비용, 크기 및 안정성의 차이를 설명합니다.

TSMU818A030활성

8채널, 18비트, 30V, 100mA 출력, 고용량 드라이브 파라메트릭 계측 장치(PMU)

DAC80516활성

내부 2.5V 레퍼런스 및 50mA 드라이브 기능을 지원하는 16채널 16비트 전압 출력(0-5V)

TMUXS7614D활성

1.8V 로직을 지원하는 50V, SPI 제어, 1Ω RON, 고정밀 1:1(SPST) 8채널 정밀 스위치

잡음을 최소화하는 것은 클록, 데이터 컨버터 또는 증폭기와 같은 테스트 및 측정 애플리케이션을 위한 잡음에 민감한 시스템용 전원 공급 장치를 설계하는 엔지니어가 해결해야 하는 흔한 과제입니다. '잡음'이라는 용어는 사람마다 다른 의미를 가질 수 있지만, TI는 잡음을 회로의 레지스터와 트랜지스터에 의해 생성되는 저주파 열 잡음으로 정의합니다.

스펙트럼 잡음-밀도 곡선(헤르츠 제곱근당 마이크로볼트)을 통해 잡음을 식별할 수 있으며, 보통 100Hz~100kHz의 특정 범위에 걸쳐 제곱근 평균 마이크로볼트의 통합 출력 잡음으로 식별할 수 있습니다. TI는 신호 체인에서 장치의 성능에 영향을 줄 수 있는 잠재적인 잡음 커플링을 줄이는 데 도움이 되는 제품 및 레퍼런스 설계를 제공합니다.


Technical article

What is a low noise inverting buck converter?

데이터 컨버터 또는 증폭기에 전력을 공급하기 위해 음극 전압이 필요하신가요? 이러한 유형의 시스템은 민감한 아날로그 회로에 전원을 공급하기 위해 일반적으로 저잡음이 필요합니다. 저잡음 인버팅 벅 컨버터는 어떻게 작동하나요? 더 보기
Product overview

1µV Ultra-Low Noise 12 Vin 3.3 Vout 1-A Power Supply

이 애플리케이션 요약에서는 스위칭 컨버터와 LDO를 결합하여 고효율(75% 초과) 및 초저잡음(10µVRMS 미만) 전원 공급 장치를 만드는 과정을 설명합니다.
More literature

Low-noise and low-ripple techniques for a supply without an LDO PPT

전원 공급 장치 설계 세미나: LDO 없는 공급을 위한 낮은 소음 및 낮은 리플 기술의 상세 요약

REF80활성

0.05ppm/°C 드리프트 및 1ppm 미만의 안정성을 지원하는 온도 제어 매립형 제너 레퍼런스

TPSM82916활성

통합 페라이트 비드 필터 보상을 지원하는 17V VIN, 6A 저잡음 저리플 벅 모듈

LM65645-Q1활성

전력 밀도 및 낮은 EMI를 위해 최적화된 차량용, 4.5A, 3V~65V 벅 컨버터

수십 년의 혁신을 통해 TI는 테스트 및 측정 애플리케이션에 맞춤된 고성능 솔루션을 제공합니다. TI의 고급 아날로그-디지털 컨버터(ADC), 디지털-아날로그 컨버터(DAC), 클록 및 무선 주파수(RF) 증폭기는 높은 속도, 성능 및 안정성을 제공합니다. 장기적인 가용성과 지원을 통해 TI의 부품은 측정 정확도와 효율성의 경계를 넓히는 차세대 시스템을 구축할 수 있도록 지원합니다.


Analog Design Journal

테스트 및 측정 애플리케이션에서 RF 샘플링 데이터 컨버터의 빠른 주파수 호핑 살펴보기

시스템 설계자들은 장치가 점점 복잡해지고 NCO(수치적 제어 오실레이터) 주파수 간의 더 빠른 전환이 가능해짐에 따라 기존의 주파수 호핑 방법을 재평가하고 있습니다.
Analog Design Journal

안티알리아싱 필터 설계 기술이 액티브 RF 컨버터 프론트 엔드를 개선하는 방법

FDA(완전 차동 증폭기)를 사용하는 활성 ADC(아날로그-디지털) 프론트 엔드는 더 나은 임피던스 정합, 통과 대역 평탄도 및 신호 게인과 같은 다양한 이점을 제공할 수 있습니다.

계단식 LMX1204 레퍼런스 설계

계단식 LMX1204 레퍼런스 설계는 단일 클록 입력을 16 클록 출력으로 분배합니다. 클록 신호에 미미한 수준의 위상 잡음 영향을 갖는 최대 12.8GHz의 고주파 작동에 적합합니다.

ADC12DJ5200RF활성

듀얼 채널 5.2GSPS 또는 싱글 채널 10.4GSPS를 사용하는 RF 샘플링 12비트 ADC

DAC39RF12활성

16비트, 2채널 24GSPS 12GHz RF 디지털-아날로그 컨버터

LMX2820활성

22.6GHz 광대역 RF 신시사이저 - 위상 동기화, JESD 및 5μs 미만의 주파수 보정 지원
레퍼런스 디자인

4채널, 50A 디지털 제어 배터리 셀 테스터 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 C2000™ 실시간 MCU(마이크로컨트롤러) 및 정밀 ADC(아날로그-디지털 컨버터) ADS8588S를 사용하여 양방향 벅 컨버터 전력계의 전류 및 전압을 제어하는 방법을 보여줍니다. 이 설계는 C2000 MCU의 고해상도 펄스 폭 변조(PWM) 생성 주변 장치를 사용하여 ± 10mA 미만의 전류 조정 오차 및 ± 1mV 전압 조정 오차를 달성합니다.
레퍼런스 디자인

디지털 제어 비용 최적화된 10A 배터리 활성화 및 테스트 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 다채널 배터리 활성화 및 테스트 애플리케이션을 위한 비용 효율적인 설계를 제공합니다. 이 설계는 16채널 동시 샘플링 정밀 ADC를 갖춘 C2000™ 실시간 마이크로컨트롤러(MCU)를 사용하며, 8채널 셀 테스트까지 확장할 수 있습니다. 이 설계는 HRPWM 모듈을 사용하여 정밀한 듀티 사이클 제어를 수행하며, 정밀 디지털-아날로그 컨버터 수준의 성능을 구현하여 자재 비용을 30% 이상 절감합니다. 이 MCU는 정전류(CC)및 정전압(CV)제어 작동을 위해 2p2z 제어를 통합합니다. 멀티 채널 ADC는 (...)

레퍼런스 디자인

통합, 저드리프트 정밀 디지털 멀티미터 및 데이터 수집 신호 체인 레퍼런스 설계

이 레퍼런스 설계는 DC 측정을 위한 고성능 신호 체인의 이론, 설계 및 테스트를 설명합니다. 주 대상 애플리케이션은 디지털 멀티미터(DMM)이지만, 데이터 수집(DAQ) 및 상태 모니터링 등의 다른 애플리케이션에도 적용할 수 있습니다. 이 설계는 고성능 24비트 아날로그-디지털 컨버터, ADS127L21 및 저잡음 프로그래머블 게인 증폭기 PGA855를 사용하여 높은 DC 정확도를 달성하며 ±2.4ppm의 일반적인 비선형성과 온도 드리프트가 낮습니다. 이러한 디바이스는 고집적도로 전체 신호 체인 설계를 간소화합니다.

Reference designs icon

테스트 및 측정 관련 레퍼런스 설계

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.

레퍼런스 설계 보기

주요 제품

TMUX7612활성

1.8V 로직을 지원하는 50V, 1.3Ω RON, 1:1(SPST) 4채널 정밀 멀티플렉서

TMUX8212활성

래치 업 내성 및 1.8V를 지원하는 100V, 평면 RON, 1:1(SPDT), 4채널 스위치

ISOM8610활성

DC 입력, 정상 개방 출력, 단일 채널 절연 스위치 옵토 에뮬레이터

ADS8686S활성

아날로그 프론트 엔드(AFE)가 통합된 16채널 16비트 1MSPS 듀얼 동시 샘플링 ADC

ADS127L21B활성

최대 0.8ppm INL의 높은 선형성을 지원하는 24비트, 512kSPS 광대역 델타 시그마 ADC

TPS7A96활성

2A, 초저잡음 초고 PSRR RF 전압 레귤레이터

기술 리소스

아날로그 엔지니어의 계산기

아날로그 엔지니어의 계산기는 아날로그 회로 설계 엔지니어가 정기적으로 사용하는 많은 반복 계산의 속도를 높이도록 설계되었습니다.

TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®

TI용 PSpice®는 아날로그 회로의 기능을 평가하는 데 사용되는 설계 및 시뮬레이션 환경입니다. 완전한 기능을 갖춘 이 설계 및 시뮬레이션 제품군은 Cadence®의 아날로그 분석 엔진을 사용합니다.

정밀 ADC 평가 모듈을 TMDS64GPEVM 또는 TMDS243GPEVM PRU에 연결하기 위한 어댑터 카드

통신, 데이터 캡처 및 소프트웨어 개발을 위해 25개 이상의 정밀 ADC(아날로그-디지털 컨버터) EVM(평가 모듈)과 인터페이싱합니다.