로봇 응용 분야에 대한 TI의 전담 엔지니어링 전문성과 모든 로봇 설계 유형에 적합한 제품 선택이 결합되어 설계 프로세스를 가속화할 수 있습니다. Arm® 기반 애플리케이션 프로세서 및 TI mmWave 레이더 센서부터 산업용 통신 및 주문형 기능 안전 데이터 및 문서에 이르기까지, TI는 여러분의 설계를 현실화할 수 있도록 지원합니다. 

다음 로봇 설계에 TI를 선택해야 하는 이유

기능 안전 인증 간소화
스마트 로봇 기능 강화
로봇 정확도를 위한 정밀한 감지

차세대 로봇 엔지니어링

정밀하고 안전하면서 전력 효율적인 모터 제어 시스템을 구축하세요 

TI의 모터 제어 솔루션을 이용해 귀사의 로봇 설계에 맞는 최상의 전력 및 크기 구성을 선택하세요. TI의 다양한 제품 포트폴리오는 애플리케이션에 필요한 정밀도와 효율성을 갖춘 설계를 지원합니다.

  • ProfiNet, EtherCAT 등 마이크로컨트롤러(MCU) 일체형 산업용 프로토콜을 사용해 호스트와 클라이언트 사이에 정밀한 시간 민감성 통신
  • 효율성을 위해 설계된 TI의 초저 지연 실시간 MCU를 통한 정확한 응답 시간
  • TI의 게이트 드라이버를 통해 다양한 전력 레벨을 제공하는 효율적이고 전력 밀도가 높은 구동 단계
  • TI의 전압, 전류 및 위치 센서 솔루션을 이용해 견고함과 효율성, 제어 정확도 향상

White paper

Simplifying Robotics Motor Drive Safety Assessments

AMR(자율 모바일 로봇)에 모터 드라이브를 예로 들어 이 문서에서는 적합한 장치를 선택하고, 안전 요구 사항을 충족하고, 전체적인 BOM을 줄이는 데 고려해야 하는 측면에 대해 설명합니다
More literature

Power Factor Correction (PFC) Circuit Basics

모터를 사용하여 로봇 설계에서 정밀하고 빠른 강력한 모션을 달성하는 방법을 알아보세요.
Application note

High Resolution, Small Form Factor Phase Current Sense for 48V Robotics and Servo Drives

이 애플리케이션 노트에서는 새로 출시된 기능적으로 절연된 모듈레이터 AMC0106M05 및 AMC0106M25를 소개합니다.

DRV8353F활성

102V 최대 3상 기능 안전 품질-관리 스마트 게이트 드라이버 3x CSA

AMC0106M05활성

전류 감지를 위한 ±50mV 입력이 기능적으로 격리된 델타-시그마 모듈레이터

AM2612활성

실시간 제어, 안전 및 보안 기능을 갖춘 500MHz 듀얼 코어 Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU

스마트하고, 경제적이며, 기능적으로 안전한 프로세싱 시스템 설계

빠르고 반응성이 뛰어난 폐쇄 루프 시스템을 위해 실시간 제어 성능을 저하시키지 않으면서 스마트하고 안전한 로봇을 구축합니다. TI의 Arm® 기반 애플리케이션 프로세서 포트폴리오는 저전력, 소형 폼 팩터 및 비용 최적화된 로봇 컴퓨팅 시스템을 지원합니다.

  • 고성능 병렬 처리 및 표준화된 통신 인터페이스를 위한 다양한 멀티코어 옵션 중에서 선택하여 TI의 빠르고 정확하며 안정적인 모션 제어 솔루션과의 간편한 통합을 보장합니다.
  • 비전 및 인공 지능을 위한 전용 하드웨어 가속기가 지원하는 고집적 단일 칩 솔루션을 통해 시스템 복잡성, 크기, 무게 및 비용을 줄이세요.
  • 오픈 소스 소프트웨어 툴, 시스템 온 모듈 및 에코시스템을 사용하여 시장 출시 시간을 단축하세요.

Edge AI 로봇 아카데미

다양한 로봇 데모를 위한 코드 예제를 포함하여 임베디드 에지 AI 및 로봇 기술 기본 사항에 대해 알아보세요.

모든 환경에 맞는 안전하고 정확하며 통찰력 있고 전력 효율성이 뛰어난 로봇 설계 생성

사용 가능한 기능 안전 문서를 갖춘 TI의 확장 가능한 센서 및 프로세서 기술은 3D 인식, 비전 및 내비게이션 기능을 포함하여 더 작은 폼 팩터를 지원합니다.

  • 전례 없는 정확도와 분해능, 낮은 전력 소비로 성능과 통합을 개선하는 TI mmWave 레이더 센서 장치에 대해 알아보세요.
  • TI의 프로세싱 포트폴리오는 하나의 소프트웨어 개발 키트로 저전력으로 성능을 제공하는 비전, 딥 러닝 가속기 및 디지털 신호 처리 코어를 위한 전용 하드웨어를 제공합니다.
  • TI의 위치, 근접 및 환경 감지 솔루션으로 정확도, 해상도 및 지연 시스템 목표를 달성하세요.

Application brief

Time of Flight and LIDAR - Optical Front End Design (Rev. A)

광학 ToF LIDAR 시스템은 다양한 제품에서 사용되며, TDC 또는 ADC를 사용하여 수신 경로를 설계할 수 있습니다. 이 애플리케이션 보고서에서 이러한 시스템에 사용할 TI 장치에 대해 자세히 알아보십시오.

TI의 센서 및 처리를 사용하여 안전하고 효율적이며 지능형 자율 로봇 구축

이 웨비나에서는 mmWave 레이더와 Jacinto™ TDA4x 프로세서가 함께 어떻게 오늘날의 안전한 자율 모바일 로봇을 구현하는 시스템 솔루션을 형성하는지 설명합니다.

mmWave 레이더 아카데미

TI의 산업용 mmWave 센서가 거리뿐만 아니라 현장의 상대 속도도 제공하여 근접 및 속도에 따라 로봇을 느리게 하거나 멈추게 할 수 있는지 알아보세요.

IWR6843활성

단일 칩 60GHz~64GHz 지능형 mmWave 센서 - 처리 기능 통합

IWRL6432활성

단일 칩 저전력 57GHz~64GHz 산업용 mmWave 레이더 센서

IWRL6432활성

단일 칩 저전력 57GHz~64GHz 산업용 mmWave 레이더 센서

무결성이 뛰어나고 정확하며 안전한 로봇 시스템 구축

시간에 민감한 네트워킹 및 단일 페어 이더넷 같은 새로운 기술 및 표준으로 로봇 시스템을 마이그레이션하세요. TI의 제품과 시스템 수준 솔루션은 로봇 전자기 호환성 및 전자기 간섭 요구 사항에 최적화되어 있습니다.

  • 광범위한 산업용 통신 표준 지원: EtherCAT, Profinet, 이더넷/IP 등을 위한 단일 칩 다중 프로토콜 산업용 이더넷 솔루션, 10/100/1000MB 및 IO-Link, 컨트롤러 영역 네트워크 및 RS-485에 대한 트랜시버 및 물리적 계층.
  • TI의 무선 제품은 Linux®를 실행하는 프로세서 호스트 또는 실시간 운영 체제를 실행하는 MCU 호스트와 쉽게 통합됩니다. Wi-Fi® 6용 SimpleLink™ 플랫폼은 저렴하고 안전한 연결을 지원합니다.

Application note

Industrial Communication Protocols Supported on TI Processors and MCUs (Rev. F)

이 애플리케이션 보고서는 Sitara™ MCU+ 및 Sitara Arm® Cortex®-A 프로세서 포트폴리오의 각 장치에서 지원하는 산업용 통신 프로토콜과 이러한 프로토콜을 어디에서 어떻게 가져올 수 있는지 보여줍니다.

로봇을 위한 산업용 통신

센서에 적합한 산업용 통신 표준을 선택하는 방법과 로봇이 새로운 차원의 공장 자동화를 구현하도록 지원하는 방법을 알아보세요.
Technical article

Factory automation design made simple with multiprotocol industrial Ethernet syste

TI의 PRU-ICSS(프로그래머블 실시간 유닛 산업용 통신 서브시스템)가 특히 새로운 시간에 민감한 네트워킹 프로토콜을 통해 필드 장치에 1,000Mbps의 산업용 이더넷 속도를 지원할 수 있는지 알아보세요.

DP83826E활성

MII 인터페이스와 향상된 모드를 갖춘 낮은 지연 시간 10/100Mbps PHY

DP83TG720S-Q1활성

RGMII 및 SGMII를 지원하는 1000BASE-T1 차량용 이더넷 PHY

AM2434활성

쿼드 코어 Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU - 산업용 통신과 보안 기능, 최대 800MHz

기능 안전 시스템 인증 간소화

공장 현장에는 작업자 상해 또는 환경 또는 자산의 피해로 이어질 수 있는 위험한 결함 가능성을 줄이기 위해 모니터링 및 진단 기능이 갖춰진 장비가 필요합니다. 

TI는 IEC 61508, ISO 13849, IEC 61800 및 IEC 60730과 같은 산업 표준을 충족하는 전문적으로 제작된 제품으로 고객 신뢰를 구축하여 기능 안전 인증을 달성하도록 돕고 있습니다.


Functional safety information

Design Smaller Safe Torque Off (STO) Systems Using 3-Phase Smart Gate Drivers

이 문서에서는 STO 요구 사항, 시장 동향, 기존 솔루션, DRV8350F 및 DRV8353F를 사용한 소형 STO 설계의 접근 방식에 대해 설명합니다.
Design guide

TUEV-Assessed STO Reference Design for Industrial Drives (IEC 61800-5-2) (Rev. B)

이 설계 가이드는 CMOS 입력 절연 IGBT 게이트 드라이버를 지원하는 3상 인버터용 STO(Safe Torque Off) 서브시스템을 설명합니다.
White paper

Understanding Functional Safety FIT Base Failure Rate Estimates per IEC 62380 and SN 29500 (Rev. A)

기능 안전 규정을 준수하려면 시스템 및 임의의 하드웨어 오류를 해결해야 합니다. 정량적 임의 하드웨어를 계산하는 데 필요한 기본 고장률(BFR)을 예측하기 위한 두 가지 기술에 대해 알아보세요.

AM6442활성

듀얼 코어 64비트 ARM® Cortex®-A53, 쿼드 코어 Cortex-R5F, PCIe, USB 3.0 및 보안

TPS37활성

초저 정동작 전류 및 시간 지연 기능을 지원하는 65V 윈도우 통제기

TPS2662활성

입력 및 출력 역방향 전극 보호가 통합된 4.5V~60V, 478mΩ, 0.025~0.88A eFuse

로봇 시스템을 위한 효율적이고 통합이 쉬운 오디오 구현

선명한 음성 프롬프트, 경고 및 통신을 통해 로봇과 인간의 상호 작용을 향상시키는 효율적인 오디오 컨버터 및 오디오 증폭기 솔루션으로 로봇을 설계하세요. TI의 오디오 포트폴리오는 오디오 기반 로봇 애플리케이션에 필요한 선명도, 효율성 및 안정성을 제공합니다.

  • 배터리 작동 로봇 시스템의 음성 프롬프트, 음악, 신호음 및 차임음을 위해 설계된 효율적인 클래스 D 오디오 증폭기.
  • 통합 DSP 및 스마트 증폭기 스피커 보호 알고리즘을 통해 모든 작동 전력 영역에서 동급 최고의 효율성을 제공하는 통합이 쉽고 비용 효율적인 오디오 솔루션을 구현합니다.
  • 마이크 어레이 인터페이스를 단순화하는 PDM-TDM 애그리게이터.
  • 보드 공간과 BOM 비용을 최적화하는 패드 다운 통합 QFN 솔루션.

Application brief

The Future Speaks: Advancing Intelligent Robots With Texas Instruments' Audio Amplifiers

음성 프롬프트, 경고 및 로봇 피드백 시스템을 위한 확장 가능한 오디오 솔루션을 살펴보세요.

TAS2x20: TI의 증폭기를 설계에 쉽게 통합하기

TI의 TAS2x20 증폭기가 어떻게 소형 오디오 시스템을 위한 통합이 간편한 솔루션을 제공하는지 알아보세요.

TAS2120활성

통합 15V 클래스 H 부스트를 지원하는 8.2W 모노 디지털 입력 클래스 D 스피커 증폭기

PCMD3180활성

TDM 또는 I²S 출력 컨버터에 8채널 PDM 입력

TAS6511-Q1활성

전류 감지를 지원하는 차량용, 50W, 2MHz, 1채널 디지털 입력 클래스 D 오디오 증폭기
소프트웨어 개발 키트(SDK)

C2000™ MCU용 MotorControl SDK(소프트웨어 개발 키트)

MotorControl SDK for C2000™ 마이크로컨트롤러(MCU)는 다양한 3상 모터 제어 애플리케이션을 대상으로 C2000 실시간 컨트롤러 기반 모터 제어 시스템의 개발 시간을 최소화할 수 있도록 설계된 포괄적인 소프트웨어 인프라, 툴 및 문서 세트입니다. 이 소프트웨어에는 C2000 모터 제어 평가 모듈(EVM) 및 산업용 드라이브, 로봇, 가전 제품 및 차량용 애플리케이션을 대상으로 하는 TI design(TID)에서 실행되는 펌웨어가 포함되어 있습니다. MotorControl SDK는 고성능 모터 제어 (...)

평가 보드

TDA4VM 엣지 AI 비전 시스템용 프로세서 스타터 키트

TDA4VM 프로세서 스타터 키트로 스마트 카메라, 로봇 및 지능형 기계에 생명을 불어넣으세요. 빠른 설정 프로세스와 다양한 기본 데모 및 튜토리얼을 통해 1시간 이내에 비전 기반 애플리케이션 프로토타입 제작을 시작할 수 있습니다. 이 키트를 사용하면 수작업 없이 8조 TOPS(초당 작업)의 딥 러닝 성능과 하드웨어 가속 엣지 AI 처리가 가능합니다. Linux 및 업계 표준 API(TensorFlow Lite, ONNX Runtime, TVM, GStreamer, Docker, ROS, OpenGL ES)만 사용하여 임베디드 (...)

평가 보드

저전력 Sitara™ 프로세서용 AM62A 스타터 키트

SK-AM62A-LP 스타터 키트(SK) 평가 모듈(EVM)은 6 fps에서 최대 5MP를 지원하는 ISP(이미지 신호 프로세서), 2 TOPS(초당 테라연산) AI 가속기, 쿼드 코어 64비트 Arm® Cortex®-A53 마이크로프로세서, 싱글 코어 Arm Cortex-R5F 및 H.264/H.265 비디오 인코드/디코드를 포함하는 TI AM62A AI 비전 프로세서를 기반으로 구축되었습니다. SK-AM62A-LP는 저전력 스마트 카메라, 대시캠, 머신 비전 카메라 및 차량용 전방 카메라 애플리케이션 개발 용도로 이상적인 (...)

그것은 훌륭한 파트너십이었고, 우리는 함께 로봇을 출시 할 것을 계속 기대합니다.

— Parris Wellman, 엔지니어링 및 로봇 부문 부사장, Amazon,

08 NOV 2023 | COMPANY BLOG

공장 안팎에서 로봇이 세상을 개선하는 방법

현대 공장의 네트워킹 아키텍처는 지속적으로 발전하고 있으며 오늘날의 제조업체에서 더 나은 효율성, 안전성 및 지속 가능성을 실현하고 있습니다.
Read more

Technical Resources

E-book

E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs

설계가 점점 더 복잡해짐에 따라 TI는 엔지니어들이 첨단 반도체와 시스템 수준의 전문 지식을 통해 차세대 로봇을 더 빠르게 구현할 수 있도록 지원하고 있습니다. 주요 설계 인사이트를 살펴보고 개발을 바로 시작하세요.
Application brief

TI의 임베디드 프로세서와 광범위한 타사 하드웨어 파트너 네트워크를 통해 로봇 시스템 설계 간소화

즉시 배포 가능한 하드웨어 부품을 제공하는 타사 파트너 에코시스템을 활용하여 설계 프로세스를 간소합니다. 또한 인공지능 모델을 위한 소프트웨어 개발 키트와 클라우드 기반 툴도 선보입니다.

로봇 SDK

로봇 SDK는 TI Jacinto 프로세서를 위한 로봇 소프트웨어 개발 환경을 제공합니다. 또한 로봇 소프트웨어 개발에 활용할 수 있는 소프트웨어 구성 요소 및 예제 데모를 제공합니다.