공통 이중 전원 공급 장치(CRPS)
제품 및 레퍼런스 설계
공통 이중 전원 공급 장치(CRPS)
개요
TI의 집적 회로와 레퍼런스 설계를 이용하면 80여 가지의 티타늄 표준 충족을 위한 다양한 부하 범위에 걸쳐 높은 에너지 효율을 지원하는 콤팩트형 상용 네트워크 및 서버 PSU(전원 공급 장치)를 제작할 수 있습니다.
설계 요구 사항
12V 출력을 지원하는 서버 PSU 설계에는 일반적으로 다음이 필요합니다.
- 소프트 스위칭, 브리지리스 PFC 또는 GaN을 통한 20~80% 부하 범위에서의 고효율(80+티타늄).
- 데이터 센터 애플리케이션을 위한 소형 크기 및 높은 전력 밀도.
- 확장성 및 연결성을 위해 PMBus를 사용한 디지털 솔루션.
주요 블록 다이어그램
시스템에 적합한 제품 및 레퍼런스 설계를 찾으십시오.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 테스트 보고서 | 3.6kW Single-phase totem-pole bridgeless PFC reference design with e-meter functionality (Rev. B) | PDF | HTML | 2024. 7. 18 |