DC 고속 충전소
제품 및 레퍼런스 설계
DC 고속 충전소
개요
TI의 집적 회로와 레퍼런스 설계를 이용하면 EV(전기차)를 충전하는 보다 스마트하고 효율적인 DC 고속 충전소를 만들 수 있습니다. PFC(역률 보정) 단계이든 DC/DC 전력 단계 설계, 또는 중앙 제어 시스템이든, TI는 효율적인 DC 충전소 설계에 필요한 구성 요소를 모두 보유하고 있습니다.
설계 요구 사항
다음을 달성하려면 DC 고속 충전소 설계에 전문성이 있어야 합니다.
- 차량 배터리로 직접 출력되는 전력을 정확하게 감지하고 제어.
- 더 빠르고 더 높은 전원 충전 표준을 지원하는 높은 전력 밀도.
- 손실을 줄일 수 있는 효율적인 PFC 및 DC/DC 변환.
- 사용자와 시스템의 상호 작용을 용이하게 하는 HMI(Human-Machine Interface).
주요 블록 다이어그램
시스템에 적합한 제품 및 레퍼런스 설계를 찾으십시오.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
6개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 애플리케이션 노트 | Using a Single-Output Gate-Driver for High-Side or Low-Side Drive (Rev. B) | PDF | HTML | 2023. 9. 8 | ||
| 애플리케이션 노트 | Comparative Analysis of Two Different Methods for Gate-Drive Current Boosting (Rev. A) | PDF | HTML | 2022. 2. 17 | ||
| 애플리케이션 노트 | Power Topologies in Electric Vehicle Charging Stations | PDF | HTML | 2020. 9. 16 | ||
| 백서 | Taking charge of electric vehicles – both in the vehicle and on the grid (Rev. A) | 2020. 6. 17 | |||
| 백서 | Impact of an isolated gate driver (Rev. A) | 2019. 2. 20 | |||
| 백서 | Maximizing power for Level 3 EV charging stations | 2018. 6. 12 |