드론/UAV - 액세서리
제품 및 레퍼런스 설계
드론/UAV - 액세서리
개요
TI의 집적 회로와 레퍼런스 설계는 드론 액세서리용 액세서리를 혁신하고 차별화할 수 있도록 지원합니다. 이러한 전자 설계는 배터리, 배터리 충전기, 전기 시스템까지 다양한 제품 설계가 될 수 있습니다.
설계 요구 사항
드론 액세서리에는 일반적으로 다음이 필요합니다.
- 3S~16S 애플리케이션을 위한 리튬 이온 배터리 팩의 다양한 아키텍처.
- 열 고려 사항을 완화하는 저전력 대기 전력 및 고효율.
- 100W~1,000W(플라이백, 공진 컨버터, 역률 보정 및 풀 브리지)에서의 충전을 위한 토폴로지.
주요 블록 다이어그램
시스템에 적합한 제품 및 레퍼런스 설계를 찾으십시오.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
4개 모두 보기
| 유형 | 직함 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기술 문서 | Where are ultrasonic sensors used? – Part 2 | PDF | HTML | 2017. 10. 31 | ||
| 애플리케이션 노트 | Flash Battery Charging Pushes the Boundary of Charging Current | 2017. 3. 15 | |||
| 아날로그 디자인 학술지 | Battery-charging considerations for low-power applications | 2016. 4. 26 | |||
| 백서 | Control Challenges for Low Power AC/DC Converters | 2015. 10. 2 |