가스 감지기
제품 및 레퍼런스 설계
가스 감지기
개요
TI의 집적 회로와 레퍼런스 설계를 이용하면 가연성 또는 독성 가스가 고동도 상태가 되면 경보를 발령하는 화재 안전 시스템에 사용되거나 실내 공기 품질 모니터링 용도로 HVAC 시스템에 사용되는 혁신적인 가스 감지기를 설계할 수 있습니다.
설계 요구 사항
가스 감지기 설계에는 일반적으로 다음이 필요합니다.
- 일산화탄소, 이산화탄소 및 가연성 가스를 측정하는 솔루션.
- 시간 경과에 따라 센서 드리프트로부터 보호하기 위한 자체 보정 기술.
- 10년의 배터리 수명을 지원하는 나노 증폭기 정동작 전류 설계.
- 2.4GHz 및 Sub-1GHz 통신 표준 지원.
이 애플리케이션의 기능 확장
주요 블록 다이어그램
시스템에 적합한 제품 및 레퍼런스 설계를 찾으십시오.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
7개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| Circuit design | Low-input bias-current front end SAR ADC circuit (Rev. B) | PDF | HTML | 2024. 9. 24 | ||
| Circuit design | Driving a SAR ADC directly without a front-end buffer circuit (Rev. B) | PDF | HTML | 2024. 9. 23 | ||
| 기술 문서 | Designing a gas and PM2.5 detector with the MSP430 MCU Smart Analog Combo | PDF | HTML | 2018. 8. 24 | ||
| 백서 | Smart Analog Combo Enabling Tomorrow's Sensing and Measurement Applications (Rev. B) | PDF | HTML | 2018. 8. 22 | ||
| Application brief | Extend Battery Life and Simplify Calibration in Gas Sensing Applications (Rev. A) | 2018. 2. 6 | |||
| 백서 | Connected microcontrollers essential to automation in buildings (Rev. A) | 2018. 1. 10 | |||
| 백서 | Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) | 2017. 10. 16 |