유리 파손 감지기
제품 및 레퍼런스 설계
유리 파손 감지기
개요
TI의 집적 회로와 레퍼런스 설계를 이용하면 긴 배터리 수명을 유지하면서 지속적으로 유리 깨지는 소리를 모니터링하는 유리 파손 감지 설계를 만들 수 있습니다.
설계 요구 사항
유리 파손 감지기에는 일반적으로 다음이 필요합니다.
- 저주파(<300Hz) 및 후속 고주파(>9kHz) 유리 파손 사운드의 증폭 및 필터링.
- 배터리 수명이 긴 배터리 구동 설계로 유지 관리 간소화.
- 2.4GHz 및 Sub-1GHz 네트워크와 초저전력 무선 통신.
이 애플리케이션의 기능 확장
주요 블록 다이어그램
시스템에 적합한 제품 및 레퍼런스 설계를 찾으십시오.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
10개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 백서 | A primer to Wi-Fi® provisioning for IoT applications (Rev. A) | 2019. 1. 31 | |||
| 애플리케이션 노트 | A Simple Glass-Breakage Detector Using an MSP430 MCU (Rev. A) | PDF | HTML | 2018. 11. 9 | ||
| 기술 문서 | How to create a robust building security system with TI’s SimpleLink MCU platform | PDF | HTML | 2018. 3. 7 | ||
| 백서 | Connected microcontrollers essential to automation in buildings (Rev. A) | 2018. 1. 10 | |||
| 백서 | Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) | 2017. 10. 16 | |||
| 기술 문서 | Smart sensing with ultra-low-power MCUs – part 1: glass break detectors | PDF | HTML | 2017. 4. 3 | ||
| 백서 | Bringing Wireless Scalability to Intelligent Sensing Applications (Rev. B) | 2016. 8. 25 | |||
| 추가 자료 | Engineering A Smarter Building | 2016. 1. 26 | |||
| 백서 | A link to the Internet of Things IoT Made Easy With SimpleLink Wi-Fi Solutions | 2014. 7. 31 | |||
| 애플리케이션 노트 | A Robust Glass-Breakage Detector Using the MSP430 | 2008. 2. 5 |