산업용 AC-DC

제품 및 레퍼런스 설계

개요

산업용 AC-DC 전력 공급 장치를 위한 TI의 집적 회로와 레퍼런스 설계를 이용하면 높은 전부하 효율, 낮은 THD(총 고조파 왜율) 및 대기 전력을 갖춘 안정적인 시스템을 설계할 수 있습니다.

설계 요구 사항

최신 산업용 AC-DC 설계에는 일반적으로 다음이 필요합니다.

  • 소프트 스위칭 기술과 빠른 스위칭 GaN 장치를 통한 높은 효율.
  • 전력 역률 보정을 사용하여 넓은 부하 조건에서 더 낮은 THD.
  • ENERGY STAR® 및 DOE 표준을 충족하는 낮은 대기 전력.
  • 병렬 작동 및 중복성을 위한 능동 오링 시스템.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주요 블록 다이어그램

시스템에 적합한 제품 및 레퍼런스 설계를 찾으십시오.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
16개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
백서 High-voltage reinforced isolation: Definitions and test methodologies (Rev. A) PDF | HTML 2026. 5. 12
테스트 보고서 3.6kW Single-phase totem-pole bridgeless PFC reference design with e-meter functionality (Rev. B) PDF | HTML 2024. 7. 18
애플리케이션 노트 Isolated CAN Solution by Using ISO1050 and SN6501 (Rev. B) PDF | HTML 2022. 9. 22
애플리케이션 노트 Improving Transient Response in LLC Converters Using Hybrid Hysteretic Control (Rev. B) 2021. 4. 7
기술 문서 Three considerations for achieving high efficiency and reliability in industrial A PDF | HTML 2019. 4. 4
기술 문서 How topology selection can help improve reliability in industrial AC/DC power supp PDF | HTML 2019. 2. 14
Application brief Boosting LLC Resonant Converter Efficiency by Using the UCC24624 2018. 10. 23
기술 문서 How to design an efficient and cost-competitive choke in PFC applications PDF | HTML 2017. 7. 17
기술 문서 The power to innovate industrial design PDF | HTML 2017. 3. 27
기술 문서 Common challenges when choosing the auxiliary power supply for your Server PSU PDF | HTML 2017. 3. 20
기술 문서 How to design a limited power source industrial AC/DC power supply - part 2 PDF | HTML 2016. 10. 26
백서 An Interleaved PFC Preregulator for High-Power Converters 2015. 4. 28
애플리케이션 노트 AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013. 4. 23
애플리케이션 노트 PFC THD Reduction and Efficiency Improvement by ZVS or Valley Switching 2012. 4. 26
백서 Digital power supply considerations for the Analog engineer 2010. 10. 26
백서 Fixing EMI Across the Board 2004. 3. 1