침입 HMI 패널
제품 및 레퍼런스 설계
침입 HMI 패널
개요
TI의 집적 회로와 레퍼런스 설계를 이용하면 홈 보안 시스템의 일차적 인터페이스 역할을 하는 침입 HMI(Human Machine Interface) 패널을 설계할 수 있습니다.
설계 요구 사항
최신 침입 HMI 패널 설계에는 일반적으로 다음이 필요합니다.
- 기존 기계식 버튼을 대체하는 노이즈 내성 정전식 터치 HMI.
- 고유한 패턴을 생성하기 위한 동기화된 RGBW LED.
- 배터리 수명이 긴 배터리 전원 설계를 통해 간소화된 설치 및 줄어든 유지 관리.
- 독점 Sub-1GHz 네트워크와 일반적인 2.4GHz 표준(BLE, Wi-Fi)을 사용한 초저전력 무선 통신.
- 클라우드 인텔리전스를 통한 양방향 오디오 통신 및 제어.
이 애플리케이션의 기능 확장
주요 블록 다이어그램
시스템에 적합한 제품 및 레퍼런스 설계를 찾으십시오.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
5개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 백서 | A primer to Wi-Fi® provisioning for IoT applications (Rev. A) | 2019. 1. 31 | |||
| 백서 | Capacitive touch building security system equipment using MSP430™ MCUs (Rev. B) | 2018. 11. 8 | |||
| 백서 | Connected microcontrollers essential to automation in buildings (Rev. A) | 2018. 1. 10 | |||
| 백서 | Wireless Connectivity For The Internet of Things, One Size Does Not Fit All (Rev. A) | 2017. 10. 16 | |||
| 백서 | Bringing Wireless Scalability to Intelligent Sensing Applications (Rev. B) | 2016. 8. 25 |