선형 모터 전력계

제품 및 레퍼런스 설계

선형 모터 전력계

주요 블록 다이어그램

개요

TI의 집적 회로와 레퍼런스 설계를 이용하면 보호 기능을 갖춘 효율적인 콤팩트형 선형 모터 전력계를 설계해 여러 개의 선형 무버를 0에서 고속 상태로 빠르고 매끄럽게 끌어올려 동작하게 만드는 구간 컨트롤러에 대한 정확한 높은 대역폭 토크 제어와 고속 저지연 통신을 지원할 수 있습니다.

설계 요구 사항

선형 모터 전력계 시스템에는 일반적으로 다음이 필요합니다.

  • 고효율 및 과전류 보호 기능이 탑재된 소형 폼 팩터 전력계.
  • 소형 폼 팩터에서 정확한 전류 및 전압 감지.
  • 빠르고 정확한 선형 모터 토크 생성을 위한 고급 프로세싱.
  • 높은 EMC 내성을 갖춘 지연 시간이 낮은 유선 인터페이스.
기능 및 설계가 유사한 애플리케이션 찾아보기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주요 블록 다이어그램

시스템에 적합한 제품 및 레퍼런스 설계를 찾으십시오.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
11개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
Application brief Current Sensing in an H-Bridge (Rev. D) PDF | HTML 2023. 4. 7
애플리케이션 노트 Using the Fast Serial Interface (FSI) With Multiple Devices in an Application (Rev. E) PDF | HTML 2023. 1. 25
기술 문서 What is “real-time control” and why do you need it? PDF | HTML 2022. 4. 6
백서 Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri (Rev. A) 2020. 7. 13
기술 문서 Getting the most out of your power stage at the full temperature range – part 2 PDF | HTML 2019. 9. 12
기술 문서 Getting the most out of your power stage at the full temperature range – part 1 PDF | HTML 2019. 6. 7
기술 문서 Anything but discrete: How to simplify 48-V to 60-V DC-fed three-phase inverter de PDF | HTML 2019. 2. 1
애플리케이션 노트 Fast Serial Interface (FSI) Skew Compensation 2018. 11. 8
애플리케이션 노트 Performance Analysis of Fast Current Loop (FCL) in Servo 2018. 3. 6
애플리케이션 노트 Power Multiplexing Using Load Switches and eFuses (Rev. A) 2017. 6. 20
백서 Designing the Next Generation of Industrial Drive and Control Systems (Rev. A) 2016. 9. 12

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상