가정용 전동 공구
제품 및 레퍼런스 설계
가정용 전동 공구
개요
TI의 집적 회로와 레퍼런스 설계를 이용하면 높은 전력 밀도, 열 관리 및 EMI/EMC 요구 사항을 충족하면서 Zigbee®, BLE 및 Wi-Fi 등 첨단 무선 연결 기능을 갖춘 지능형 주전원 전기 공구를 설계할 수 있습니다.
설계 요구 사항
최신 주 전동 공구에는 일반적으로 다음이 필요합니다.
- 높은 토크 용량을 갖춘 콤팩트한 고효율 모터 드라이브.
- 향상된 보호 및 안전 기능.
- 안정적이고 정확한 센서 솔루션.
- 수명이 긴 혁신적인 사용자 인터페이스 솔루션.
이 애플리케이션의 기능 확장
주요 블록 다이어그램
시스템에 적합한 제품 및 레퍼런스 설계를 찾으십시오.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
7개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 애플리케이션 노트 | Using a Single-Output Gate-Driver for High-Side or Low-Side Drive (Rev. B) | PDF | HTML | 2023. 9. 8 | ||
| 애플리케이션 노트 | Enhancing the Computational Performance of the C2000™ Microcontroller Family (Rev. C) | PDF | HTML | 2021. 12. 14 | ||
| 애플리케이션 노트 | Optimizing Efficiency and Standby Power With the UCC28056 in Offline Application (Rev. B) | 2019. 8. 13 | |||
| Application brief | Precision, Low-Side Current Measurement (Rev. B) | 2019. 3. 6 | |||
| 애플리케이션 노트 | Sensorless-FOC With Flux-Weakening and MTPA for IPMSM Motor Drives | 2018. 4. 17 | |||
| Application brief | Ultra-Low Power Designs With the CC13x2 and CC26x2 Sensor Controller | PDF | HTML | 2018. 2. 27 | ||
| 애플리케이션 노트 | Power Multiplexing Using Load Switches and eFuses (Rev. A) | 2017. 6. 20 |