의료용 PSU
제품 및 레퍼런스 설계
의료용 PSU
개요
의료 PSU(전원 공급 장치)를 위한 TI의 집적 회로와 레퍼런스 설계를 이용하면 Energy Star® 레벨 V, IEC/EN 60601-1 및 CAN/CSA-C22.2 안전 표준 달성을 위한 초저 대기 전력 시스템을 설계할 수 있습니다.
설계 요구 사항
혁신적인 의료용 PSU 설계에는 일반적으로 다음이 필요합니다.
- 소프트 스위칭 기술과 빠른 스위칭 GaN 장치를 통한 높은 효율.
- Energy Star® V, IEC/EN 60601-1 및 CAN/CSA-C22.2 표준을 충족하는 낮은 대기 전력.
- 프런트 엔드 역률 보정을 사용하여 넓은 부하 조건에서 THD(총 고조파 왜곡)를 낮춤.
- eFuse 및 전자 회로 차단기를 통한 안전성 향상.
주요 블록 다이어그램
시스템에 적합한 제품 및 레퍼런스 설계를 찾으십시오.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
10개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| Application brief | Integrating the Current Sensing Resistor (Rev. D) | PDF | HTML | 2023. 4. 7 | ||
| 기술 문서 | How topology selection can help improve reliability in industrial AC/DC power supp | PDF | HTML | 2019. 2. 14 | ||
| 기술 문서 | Create a power supply for an MRI application | PDF | HTML | 2017. 8. 14 | ||
| 기술 문서 | How to tame EMI noise in your power-supply design | PDF | HTML | 2017. 3. 28 | ||
| 기술 문서 | The power to innovate industrial design | PDF | HTML | 2017. 3. 27 | ||
| 백서 | An Interleaved PFC Preregulator for High-Power Converters | 2015. 4. 28 | |||
| 애플리케이션 노트 | AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) | 2013. 4. 23 | |||
| 애플리케이션 노트 | AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) | 2013. 4. 23 | |||
| 애플리케이션 노트 | AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) | 2013. 4. 23 | |||
| 애플리케이션 노트 | PFC THD Reduction and Efficiency Improvement by ZVS or Valley Switching | 2012. 4. 26 |