비포장도로용 차량 제어
제품 및 레퍼런스 설계
비포장도로용 차량 제어
개요
TI의 집적 회로와 레퍼런스 설계를 이용하면 농업, 건설, 자재 취급, 지게차 등 장비에 사용되는 시스템 컨트롤러/ECU(전자 제어 장치)를 혁신하고 차별화할 수 있습니다. 시스템 컨트롤러는 표준 프로토콜 ISO 11898 또는 ISO 11783, SAE J1939 등 이 프로토콜에서 파생된 표준을 사용해 통신합니다.
설계 요구 사항
비포장 도로용 차량 제어 시스템에는 일반적으로 다음이 필요합니다.
- VCU 네트워크에서 제어 시스템 네트워크를 분리하는 통신 게이트웨이.
- 소형 밸브, 솔레노이드, 모터 및 펌프를 제어하는 고효율 구동 기능.
- 제한된 전력 예산으로 작동하는 시스템.
- 진단 도구 및 클라우드 서비스를 손쉽게 연결하여 진단 및 고장 피드백 기능 개선.
주요 블록 다이어그램
시스템에 적합한 제품 및 레퍼런스 설계를 찾으십시오.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
4개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 백서 | Evolution vs. revolution: the building blocks of automotive body electronics | 2018. 3. 28 | |||
| 애플리케이션 노트 | Designing High Performance, Low-EMI, Automotive Power Supplies | 2017. 9. 30 | |||
| 애플리케이션 노트 | Signal Integrity vs. Transmission Rate and Cable Length for RS-485 Transceivers | 2017. 8. 29 | |||
| 애플리케이션 노트 | Amplifiers and Bits; An Introduction to Selecting Amplifiers for Data Converters (Rev. D) | 2015. 5. 18 |