비포장도로용 차량 센서
제품 및 레퍼런스 설계
비포장도로용 차량 센서
개요
TI의 집적 회로와 레퍼런스 설계를 이용하면 농업, 건설 및/또는 자재 취급 장비에 사용되는 오프하이웨이 차량 감지 시스템을 혁신하고 차별화할 수 있습니다. 이러한 센서는 온도, 흐름, 수준, 압력, 거리 등을 측정합니다. 전체적인 시스템의 효율 및 안전성을 높이는 데 사용됩니다.
설계 요구 사항
비포장 도로용 차량 센서 시스템에는 일반적으로 다음이 필요합니다.
- 표준화된 프로토콜 또는 프로토콜의 파생 표준을 지원하는 통신 채널.
- 시스템이 더 효율적으로 작동하도록 하는 높은 성능과 정확성.
- 시스템의 안전한 작동을 보장하는 진단 및 고장 피드백 기능.
이 애플리케이션의 기능 확장
주요 블록 다이어그램
시스템에 적합한 제품 및 레퍼런스 설계를 찾으십시오.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
7개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 애플리케이션 노트 | Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) | PDF | HTML | 2023. 3. 29 | ||
| 애플리케이션 노트 | mmWave Radar Sensors: Object Versus Range (Rev. A) | 2021. 5. 10 | |||
| 백서 | Robust traffic and intersection monitoring using millimeter wave sensors (Rev. B) | 2018. 5. 17 | |||
| 백서 | Using a complex-baseband architecture in FMCW radar systems | 2017. 4. 17 | |||
| 백서 | Fluid-level sensing using 77GHz millimeter wave | 2017. 4. 17 | |||
| e북 | Understanding Wireless Connectivity in the Industrial IoT | 2015. 7. 22 | |||
| 백서 | Three Flavors of Bluetooth: Which One to Choose? | 2014. 3. 25 |