레이더

제품 및 레퍼런스 설계

개요

TI의 집적 회로와 레퍼런스 설계를 이용하면 L, S, C 및 X 대역에서 필요한 성능, 전력 및 크기를 갖춘 무선 탐지 및 거리 측정(RADAR) 시스템을 설계할 수 있습니다. TI의 고속 신호 체인은 SNR(signal-to-noise ratio, 신호-잡음 비율)과 SFDR(spurious-free dynamic range, 불요 신호 없는 동적 영역)을 모두 극대화하는 시스템 구축에 필요한 기초를 제공합니다.

설계 요구 사항

RADAR 시스템에는 일반적으로 다음이 필요합니다.

  • L, S 및 C 대역에서 높은 대역폭과 동적 범위를 구현하기 위한 직접 무선 주파수(RF) 샘플링.
  • X 대역 시스템 크기 요구 사항을 위한 높은 수준의 통합과 저전력.
  • 요소 수준의 위상 어레이 애플리케이션을 위한 동기화된 초저 위상 잡음 클록.
  • 민감한 RF 구성 요소를 위한 저잡음 전원 공급 장치.

이 애플리케이션의 기능 확장
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주요 블록 다이어그램

시스템에 적합한 제품 및 레퍼런스 설계를 찾으십시오.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
33개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
애플리케이션 노트 Keystone Error Detection and Correction EDC ECC (Rev. A) 2021. 6. 25
기술 문서 How AoP technology expands radar sensor placement for automotive applications PDF | HTML 2021. 5. 27
기술 문서 Simplify your 60-GHz automotive in-cabin radar sensor design with antenna-on-packa PDF | HTML 2021. 2. 17
기술 문서 Designing TI mmWave radar made easier using our third-party ecosystem PDF | HTML 2020. 11. 19
기술 문서 Minimize noise and ripple with a low-noise buck converter PDF | HTML 2020. 10. 21
애플리케이션 노트 Powering Sensitive Noise ADC Designs with the TPS62913 Low-Noise Buck Converter PDF | HTML 2020. 9. 30
기술 문서 Exploring advancements in industrial and automotive markets with 60-GHz radar PDF | HTML 2020. 8. 3
기술 문서 Sequencing and powering FPGAs in radar and other defense applications PDF | HTML 2019. 11. 18
기술 문서 The need for speed – The future of radar processing PDF | HTML 2019. 7. 17
기술 문서 Imaging radar: one sensor to rule them all PDF | HTML 2019. 7. 9
기술 문서 Step-by-step considerations for designing wide-bandwidth multichannel systems PDF | HTML 2019. 6. 4
기술 문서 Create an intelligent building system: use mmWave to count and track people PDF | HTML 2018. 5. 3
기술 문서 Detecting vehicle occupancy with mmWave sensors PDF | HTML 2018. 4. 30
기술 문서 The pulse of the city: Get smarter detection and tracking for intelligent transpor PDF | HTML 2018. 4. 26
기술 문서 Smart sensors are going to change how you drive (because eventually, you won’t) PDF | HTML 2018. 4. 25
기술 문서 Catch your breath: Which is a better occupancy detector – mmWave or PIR? PDF | HTML 2018. 3. 26
기술 문서 The picture of the distance: Detecting range to help mmWave sensors understand the PDF | HTML 2018. 2. 22
기술 문서 How to select the right power solution for your FPGA or PMIC PDF | HTML 2018. 1. 10
기술 문서 A smarter world will arrive in waves PDF | HTML 2018. 1. 9
기술 문서 CMOS technology enables the lowest power consumption mmWave sensors for automotive PDF | HTML 2017. 11. 29
기술 문서 FPGA power made simple: system architecture PDF | HTML 2017. 11. 2
기술 문서 Why are automotive radar systems moving from 24GHz to 77GHz? PDF | HTML 2017. 10. 25
기술 문서 Preparing for 5G applications: sync your multichannel JESD204B data acquisition sy PDF | HTML 2017. 8. 28
기술 문서 Vehicle vision: beyond the crystal ball? PDF | HTML 2017. 6. 8
애플리케이션 노트 Common Design Challenges and Proper Use of Fully Differential Amplifiers (FDA) 2016. 5. 25
백서 Multicore SoCs stay a step ahead of SoC FPGAs 2016. 2. 23
아날로그 디자인 학술지 JESD204B over optical fiber enables new architecture for phased-array radar 2016. 1. 26
애플리케이션 노트 Wide Bandwidth Receiver Implementation by Interleaving Two Giga-Sampling ADCs 2015. 12. 7
아날로그 디자인 학술지 JESD204B multi-device synchronization: Breaking down the requirements 2015. 4. 28
백서 Ready to make the jump to JESD204B? White Paper (Rev. B) 2015. 3. 19
사용 설명서 Understanding JESD204B Subclasses and Deterministic Latency 2012. 10. 26
사용 설명서 JESD204B Start Up: Configuration Requirements and Debug 2012. 10. 26
아날로그 디자인 학술지 Designing for low distortion with high-speed op amps 2005. 3. 2

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상