단일 기능 릴레이
제품 및 레퍼런스 설계
단일 기능 릴레이
개요
SFPR(single function protection relay, 단일 기능 보호 릴레이)는 타임 그레이디드(time-graded) 전류(과전류 또는 단락 시), 전압(과전압, 저전압, 전압 불균형) 및 주파수 보호 애플리케이션 용도로 사용됩니다. 단일 기능 또는 콤팩트형 릴레이는 저전압 애플리케이션에서 사용됩니다. DIN 레일 장착형이며, 설치, 작동 및 의뢰가 쉽습니다. AC 및 DC용으로 광범위한 전력 공급이 가능해 범용 릴레이로 사용되고 있습니다. 콤팩트형 릴레이는 단상 또는 3상 릴레이가 될 수 있습니다.
단일 기능 보호 릴레이에서는 전기 매개 변수를 측정할 때 내부 ADC가 있는 MCU를 사용합니다. 측정한 매개 변수 표시를 위해 7개 구간 LED 또는 문자 LCD가 제공됩니다. LED를 통해 부하 상태 및 기타 시스템 기능을 신속하게 확인할 수 있습니다. 고장 상태 시 부하를 분리하기 위해 릴레이 출력 1 또는 2개가 제공됩니다. 매개 변수 설정은 전면 패널에 제공되는 키, 회전식 스위치 또는 전위차계를 사용해 구성합니다. 네트워크 연결을 위해서는 MODBUS 프로토콜용 RS-485 인터페이스가 제공됩니다.
설계 요구 사항
최신 초소형 릴레이 설계는 다음에 도움이 됩니다.
- 아날로그 입력 신호를 캡처 및 처리하고 보호 알고리즘을 구현하는 통합 AFE 및 LED 드라이브로 MCU의 비용, 크기 및 성능을 최적화.
- 전원 공급 장치 설계는 넓은 입력 AC 및 DC 전압의 효율성을 개선하는 데 도움이 됩니다.
- 릴레이 드라이버 및 7세그먼트 LED 드라이버는 드라이브 요구 사항에 따라 사용할 수 있습니다.
주요 블록 다이어그램
시스템에 적합한 제품 및 레퍼런스 설계를 찾으십시오.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
4개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 애플리케이션 노트 | HSR/PRP Solutions on Sitara Processors for Grid Substation Communication (Rev. A) | PDF | HTML | 2026. 1. 30 | ||
| 애플리케이션 노트 | Introduction to HVDC Architecture and Solutions for Control and Protection (Rev. B) | PDF | HTML | 2021. 9. 7 | ||
| 애플리케이션 노트 | Expanding Analog Input Channels in Grid Applications (Using 16-Channel, 16-Bit, (Rev. A) | 2021. 2. 26 | |||
| 백서 | Enabling and integrating wired & wireless technologies for grid interoperability | 2019. 3. 25 |