Single-function relay

제품 및 레퍼런스 설계

Single-function relay

주요 블록 다이어그램

개요

SFPR(single function protection relay, 단일 기능 보호 릴레이)는 타임 그레이디드(time-graded) 전류(과전류 또는 단락 시), 전압(과전압, 저전압, 전압 불균형) 및 주파수 보호 애플리케이션 용도로 사용됩니다. 단일 기능 또는 콤팩트형 릴레이는 저전압 애플리케이션에서 사용됩니다. DIN 레일 장착형이며, 설치, 작동 및 의뢰가 쉽습니다. AC 및 DC용으로 광범위한 전력 공급이 가능해 범용 릴레이로 사용되고 있습니다. 콤팩트형 릴레이는 단상 또는 3상 릴레이가 될 수 있습니다.

단일 기능 보호 릴레이에서는 전기 매개 변수를 측정할 때 내부 ADC가 있는 MCU를 사용합니다. 측정한 매개 변수 표시를 위해 7개 구간 LED 또는 문자 LCD가 제공됩니다. LED를 통해 부하 상태 및 기타 시스템 기능을 신속하게 확인할 수 있습니다. 고장 상태 시 부하를 분리하기 위해 릴레이 출력 1 또는 2개가 제공됩니다. 매개 변수 설정은 전면 패널에 제공되는 키, 회전식 스위치 또는 전위차계를 사용해 구성합니다. 네트워크 연결을 위해서는 MODBUS 프로토콜용 RS-485 인터페이스가 제공됩니다.

설계 요구 사항

    최신 초소형 릴레이 설계는 다음에 도움이 됩니다.

  • 아날로그 입력 신호를 캡처 및 처리하고 보호 알고리즘을 구현하는 통합 AFE 및 LED 드라이브로 MCU의 비용, 크기 및 성능을 최적화.
  • 전원 공급 장치 설계는 넓은 입력 AC 및 DC 전압의 효율성을 개선하는 데 도움이 됩니다.
  • 릴레이 드라이버 및 7세그먼트 LED 드라이버는 드라이브 요구 사항에 따라 사용할 수 있습니다.
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주요 블록 다이어그램

시스템에 적합한 제품 및 레퍼런스 설계를 찾으십시오.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
4개 모두 보기
유형 직함 최신 영어 버전 다운로드 날짜
애플리케이션 노트 HSR/PRP Solutions on Sitara Processors for Grid Substation Communication (Rev. A) PDF | HTML 2026. 1. 30
애플리케이션 노트 Introduction to HVDC Architecture and Solutions for Control and Protection (Rev. B) PDF | HTML 2021. 9. 7
애플리케이션 노트 Expanding Analog Input Channels in Grid Applications (Using 16-Channel, 16-Bit, (Rev. A) 2021. 2. 26
백서 Enabling and integrating wired & wireless technologies for grid interoperability 2019. 3. 25

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상