소프트웨어 정의 무선
제품 및 레퍼런스 설계
소프트웨어 정의 무선
개요
TI의 통합 회로와 레퍼런스 설계를 이용하면 다양한 환경에서 다중 반송 주파수에 걸쳐 저전력, 협대역 및 광대역 트랜시버를 지원하는 소프트웨어 정의 무선 장치를 설계할 수 있습니다.
설계 요구 사항
소프트웨어 정의 무선 시스템에는 일반적으로 다음이 필요합니다.
- 빠른 주파수 호핑을 통해 높은 대역폭과 동적 범위를 달성하기 위한 직접 무선 주파수(RF) 샘플링.
- JESD204B 시스템에 사용되는 초저위상 잡음 클록.
- 고감도를 위한 저잡음 및 고효율 전력.
기능 및 설계가 유사한 애플리케이션 찾아보기
주요 블록 다이어그램
시스템에 적합한 제품 및 레퍼런스 설계를 찾으십시오.
기술 자료
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
8개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| 애플리케이션 노트 | Keystone Error Detection and Correction EDC ECC (Rev. A) | 2021. 6. 25 | |||
| 아날로그 디자인 학술지 | Designing a modern power supply for RF sampling converters | 2017. 4. 26 | |||
| 애플리케이션 노트 | Common Design Challenges and Proper Use of Fully Differential Amplifiers (FDA) | 2016. 5. 25 | |||
| 애플리케이션 노트 | LMX2571 Using a Programmable Input Multiplier to Minimize Integer Boundary Spurs | PDF | HTML | 2016. 1. 12 | ||
| 애플리케이션 노트 | Frequency Margining Using TI High-Performance Clock Generators (Rev. A) | 2015. 12. 12 | |||
| 백서 | Ready to make the jump to JESD204B? White Paper (Rev. B) | 2015. 3. 19 | |||
| 사용 설명서 | JESD204B Start Up: Configuration Requirements and Debug | 2012. 10. 26 | |||
| 아날로그 디자인 학술지 | Designing for low distortion with high-speed op amps | 2005. 3. 2 |