ADC-LD-BB

ADC-LD-BB

Jetzt bestellen

Überblick

Eine ADC-LD-BB-Platine ist im Hardwarekit mit den Referenzplatinen des GSPS-Analog-Digital-Wandlers (Analog-to-Digital-Converter, ADC) enthalten. Da die Analog-Eingänge des ADC1xDxx00RB differenziell sind und die meisten Signalquellen unsymmetrisch sind, werden diese Balun-Platinen im Allgemeinen verwendet, um die Umwandlung von unsymmetrisch in differenziell zu erreichen. Wenn sowohl I- als auch Q-Eingänge gleichzeitig mit einem ähnlichen Signal angetrieben werden, kann eine zusätzliche Balun-Platine desselben Typs erwünscht sein.

Nebenbei kann diese Balun-Platine auch für die Umwandlung von differenziell in unsymmetrisch verwendet werden. So kann beispielsweise diese Balun-Platine verwendet werden, wenn das DCLK±- oder RCOut±-Signal auf einem unsymmetrischen Bereich beobachtet wird, wenn die Autosync-Funktion der GSPS-ADC-Referenzplatinen untersucht wird.

ADC-LD-BB verwendet die B0430J50100AHF von Anaren®, die für hohe Leistung und niedrige Kosten ausgelegt ist. Da die Eingangsimpedanz der GSPS-ADCs 100 Ω und die Impedanz der meisten Signalgeneratoren 50 Ω beträgt, ist das Impedanzverhältnis von 1:2 sehr praktisch. Für eine optimale Leistung wird der 10-pF-Kondensator am Eingang von Anaren empfohlen. Diese Balun ist auch eine sehr gute Wahl für den Antrieb des GSPS-ADC-Abtastungstakts (CLK±).

Merkmale
  • Balun: B0430J50100AHF
  • Balun-Hersteller: Anaren
  • Frequenzbereich: 400 MHz, 3 GHz
  • Impedanzverhältnis: 1:2
  • Mehrlagige Konstruktion, geringer Einfügungsverlust, geringe Verzerrung
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
ADC10D1000 — Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 10 Bit, zweifach 1,0 GSPS oder einzeln 2,0 GSPS ADC10D1000QML-SP — Strahlungsfester ADC, 100 krad, 10 Bit, zweifach mit 1 GSPS oder einzeln mit 2 GSPS ADC10D1500 — Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 10 Bit, zweifach 1,5 GSPS oder einzeln 3,0 GSPS ADC12D1600 — Analog-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, dual 1,6 GSPS oder einzeln 3,2 GSPS ADC12D1600RF — Analog-Digital-Wandler (ADC) mit HF-Abtastung, 12 Bit, Dual-1,6-GSPS oder Einzel-3,2-GSPS ADC12D1800 — Analog-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, dual 1,8 GSPS oder einzeln 3,6 GSPS ADC12D1800RF — 12-Bit-, duale 1,8-GSPS- oder einfache 3,6-GSPS-Analog-zu-Digital-Wandler (LVDS-Schnittstelle) mit H ADC12D800RF — 12-Bit-, dualer 800-MSPS- oder einfacher 1,6-GSPS-Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) mit HF-Abtastung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADC-LD-BB/NOPB — ADC low-distortion balun board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADC-LD-BB/NOPB — ADC low-distortion balun board
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
Zertifikat ADC-LD-BB/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch ADC-WB-BB / ADC-LD-BB User’s Guide 07.05.2012

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
ADC12D1600RB — Referenzplatine für 12-Bit-, zwei 1,6-/1,8-GSPS- oder einzelne 3,2-/3,6-GSPS-ADC

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos