ADC12D1600RB

ADC12D1600RB

Jetzt bestellen

Überblick

Das ADC12D1600 ist der neueste Fortschritt in der Ultra-Highspeed-ADC-Produktfamilie von TI. Dieser energieeffiziente, hochleistungsfähige CMOS-Analog-Digital-Wandler digitalisiert Signale mit einer Auflösung von 12 Bit für Dualkanäle bei Abtastraten von bis zu 1,0/1,6/1,8 GSPS (Non-Interleave-Modus) oder für einen einzelnen Kanal bis zu 2,0/3,2/3,6 GSPS (Interleave-Modus). Der ADC12D1600 erreicht eine hervorragende Genauigkeit und Dynamikleistung bei gleichzeitig geringster Verlustleistung seiner Klasse.

Die ADC12D1600-Referenzplatine (ADC12D1600RB) wurde entwickelt, um die Evaluierung des ADC in einem System zu unterstützen sowie als Referenzdesign für das Kundensystem zu dienen. Zusätzlich zum Referenzplatinenkit benötigen Sie nur einen PC und ein Signalgenerator für den Analog-Eingang. Ein Bandpass- oder Tiefpassfilter für den Analog-Eingang wird ebenfalls dringend empfohlen. Beachten Sie, dass für den ADC12D1600/1800 eine Referenzplatine verfügbar ist, nicht jedoch für den ADC12D1000. Zur Evaluierung des ADC12D1000 kann der ADC12D1600RB mit einem externen 1-GHz-Abtastungstaktsignalgenerator betrieben werden.

Diese Plattform kann über die WaveVision5-Software evaluiert und gesteuert werden, die speziell für die Verwendung mit ihr entwickelt wurde. Das auf der Platine integrierte FPGA erfasst Daten vom ADC und überträgt sie über den USB-Anschluss an den PC. Daten können in der Zeitdomäne, der Frequenzdomäne oder als Histogramm angezeigt werden. Die ADC12D1600-Steuerregister, die zusätzliche Modusauswahlen und Funktionen bieten, können auch über die WaveVision5-Schnittstelle aufgerufen werden.

Die Funktionen dieser Platine sind auf maximale Flexibilität und Komfort ausgelegt. Der Analog-Eingang kann für die AC- oder DC-Kopplung konfiguriert werden und zwei Balun-Platinen mit unterschiedlichen Frequenzbereichen stehen zur Verfügung, um die Umwandlung von unsymmetrisch in differenziell von einer Signalquelle zu erreichen. Der auf der Platine integrierte LMX2531 von TI bietet einen Abtasttakt bei 1,6/1,8 GHz. Alternativ kann für den Abtasttakt ein externer Takt mit einer anderen Frequenz verwendet werden. Eine 7,5-V-Brick-Versorgung versorgt die Platine mit Strom und der Abschnitt der Stromversorgung, der diese Stromversorgung auf die verschiedenen erforderlichen Spannungen regelt, dient als Modell für ein Kundensystem. Eine vollständige Beschreibung der Funktionen finden Sie im Benutzerhandbuch.

Wenn der ADC im DESIQ-Modus verwendet wird, ist eine DESIQ-Balun-Platine zum externen Antrieb des ADC verfügbar.

Merkmale
  • Konfigurierbar für 2,0/3,2/3,6 GSPS im Interleaved-Modus oder 1,0/1,6/1,8 GSPS im Dual-ADC
  • Pinkompatibel mit ADC10D1000/1500
  • Intern terminierte, gepufferte, differenzielle Analog-Eingänge
  • Automatische und manuelle Versatzeinstellung bei Interleaved-Timing
  • Testmuster an der Ausgabe für das System-Debugging
  • Programmierbare 15-Bit-Verstärkung und 12-Bit-Plus-Zeichen-Offset
  • Programmierbare tAD-Einstellfunktion
  • 1:1-Non-Demuxed- oder 1:2-Demuxed-LVDS-Ausgänge
  • AutoSync-Funktion für Multi-Chip-Systeme
  • Einzelstromversorgung 1,9 V, 0,1 V

Inhalt:

  • ADC12D1600-Referenzplatine
  • Hardware-Kit mit:
    • USB-Kabel
    • 7,5-V-Versorgung und Kabel
    • (1) Anaren-Balun-Platine von TI
    • (1) Balun-Platine für Mini-Schaltkreise von TI
    • (4) 6? SMA-Kabel
    • (4) DC-Blöcke
    • (2) 50-Ohm-Stecker
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
ADC12D1000 — Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, zweifach 1,0 GSPS oder einzeln 2,0 GSPS ADC12D1600 — Analog-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, dual 1,6 GSPS oder einzeln 3,2 GSPS
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADC12D1600RB/NOPB — 12-bit, dual 1.6-/1.8-GSPS or single 3.2-/3.6-GSPS ADC reference board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADC12D1600RB/NOPB — 12-bit, dual 1.6-/1.8-GSPS or single 3.2-/3.6-GSPS ADC reference board

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Support-Software

WAVEVISION5 — WaveVision 5 Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
ADC08D1020 — Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 8 Bit, zweifach 1,0 GSPS oder einzeln 2,0 GSPS ADC08D1520 — Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 8 Bit, zweifach 1,5 GSPS oder einzeln 3,0 GSPS ADC10D1000 — Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 10 Bit, zweifach 1,0 GSPS oder einzeln 2,0 GSPS ADC10D1500 — Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 10 Bit, zweifach 1,5 GSPS oder einzeln 3,0 GSPS ADC10DV200 — Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 10 Bit, 200 MSPS ADC12D1000 — Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, zweifach 1,0 GSPS oder einzeln 2,0 GSPS ADC12D1000RF — 12-Bit-, dualer 1,0-GSPS- oder einfacher 2,0-GSPS-Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) mit HF-Abtastung ADC12D1600 — Analog-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, dual 1,6 GSPS oder einzeln 3,2 GSPS ADC12D1600RF — Analog-Digital-Wandler (ADC) mit HF-Abtastung, 12 Bit, Dual-1,6-GSPS oder Einzel-3,2-GSPS ADC12D1800 — Analog-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, dual 1,8 GSPS oder einzeln 3,6 GSPS ADC12D1800RF — 12-Bit-, duale 1,8-GSPS- oder einfache 3,6-GSPS-Analog-zu-Digital-Wandler (LVDS-Schnittstelle) mit H ADC12D500RF — 12-Bit-, dualer 500-MSPS- oder einfacher 1,0-GSPS-Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) mit HF-Abtastung ADC12D800RF — 12-Bit-, dualer 800-MSPS- oder einfacher 1,6-GSPS-Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) mit HF-Abtastung ADC14DC080 — Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 80 MSPS, 1,0 GHz Eingangsbandbreite ADC16DV160 — Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 16 Bit, 160 MSPS ADC16V130 — Analog-Digital-Wandler (ADC), 16 Bit, 130 MSPS
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADC12D1600RB — Referenzplatine für 12-Bit-, zwei 1,6-/1,8-GSPS- oder einzelne 3,2-/3,6-GSPS-ADC LM98640CVAL — 2-kanaliges Analog-Frontend mit LVDS-Ausgang, 14 Bit, 40 MSPS WAVEVSN-BRD-5.1 — WaveVision 5 Datenerfassungsboard – Version 5.1

WAVEVISION5 — WaveVision 5 Software

close
Version: 01.00.00.0E
Veröffentlichungsdatum: 04.04.2019
Produkte
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
ADC08D1020 — Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 8 Bit, zweifach 1,0 GSPS oder einzeln 2,0 GSPS ADC08D1520 — Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 8 Bit, zweifach 1,5 GSPS oder einzeln 3,0 GSPS ADC10D1000 — Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 10 Bit, zweifach 1,0 GSPS oder einzeln 2,0 GSPS ADC10D1500 — Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 10 Bit, zweifach 1,5 GSPS oder einzeln 3,0 GSPS ADC10DV200 — Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 10 Bit, 200 MSPS ADC12D1000 — Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, zweifach 1,0 GSPS oder einzeln 2,0 GSPS ADC12D1000RF — 12-Bit-, dualer 1,0-GSPS- oder einfacher 2,0-GSPS-Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) mit HF-Abtastung ADC12D1600 — Analog-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, dual 1,6 GSPS oder einzeln 3,2 GSPS ADC12D1600RF — Analog-Digital-Wandler (ADC) mit HF-Abtastung, 12 Bit, Dual-1,6-GSPS oder Einzel-3,2-GSPS ADC12D1800 — Analog-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, dual 1,8 GSPS oder einzeln 3,6 GSPS ADC12D1800RF — 12-Bit-, duale 1,8-GSPS- oder einfache 3,6-GSPS-Analog-zu-Digital-Wandler (LVDS-Schnittstelle) mit H ADC12D500RF — 12-Bit-, dualer 500-MSPS- oder einfacher 1,0-GSPS-Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) mit HF-Abtastung ADC12D800RF — 12-Bit-, dualer 800-MSPS- oder einfacher 1,6-GSPS-Analog-zu-Digital-Wandler (ADC) mit HF-Abtastung ADC14DC080 — Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 80 MSPS, 1,0 GHz Eingangsbandbreite ADC16DV160 — Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 16 Bit, 160 MSPS ADC16V130 — Analog-Digital-Wandler (ADC), 16 Bit, 130 MSPS
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADC12D1600RB — Referenzplatine für 12-Bit-, zwei 1,6-/1,8-GSPS- oder einzelne 3,2-/3,6-GSPS-ADC LM98640CVAL — 2-kanaliges Analog-Frontend mit LVDS-Ausgang, 14 Bit, 40 MSPS WAVEVSN-BRD-5.1 — WaveVision 5 Datenerfassungsboard – Version 5.1

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snac002 or www.ti.com/lit/xx/snac002e/snac002e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNAC002. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 5
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat ADC12D1600RB/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Anwendungshinweis AN-2132 Synchronizing Multiple GSPS ADCs in a System: The AutoSync Feature (Rev. G) 03.02.2017
Benutzerhandbuch ADC12Dxx00RFRB Reference Board 25.09.2013
Anwendungshinweis AN-2128 ADC1xD1x00 Pin Compatibility (Rev. C) 01.05.2013
Benutzerhandbuch 12-Bit, Dual 1.6/1.8 GSPS or Single 3.2/3.6 GSPS Ref Bd User Guide 25.01.2012

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
WAVEVISION5 — Software zur Datenerfassung und ‑analyse

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos