ADC16DX370EVM

ADC16DX370EVM

Jetzt bestellen

Überblick

The ADC16DX370EVM is an evaluation module used for evaluation of the ADC16DX370.  The ADC16DX370 is a low power, 16-bit, 370-MSPS analog to digital converter (ADC) with a buffered analog input, and outputs featuring a JESD204B interface operating at up to 7.4Gb/s. The EVM has transformer coupled analog inputs to accommodate a wide range of signal sources and frequencies. A LMK04828 is placed on the EVM and can be optionally configured to provide an ultra-low-jitter ADC Device clock and SYSREF for a complete JESD204B subclass 1 clocking solution.

 The ADC16DX370 and LMK04828 are controlled through an easy to use software GUI to enable quick configuration for a variety of uses.

The ADC16DX370EVM connects directly to the TSW14J56EVM data capture hardware via the high speed FMC connector and may optionally be connected to a number of FPGA reference platforms from a number of vendors.  The High Speed Data Converter Pro Software is also available for data capture and analysis support when using the TSW14J56EVM.

Merkmale
  • Flexible transformer coupled analog input and clock input to allow for a variety of sources and frequencies
  • Easy to use software GUI to configure the ADC16DX370 and LMK04828 for a variety of configurations through a USB interface
  • Quickly evaluate ADC performance through High Speed Data Converter Pro software
  • Simple connection to TSW14J56EVM data capture card or direct connection to FMC based Xilinx development platform
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
ADC16DX370 — Zweikanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 16 Bit, 370 MSPS
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADC16DX370EVM — ADC16DX370 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00353 — Referenzdesign für die Entzerrungsoptimierung von seriellen JESD204B-Schnittstellen
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADC16DX370EVM — ADC16DX370 Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00353 — Referenzdesign für die Entzerrungsoptimierung von seriellen JESD204B-Schnittstellen
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

SLAC657 — ADC16DX370EVM Configuration GUI Installer

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00353 — Referenzdesign für die Entzerrungsoptimierung von seriellen JESD204B-Schnittstellen
Evaluierungsplatine
ADC16DX370EVM — ADC16DX370-Evaluierungsmodul

SLAC657 — ADC16DX370EVM Configuration GUI Installer

close
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 16.09.2014
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00353 — Referenzdesign für die Entzerrungsoptimierung von seriellen JESD204B-Schnittstellen
Evaluierungsplatine
ADC16DX370EVM — ADC16DX370-Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac657 or www.ti.com/lit/xx/slac657a/slac657a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC657. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 5
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide ADC16DX370EVM User's Guide (Rev. A) 17.12.2014
Zertifikat ADC16DX370EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Anwendungshinweis Equalization Optimization of the ADC16DX370 JESD204B Serial Link 09.09.2014
Benutzerhandbuch ADC16DX370_LM97937EVM Design Package - Board rev A 14.03.2014
Benutzerhandbuch ADC16DX370_LM97937EVM Design Package 12.12.2013

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TSW14J50EVM — Datenerfassung/Mustergenerator: Datenwandler-EVM mit 8 JESD204B/C-Leitungen von 0,6 bis 6,5 Gbit/s TSW14J57EVM — Datenerfassung/Mustergenerator: Datenwandler-EVM mit 16 JESD204B/C-Leitungen von 1,6 bis 15 Gbit/s

Software-Entwicklung

Support-Software
DATACONVERTERPRO-SW — Highspeed-Datenwandler – Pro-Software

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos