ADS8900BEVM-PDK

ADS8900BEVM-PDK

Jetzt bestellen

Überblick

Das Leistungs-Demokit (Performance Demonstration Kit, PDK) des ADS8900B-Evaluierungsmoduls (EVM) ist eine Plattform zur Evaluierung der Leistung des ADS8900B-Successive-Approximation-Register-Analog-Digital-Wandlers (SAR ADC), bei dem es sich um einen Baustein mit vollständig differenziellem EIngang, 20 Bit, 1 MSPS handelt. Das ADS8900BEVM-PDK enthält die ADS8900B-EVM-Platine und die Präzisions-Host-Schnittstellen-Controllerplatine (Precision Host Interface, PHI), welche die begleitende Computersoftware aktiviert.

Merkmale
  • Enthält Hardware und Software, die für Diagnosetests sowie eine exakte Leistungsbewertung des ADS8900B-ADC erforderlich sind
  • Über USB angetrieben; keine externe Stromversorgung erforderlich
  • Ein PHI-Controller (Präzisions-Host-Schnittstelle), welcher eine komfortable Kommunikationsschnittstelle zum ADS8900B ADC über USB 2.0 (oder höher) für die Stromversorgung sowie digitale Ein- und Ausgänge bereitstellt
  • Benutzerfreundliche Evaluierungssoftware für Microsoft® Windows® 7/8/10-Betriebssysteme
  • Die Software-Suite enthält grafische Tools für
    • Datenerfassung
    • Histogrammanalyse
    • Spektralanalyse
    • Linearitätsanalyse
    • Referenzeinstellungsanalyse
  • Die Software-Suite bietet die Möglichkeit, Daten zur Nachbearbeitung in eine Textdatei zu exportieren

  • ADS8900B – Evaluierungsmodul
  • PHI-EVM-Controller
  • USB-Kabel (1)
  • ADS8900B Kurzanleitung (SLYU041)

Präzisions-ADCs
ADS8900B — 1-kanaliger SAR ADC, 20 Bit, 1 MSPS, mit internem VREF-Puffer, internem LDO und erweiterter SPI-Schn ADS8902B — 20-Bit, 500 kSPS, 1-Kanal-SAR-ADC mit internem VREF-Puffer, internem LDO und erweiterter SPI-Schnitt ADS8904B — 20-Bit, 250 kSPS, 1-Kanal-SAR-ADC mit internem VREF-Puffer, internem LDO und erweiterter SPI-Schnitt ADS8910B — 1-Kanal-SAR-ADC, 18 Bit, 1 MSPS, interner VREF-Puffer, interner LDO, erweiterte SPI-Schnittstelle ADS8912B — 1-Kanal-SAR-ADC, 18 Bit, 500 kSPS, interner VREF-Puffer, interner LDO, erweiterte SPI-Schnittstelle ADS8914B — 1-Kanal-SAR-ADC, 18 Bit, 250 kSPS, interner VREF-Puffer, interner LDO, erweiterte SPI-Schnittstelle ADS8920B — 1-kanaliger SAR ADC, 16 Bit, 1 MSPS, mit internem VREF-Puffer, internem LDO und erweiterter SPI-Schn ADS8922B — 16-Bit, 500 kSPS, 1-Kanal-SAR-ADC mit internem VREF-Puffer, internem LDO und erweiterter SPI-Schnitt ADS8924B — 16-Bit, 250 kSPS, 1-Kanal-SAR-ADC mit internem VREF-Puffer, internem LDO und erweiterter SPI-Schnitt

 

Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)
OPA376 — Präziser Operationsverstärker (0,025 mV), rauscharm (7,5 nV/rtHz), niedriger Ruhestrom (760 uA)

 

Serienspannungsreferenzen
REF50 — Rauscharme, extrem driftarme Präzisionsspannungsreferenz mit großem VIN-Bereich

 

Voll differenzielle Verstärker
THS4551 — Rauscharmer, präziser Volldifferenzverstärker, 150 MHz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADS8900BEVM-PDK — ADS8900B performance demonstration kit (PDK) for fully-differential input, 20-bit, SAR ADC

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01035 — 20-Bit-Referenzdesign für isolierte Datenerfassung mit optimiertem Jitter für maximalen SNR und Abta TIDA-01037 — 20-Bit, 1-MSPS-Isolator Optimiertes Referenzdesign für die Datenerfassung zur Maximierung von SNR un
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADS8900BEVM-PDK — ADS8900B performance demonstration kit (PDK) for fully-differential input, 20-bit, SAR ADC

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01035 — 20-Bit-Referenzdesign für isolierte Datenerfassung mit optimiertem Jitter für maximalen SNR und Abta TIDA-01037 — 20-Bit, 1-MSPS-Isolator Optimiertes Referenzdesign für die Datenerfassung zur Maximierung von SNR un
GUI für Evaluierungsmodul (EVM)

ADS8900BEVM-PDK-GUI — ADS8900BEVM-PDK GUI Installationsprogramm

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS8900BEVM-PDK — ADS8900B Vollständiger Differenzeingang. 20 Bit, SAR-ADC – EVM-Leistungs-Demokit (PDK)

ADS8900BEVM-PDK-GUI — ADS8900BEVM-PDK GUI Installationsprogramm

close
Version: 1.8.0
Veröffentlichungsdatum: 16.02.2024

GUI Installer

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADS8900BEVM-PDK — ADS8900B Vollständiger Differenzeingang. 20 Bit, SAR-ADC – EVM-Leistungs-Demokit (PDK)

Dokumentation

Versionsinformationen

Evaluation GUI for the ADS8900BEVM-PDK

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide ADS8900EVM-PDK Evaluation Module (Rev. C) PDF | HTML 19.08.2021
Zertifikat ADS8900BEVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Weitere Dokumente ADS8900BEVM-PDK Quick Start Guide 02.11.2016

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
PSIEVM — Präzisions-Signalinjektor (PSI)-Evaluierungsmodul zum Testen der ADC-Leistung

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos