TIDA-01037

TIDA-01037

Designdateien

Überblick

TIDA-01037 ist ein Referenzdesign für die isolierte Datenerfassung mit 20 Bit und 1 MSPS an analogen Eingängen, das zwei verschiedene Isolatorbausteine verwendet, um den Rauschabstand (SNR) der Signalkette und die Abtastrate zu maximieren. Für Signale, die einen geringen Jitter erfordern, wie zum Beispiel ADC-Abtasttaktgeber, kommt die jitterarme ISO73xx-Familie von TI zum Einsatz, während die Hochgeschwindigkeitsfamilie ISO78xx von TI zur Maximierung der Datenabtastrate eingesetzt wird. Durch die Kombination dieser beiden Isolatorlösungen wird die Hochfrequenzleistung erheblich verbessert, indem der Abtasttakt-Jitter über die Isolierungsgrenze minimiert wird, und der Datendurchsatz wird durch die Maximierung der Isolator-Signalrate verbessert. Weitere Verbesserungen werden durch die Verwendung der fortschrittlichen Funktionen ADC multiSPITM und Quellensynchronisierung von TI realisiert. Schließlich werden alle wichtigen Designtheorien beschrieben und die Messergebnisse vorgestellt.

Merkmale
  • Referenzdesign für Datenerfassung (DAQ) mit Differenzeingang, isoliert, 20 Bit, 1 MSPS
  • Optimierte Isolatorlösung für Eingangssignale bis zu 100 kHz
  • Keine zusätzliche Jitter-Dämpfungsschaltung erforderlich
  • Demonstriert niedrige SPI-Taktraten mit den innovativen digitalen ADC-Schnittstellen mit multiSPI™ und dem quellensynchronen Modus von TI
  • Ermöglicht die Evaluierung der SNR-Leistung des Systems wegen Sample-Takt-Jitter
  • Enthält theoretische Grundlagen, Berechnung, Komponentenauswahl, Leiterplattendesign und Messergebnisse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCM8A.PDF (2173 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRPB2.PDF (974 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRPB1.PDF (235 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRPB4.ZIP (4863 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCD17.ZIP (497 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRPB3.PDF (5794 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRPB0.PDF (2219 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AND-Gatter

SN74LVC1G08 — UND-Gatter, 1 Kanal, 2 Eingänge 1,65 V bis 5,5 V, 32-mA-Treiberstärke

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7840 — Verstärkter Hochspannungsdigitalisolator, 4 Kanäle, 4/0, 2000 VRMS VIOWM und 14,5 mm Kriechstrecke

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7842 — Verstärkter Hochspannungsdigitalisolator, 4 Kanäle, 2/2, 2000 VRMS VIOWM und 14,5 mm Kriechstrecke

Datenblatt: PDF | HTML
I2C-Isolatoren

ISO1541 — 2,5 kVeff isolierter unidirektionaler Taktgeber mit bidirektionalem I2C-Isolator

Datenblatt: PDF | HTML
Invertierende Puffer & Treiber

SN74AHC1G04 — Einzelner 2-V- bis 5,5-V-Inverter

Datenblatt: PDF | HTML
LVDS-, M-LVDS- und PECL-ICs

SN65LVDS4 — Einzel-Highspeed-LVDS-Empfänger, 500 Mbit/s

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS709 — 150-mA, 30 V, Ultra-Low-IQ, Low-Abfallspannungsregler mit Rückstromschutz und Freigabe

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A47 — Rauscharmer Spannungsregler mit geringem Dropout, 1 A, 36 V, hoher PSRR, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Oszillatoren

LMK61E2 — Programmierbarer EEPROM-Oszillator mit extrem geringem Jitter für medizinische Bildgebung sowie T

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

LMZ14203 — SIMPLE SWITCHER®-Stromversorgungsmodul mit 6 V bis 42 V, 3 A, im Leaded-Surface-Mount-TO-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS8900B — 1-kanaliger SAR ADC, 20 Bit, 1 MSPS, mit internem VREF-Puffer, internem LDO und erweiterter SPI-Schn

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA376 — Präziser Operationsverstärker (0,025 mV), rauscharm (7,5 nV/rtHz), niedriger Ruhestrom (760 uA)

Datenblatt: PDF | HTML
Transformatortreiber

SN6501 — Rauscharmer Wandlertreiber, 350 mA, 410 kHz, für isolierte Stromversorgungen

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADS8900BEVM-PDK — ADS8900B performance demonstration kit (PDK) for fully-differential input, 20-bit, SAR ADC

TIDA-01037 ist ein Referenzdesign für die isolierte Datenerfassung mit 20 Bit und 1 MSPS an analogen Eingängen, das zwei verschiedene Isolatorbausteine verwendet, um den Rauschabstand (SNR) der Signalkette und die Abtastrate zu maximieren. Für Signale, die einen geringen Jitter erfordern, wie zum (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01035 — 20-Bit-Referenzdesign für isolierte Datenerfassung mit optimiertem Jitter für maximalen SNR und Abta TIDA-01037 — 20-Bit, 1-MSPS-Isolator Optimiertes Referenzdesign für die Datenerfassung zur Maximierung von SNR un
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADS8900BEVM-PDK — ADS8900B performance demonstration kit (PDK) for fully-differential input, 20-bit, SAR ADC

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01035 — 20-Bit-Referenzdesign für isolierte Datenerfassung mit optimiertem Jitter für maximalen SNR und Abta TIDA-01037 — 20-Bit, 1-MSPS-Isolator Optimiertes Referenzdesign für die Datenerfassung zur Maximierung von SNR un

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden 20Bit, 1MSPS Isolator Optimized Data Acquisition Ref Design (Rev. A) 27.01.2016
Anwendungshinweis Fully-Differential Amplifiers (Rev. E) 19.09.2016
Anwendungshinweis Noise Analysis In Operational Amplifier Circuits (Rev. B) 23.05.2007

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00732 — Referenzdesign für isolierte 18-Bit-Datenerfassungslösung mit 2 MSPS für Maximalwerte bei Rauschabst TIDA-01035 — 20-Bit-Referenzdesign für isolierte Datenerfassung mit optimiertem Jitter für maximalen SNR und Abta TIDA-01036 — Aktives differenzielles Bandpassfilter-Referenzdesign mit High-Q für die Qualifizierung von Instrume TIDA-01050 — Referenzdesign eines optimierten Analog-Frontend-Datenerfassungssystems für 18-Bit-SAR-Datenwandler TIDA-01051 — Referenzdesign zur Optimierung der FPGA-Auslastung und des Datendurchsatzes für automatische Prüfger TIDA-01052 — ADC-Treiber-Referenzdesign zur Verbesserung des Full Scale THD bei negativer Versorgung TIDA-01053 — Referenzdesign für ADC-Treiber zur Optimierung von THD, Rauschen und SNR für Messeinrichtungen mit h TIDA-01054 — Multi-Rail-Leistungs-Referenzdesign zur Eliminierung von EMI-Effekten in Hochleistungs-DAQ-Systemen TIDA-01055 — ADC-Spannungsreferenzpuffer-Optimierung – Referenzdesign für Hochleistungs-DAQ-Systeme TIDA-01056 — Referenzdesign für 20-Bit-1-MSPS-DAQ zur Optimierung der Stromversorgungseffizienz bei gleichzeitige TIDA-01057 — Referenzdesign Maximierung des dynamischen Signalbereichs für echten Differenzeingang von 10 Vpp bis

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos