TIDA-01035

20-Bit-Referenzdesign für isolierte Datenerfassung mit optimiertem Jitter für maximalen SNR und Abta

TIDA-01035

Designdateien

Überblick

TIDA-01035 ist ein Referenzdesign zur Datenerfassung mit isolierten Analog-Eingängen mit 20 Bit und 1 MSPS, das zeigt, wie die für digital isolierte Datenerfassungssysteme typischen Leistungsherausforderungen gelöst und optimiert werden können.

  • Verbessert erheblich die Leistung der AC-Signalkette mit hoher Frequenz (SNR und THD) durch effektive Reduzierung des Takt-Jitter der ADC-Abtastung über die Isolierungsgrenze
  • Maximiert die Abtastrate durch Beseitigung/Reduzierung der Ausbreitungsverzögerung durch einen digitalen Isolator
  • Bietet die Möglichkeit zur Evaluierung der Leistung mit und ohne Jitter-Minderungstechnik mit Jumper
  • Enthält eine detaillierte Timing-Analyse mit einer Beschreibung des additive Jitter-Einflusses des Isolators auf den Datendurchsatz

Merkmale
  • Isoliertes Einkanal-Datenerfassungssystem (DAQ) mit Differenzeingang, 20 Bit, 1 MSPS
  • Die Jitter-Minderungstechnik realisiert eine mehr als 18 dB SNR-Verbesserung auf Systemebene für Hochfrequenz-Eingangssignale (100 kHz Fin, 1 MSPS)
  • Die reduzierte Logik (auf isolierter ADC-Seite) beseitigt die Notwendigkeit von höherer Leistung und komplexen PLL-Lösungen
  • Erreicht eine Abtastrate von 1 MSPS bei gleichzeitiger Beibehaltung niedriger SPI-CLK-Raten mit den innovativen multiSPI™- und ADC-Master oder digitalen Quellensynchronisierungsmodus-Schnittstellen des ADS8900B-ADC
  • Enthält theoretische Grundlagen, Berechnung, Komponentenauswahl, Platinendesign und Messergebnisse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCM5A.PDF (2414 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRPA7.PDF (849 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRPA6.PDF (238 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRPA9.ZIP (5420 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCD16.ZIP (458 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRPA8.PDF (4898 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRPA5.PDF (1276 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

I2C-Isolatoren

ISO15412,5 kVeff isolierter unidirektionaler Taktgeber mit bidirektionalem I2C-Isolator

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

OPA376Präziser Operationsverstärker (0,025 mV), rauscharm (7,5 nV/rtHz), niedriger Ruhestrom (760 uA)

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS709150-mA, 30 V, Ultra-Low-IQ, Low-Abfallspannungsregler mit Rückstromschutz und Freigabe

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7840Vierkanaliger, verstärkter digitaler Isolator, 4/0, höchste Dämmeigenschaften

Datenblatt: PDF | HTML
Voll differenzielle Verstärker

THS4551Rauscharmer, präziser Volldifferenzverstärker, 150 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Transformatortreiber

SN6501Rauscharmer Wandlertreiber, 350 mA, 410 kHz, für isolierte Stromversorgungen

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

LMZ14203SIMPLE SWITCHER®-Stromversorgungsmodul mit 6 V bis 42 V, 3 A, im Leaded-Surface-Mount-TO-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A47Rauscharmer Spannungsregler mit geringem Dropout, 1 A, 36 V, hoher PSRR, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS8900B1-kanaliger SAR ADC, 20 Bit, 1 MSPS, mit internem VREF-Puffer, internem LDO und erweiterter SPI-Schn

Datenblatt: PDF | HTML
AND-Gatter

SN74LVC1G08UND-Gatter, 1 Kanal, 2 Eingänge 1,65 V bis 5,5 V, 32-mA-Treiberstärke

Datenblatt: PDF | HTML
Invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G04Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Inverter

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7842Vierkanaliger, verstärkter digitaler Isolator, 2/2, höchste Dämmeigenschaften

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADS8900BEVM-PDK — ADS8900B performance demonstration kit (PDK) for fully-differential input, 20-bit, SAR ADC

TIDA-01035 ist ein Referenzdesign zur Datenerfassung mit isolierten Analog-Eingängen mit 20 Bit und 1 MSPS, das zeigt, wie die für digital isolierte Datenerfassungssysteme typischen Leistungsherausforderungen gelöst und optimiert werden können.
  • Verbessert erheblich die Leistung der AC-Signalkette (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01035 20-Bit-Referenzdesign für isolierte Datenerfassung mit optimiertem Jitter für maximalen SNR und Abta TIDA-01037 20-Bit, 1-MSPS-Isolator Optimiertes Referenzdesign für die Datenerfassung zur Maximierung von SNR un
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADS8900BEVM-PDK ADS8900B performance demonstration kit (PDK) for fully-differential input, 20-bit, SAR ADC

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-01035 20-Bit-Referenzdesign für isolierte Datenerfassung mit optimiertem Jitter für maximalen SNR und Abta TIDA-01037 20-Bit, 1-MSPS-Isolator Optimiertes Referenzdesign für die Datenerfassung zur Maximierung von SNR un

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden 20-bit, 1 MSPS Isolated Data Acquisition (DAQ) Optimizing Jitter Design Guide (Rev. A) 17.01.2017
Anwendungshinweis Fully-Differential Amplifiers (Rev. E) 19.09.2016
Anwendungshinweis Noise Analysis In Operational Amplifier Circuits (Rev. B) 23.05.2007

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00732 Referenzdesign für isolierte 18-Bit-Datenerfassungslösung mit 2 MSPS für Maximalwerte bei Rauschabst TIDA-01036 Aktives differenzielles Bandpassfilter-Referenzdesign mit High-Q für die Qualifizierung von Instrume TIDA-01037 20-Bit, 1-MSPS-Isolator Optimiertes Referenzdesign für die Datenerfassung zur Maximierung von SNR un TIDA-01050 Referenzdesign eines optimierten Analog-Frontend-Datenerfassungssystems für 18-Bit-SAR-Datenwandler TIDA-01051 Referenzdesign zur Optimierung der FPGA-Auslastung und des Datendurchsatzes für automatische Prüfger TIDA-01052 ADC-Treiber-Referenzdesign zur Verbesserung des Full Scale THD bei negativer Versorgung TIDA-01053 Referenzdesign für ADC-Treiber zur Optimierung von THD, Rauschen und SNR für Messeinrichtungen mit h TIDA-01054 Multi-Rail-Leistungs-Referenzdesign zur Eliminierung von EMI-Effekten in Hochleistungs-DAQ-Systemen TIDA-01055 ADC-Spannungsreferenzpuffer-Optimierung – Referenzdesign für Hochleistungs-DAQ-Systeme TIDA-01056 Referenzdesign für 20-Bit-1-MSPS-DAQ zur Optimierung der Stromversorgungseffizienz bei gleichzeitige TIDA-01057 Referenzdesign Maximierung des dynamischen Signalbereichs für echten Differenzeingang von 10 Vpp bis

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos