ANNAP-3P-WWDM60
Annapolis Microsystems 4-Kanal-ADC, 2-Kanal-DAC FPGA-Mezzanine-Karte für bis zu 10 GSPS
ANNAP-3P-WWDM60
Überblick
This high performance WILD FMC+ DM60 ADC & DAC has two input bandwidth options, internal sample clock options and internal 10MHz reference clock options. The WWDM60 has a choice of speed grades that utilize the ADC12DJ2700, ADC12DJ3200 and ADC12DJ5200RF up to 10GSPS. It allows for ADC and DAC speed grades up to 10.0GSps and 6.0GSps, respectively. The WILD FMC+ DM60 ADC & DAC also gives the user the ability to have up to eight ADC and four DAC channels in one 6U OpenVPX slot. The platform offers a choice of ADC speed grades, utilizing the ADC12DJ2700, ADC12DJ3200 and ADC12DJ5200RF. Compatible with any WILDSTAR mainboard with a WILD FMC+ slot.
Highspeed-ADCs (≥ 10 MSPS)
Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung
WWDM60-1V2266F2ASN0 — Annapolis Microsystems 4-channel ADC, 2-channel DAC FPGA mezzanine card up to 10GSPS
WWDM60-1V2266F2ASN0 — Annapolis Microsystems 4-channel ADC, 2-channel DAC FPGA mezzanine card up to 10GSPS
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Neueste englische Version herunterladen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Datenblatt | ADC12DJ5200RF 10.4GSPS Single-Channel or 5.2GSPS Dual-Channel, 12-bit, RF-Sampling Analog-to-Digital Converter (ADC) datasheet (Rev. G) | PDF | HTML | 08.04.2025 | ||
| Datenblatt | ADC12DJ3200 6.4-GSPS Single-Channel or 3.2-GSPS Dual-Channel, 12-bit, RF-Sampling Analog-to-Digital Converter (ADC) datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 21.02.2019 | ||
| Datenblatt | ADC12DJ2700 5.4-GSPS Single-Channel or 2.7-GSPS Dual-Channel, 12-bit, RF-Sampling Analog-to-Digital Converter (ADC) datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 21.02.2019 |
Verwandte Designressourcen
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
Support und Schulungen
Videoreihe
Alle Videos anzeigenHaftungsausschluss
Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.