AVCLVCDIRCNTRL-EVM

Generisches EVM für richtungsgesteuerte bidirektionale Umsetzungsgeräte mit Unterstützung für AVC un

AVCLVCDIRCNTRL-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das generische EVM unterstützt richtungsgesteuerte ein-, zwei-, vier- und achtkanalige LVC- und AVC-Übersetzungsbausteine. Es unterstützt außerdem die Bus-Hold- und Automobil-Q1-Bausteine in der gleichen Anzahl von Kanälen. Die AVC sind Niederspannungs-Übersetzungsbausteine mit einer niedrigeren Antriebsstärke von 12 mA. LVC ist ein Baustein zur Spannungsumsetzung von 1,65 auf 5,5V mit einer höheren Antriebsstärke von 32 mA.

Merkmale
  • SMB-Steckverbinder für Hochgeschwindigkeitsbetrieb verfügbar
  • Masseanschluss an jeder Stiftleiste zur Aufrechterhaltung der Signalintegrität verfügbar
  • DIR und OE verfügen über Pull-up-/Pull-down-Widerstandsoptionen für 10K Ohm
  • Entwickelt für bis zu 20 verschiedene Geräte
Spannungsumsetzer
SN54SLC8T245-SEP Strahlungstoleranter, richtungsgesteuerter 8-Bit-Pegelumsetzer, 0,65 V bis 3,3 V SN74AVC1T45 1-Bit-Dual-Supply-Bus-Transceiver mit konfigurierbarer Spannungsumsetzung und Tri-State-Ausgängen SN74AVC1T45-Q1 Einzelbit-Bus-Transceiver für Fahrzeuge mit Doppelversorgung und konfigurierbarer Spannungsumsetzung SN74AVC2T45 2-Bit-Dual-Supply-Bus-Transceiver mit konfigurierbarer Spannungsumsetzung und 3-State-Ausgängen SN74AVC2T45-Q1 Bus-Transceiver für die Automobilindustrie, zwei Bit, doppelte Spannungsversorgung, mit konfigurierb SN74AVC4T245 Bus-Transceiver, 4 Bit, Doppelversorgung, mit konfigurierbarer Spannungsumsetzung SN74AVC4T245-Q1 4-Bit-Automobil-Bustransceiver mit Doppelversorgung und konfigurierbarer Spannungsumsetzung SN74AVC4T774 Bus-Transceiver, 4 Bit, doppelte Stromversorgung mit konfigurierbarer Spannungspegelumsetzung und Au SN74AVC4T774-Q1 4-Bit-Automobil-Bustransceiver mit Doppelversorgung und konfigurierbarer Spannungsumsetzung SN74AVC8T245 Bustransceiver, 8 Bit, Doppelversorgung, mit konfigurierbarer Spannungsumsetzung und Tri-State-Ausgä SN74AVC8T245-Q1 Bus-Transceiver, Auto-Produktkatalog, 8 Bit, Doppelversorgung, mit konfigurierbarer Spannungsumsetzu SN74AVCH1T45 1-Bit-Dual-Supply-Bus-Transceiver mit konfigurierbarer Spannungsumsetzung und Tri-State-Ausgängen SN74AVCH2T45 Bus-Transceiver, zwei Bit, zwei Versorgungsspannungen, mit konfigurierbarer Spannungsumsetzung und T SN74AVCH4T245 Bus-Transceiver m. Doppelversorgung, konfigurierbarer Spannungsumsetzung, Tri-State-Ausgängen, 4 Bit SN74AVCH4T245-Q1 Bus-Transceiver für die Automobilindustrie, 4 Bit, Doppelversorgung, mit konfigurierbarer Spannungsu SN74AVCH8T245 Bus-Transceiver m. Doppelversorgung, konfigurierbarer Spannungsumsetzung, Tri-State-Ausgängen, 8 Bit SN74AXC1T45 Ein-Bit-Bus-Transceiver mit zwei Versorgungsspannungen SN74AXC1T45-Q1 Bustransceiver für die Automobilindustrie, ein Bit, doppelte Spannungsversorgung SN74AXC2T45 Doppel-Bit-Doppel-Supply-Bus-Transceiver mit konfigurierbarer Spannungsumsetzung SN74AXC2T45-Q1 Doppel-Bit-Doppel-Supply-Bustransceiver mit konfigurierbarer Spannungsumsetzung SN74AXC4T245 Bus-Transceiver, 4 Bit, Doppelversorgung SN74AXC4T245-Q1 Bustransceiver f. Automobilind., 4 Bit, Doppelversorgung, m. konfig. Spannungsums., Tri-State-Ausg. SN74AXC8T245 Bus-Transceiver, 8 Bit, Doppelversorgung SN74AXC8T245-Q1 Bustransceiver f. Automobilind., 8 Bit, Doppelversorgung, m. konfig. Spannungsums., Tri-State-Ausg. SN74AXCH1T45 Ein-Bit-Bus-Transceiver mit zwei Versorgungsspannungen SN74AXCH2T45 AXC-Bustransceiver mit doppelter Stromversorgung, 2 Bit, 0,65 bis 3,6 V, mit Bus-Hold SN74AXCH4T245 Bus-Transceiver, 4 Bit, Doppelversorgung SN74AXCH8T245 Bus-Transceiver, 8 Bit, Doppelversorgung SN74LVC1T45 1-Bit-Dual-Supply-Bus-Transceiver mit konfigurierbarer Spannungsumsetzung und Tri-State-Ausgängen SN74LVC1T45-Q1 Bus-Transceiver für die Automobilindustrie, 1 Bit, Doppelversorgung, mit konfigurierbarer Spannungsu SN74LVC2T45 Transceiver, 2 Bit, doppelte Stromversorgung mit konfigurierbarer Spannungspegelumsetzung und Tri-St SN74LVC2T45-Q1 Dual-Bit-Transceiver, Auto-Produktkatalog, doppelte Spannungsversorgung, mit konfigurierbarer Spannu SN74LVC8T245 Bus-Transceiver, 8 Bit, Doppelversorgung, mit konfigurierbarer Spannungspegelumsetzung und Tri-State SN74LVC8T245-Q1 Bus-Transceiver für die Automobilindustrie, 8 Bit, Doppelversorgung, mit Spannungsumsetzung und Tri- SN74LVCC3245A Achtfacher Bustransceiver mit einstellbarer Ausgangsspannung und Tri-State-Ausgängen SN74LVCC4245A Achtfacher Bustransceiver mit einstellbarer Ausgangsspannung und Tri-State-Ausgängen SN74LVCH8T245 Bus-Transceiver, 8 Bit, Doppelversorgung, konfigurierbare Spannungsumsetzung und Tri-State-Ausgänge SN74LXC1T45 1-Bit-Dual-Supply-Bus-Transceiver mit konfigurierbarer Spannungsumsetzung und Tri-State-Ausgängen: SN74LXC1T45-Q1 Bus-Transceiver für die Automobilindustrie, 1 Bit, Doppelversorgung, mit konfigurierbarer Spannungsu SN74LXC8T245 Bus-Transceiver, 8 Bit, doppelte Stromversorgung mit konfigurierbarer Spannungspegelumsetzung und Au SN74LXC8T245-Q1 8-Bit-Transceiver, Doppelversorgung, große Spannungsebenen-Umsetzer, für die Automobilindustrie mit SN74LXCH1T45 Single-Bit-Transceiver mit zwei Versorgungsspannungen und konfigurierbarer Spannungspegelverschiebun SN74LXCH8T245 Bus-Transceiver, 8 Bit, Doppelversorgung, konfigurierbare Spannungsumsetzung und Tri-State-Ausgänge
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

AVCLVCDIRCNTRL-EVM — Generic EVM for Direction-Controlled Bidirectional Translation Device Supporting AVC and LVC

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

AVCLVCDIRCNTRL-EVM Generic EVM for Direction-Controlled Bidirectional Translation Device Supporting AVC and LVC

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide Generic AVC and LVC Direction Controlled Translation EVM (Rev. B) 30.07.2021
Zertifikat AVCLVCDIRCNTRL-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos