BOOST-DRV8711

BOOST-DRV8711

Jetzt bestellen

Überblick

The BOOST-DRV8711 is 8-52V, 4.5A, bipolar stepper motor drive stage based on the DRV8711 Stepper Motor Pre-driver and CSD88537ND Dual N-Channel NexFETTM Power MOSFET. The module contains everything needed to drive many different kinds of bipolar stepper motors and can also be repurposed as a dual brushed DC motor driver. The BOOST-DRV8711 is ideal for those wishing to learn more about stepper motor control techniques and drive stage design. This kit was designed to be compatible with all TI LaunchPads following the LaunchPad Pinout Standard, with primary software/firmware support being provided for the MSP-EXP430G2 LaunchPad with a MSP430G2553.

 

Merkmale
  • 8-52V supply input with up to 4.5A continuous output current from each H-bridge
  • Built in 1/256-step microstepping indexer for ultra-smooth movement
  • SPI interface for driver settings and status reporting
  • Complete stepper motor drive stage in ultra-small form factor (1.75” x 2.00”)
  • Fully protected drive stage including overcurrent, overtemperature, and under voltage protection
MOSFETs
CSD88537ND — 60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Dual-SO-8, 15 mOhm

 

Schrittmotor-Treiber
DRV8711 — Gate-Treiber für bipolare Schrittmotoren, 52 V, mit 1/256 Mikroschrittfunktionen und Stillstandserke
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BOOST-DRV8711 — Stepper Motor BoosterPack featuring DRV8711 and CSD88537ND

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00261 — Referenzdesign für hochleistungsfähige bipolare Schrittmotor-Treiberstufe mit Unterstützung von 256 TIDA-00740 — Implementierung von automatischem Drehmoment – Referenzdesign TIDEP0061 — Referenzdesign für 4-Achsen-CNC-Router mit 250-kHz-Regelkreis mit PRU-ICSS auf Basis von SORTE
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BOOST-DRV8711 — Stepper Motor BoosterPack featuring DRV8711 and CSD88537ND

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00261 — Referenzdesign für hochleistungsfähige bipolare Schrittmotor-Treiberstufe mit Unterstützung von 256 TIDA-00740 — Implementierung von automatischem Drehmoment – Referenzdesign TIDEP0061 — Referenzdesign für 4-Achsen-CNC-Router mit 250-kHz-Regelkreis mit PRU-ICSS auf Basis von SORTE
Support-Software

SLVC575 — BOOST-DRV8711 Hardware and Software Files

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BOOST-DRV8711 — Schrittmotor-BoosterPack mit DRV8711 und CSD88537ND

SLVC575 — BOOST-DRV8711 Hardware and Software Files

close
Version: 01.00.00.0B
Veröffentlichungsdatum: 10.06.2019
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BOOST-DRV8711 — Schrittmotor-BoosterPack mit DRV8711 und CSD88537ND

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc575 or www.ti.com/lit/xx/slvc575b/slvc575b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC575. Please update any bookmarks accordingly.
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch BOOST-DRV8711 User's Guide (Rev. A) 12.06.2019
Whitepaper How smart tune regulates current in stepper motors (Rev. A) 19.03.2019
Zertifikat BOOST-DRV8711 EU Declaration of Conformity (DoC) 12.10.2018
Technischer Artikel How to spin your stepper motor more efficiently – Part 2 PDF | HTML 22.05.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos