TIDEP0061

Referenzdesign für 4-Achsen-CNC-Router mit 250-kHz-Regelkreis mit PRU-ICSS auf Basis von SORTE

TIDEP0061

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDEP0061 implementiert ein Anwendungsbeispiel eines 4-Achsen-CNC-Routers mit 250-kHz-Regelschleife basierend auf dem SORTE-Protokoll (Simple Open Real-Time Ethernet) mit Programmable Real-time Unit and Industrial Communication Sub-System (PRU-ICSS). SORTE ermöglicht Kundenanwendungen den Austausch von Prozessdaten zwischen dem Master und Bausteinen mit einer Zykluszeit von 4 µs. Das Design enthält Open-Source-PRU-Firmware, mit der Kunden ihre Produkte von denen der Konkurrenz abheben können.

Merkmale
  • Anwendungsbeispiel für 4-Achsen-CNC-Router für den Antrieb von Schrittmotoren
  • Basierend auf SORTE-Protokoll
  • Ermöglicht eine Zykluszeit von 4 µs für den Austausch von Prozessdaten
  • PRU-Firmware wird im Quellcode bereitgestellt
  • Vollständig anpassbare PRU-Firmware
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBY0.PDF (2210 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDROQ7.ZIP (264 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDROQ6.ZIP (169 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDROQ9.ZIP (3261 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCW8.ZIP (208 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDROQ8.ZIP (1023 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDROQ5.ZIP (472 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM3357Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, EtherCAT, PRU-ICSS, CAN

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM3356Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, PRU-ICSS, CAN

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet-PHYs

DP83822IEnergieeffizienter, robuster Ethernet-PHY-Transceiver mit 10/100 Mbit/s und 16-KV-ESD

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet-PHYs

TLK11010/100-Ethernet-PHY für Industrieanwendungen

Datenblatt: PDF

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

BOOST-DRV8711 — Stepper Motor BoosterPack featuring DRV8711 and CSD88537ND

Das Referenzdesign TIDEP0061 implementiert ein Anwendungsbeispiel eines 4-Achsen-CNC-Routers mit 250-kHz-Regelschleife basierend auf dem SORTE-Protokoll (Simple Open Real-Time Ethernet) mit Programmable Real-time Unit and Industrial Communication Sub-System (PRU-ICSS). SORTE ermöglicht (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00261 Referenzdesign für hochleistungsfähige bipolare Schrittmotor-Treiberstufe mit Unterstützung von 256 TIDA-00740 Implementierung von automatischem Drehmoment – Referenzdesign TIDEP0061 Referenzdesign für 4-Achsen-CNC-Router mit 250-kHz-Regelkreis mit PRU-ICSS auf Basis von SORTE
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BOOST-DRV8711 Stepper Motor BoosterPack featuring DRV8711 and CSD88537ND

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00261 Referenzdesign für hochleistungsfähige bipolare Schrittmotor-Treiberstufe mit Unterstützung von 256 TIDA-00740 Implementierung von automatischem Drehmoment – Referenzdesign TIDEP0061 Referenzdesign für 4-Achsen-CNC-Router mit 250-kHz-Regelkreis mit PRU-ICSS auf Basis von SORTE
Evaluierungsplatine

TMDSICE3359 — Industrial Communications Engine AM3359

Das Referenzdesign TIDEP0061 implementiert ein Anwendungsbeispiel eines 4-Achsen-CNC-Routers mit 250-kHz-Regelschleife basierend auf dem SORTE-Protokoll (Simple Open Real-Time Ethernet) mit Programmable Real-time Unit and Industrial Communication Sub-System (PRU-ICSS). SORTE ermöglicht (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP-0075 Referenzdesign für Gateway für die Industriekommunikation PROFINET IRT auf PROFIBUS Master TIDEP-0085 Referenzdesign für Simple Open Real-Time Ethernet (SORTE)-Master mit PRU-ICSS TIDEP-0086 Einfaches offenes Echtzeit-Ethernet (SORTE)-Gerät mit PRU-ICSS – Referenzdesign TIDEP-0089 CC-Link IE Feld Basic-Master- und Slave-Referenzdesign TIDEP0002 Entwicklungsplattform: PROFIBUS-Kommunikation TIDEP0003 Entwicklungsplattform: Ethernet/IP-Kommunikation TIDEP0008 Entwicklungsplattform: PROFINET-Kommunikation TIDEP0010 Sercos 3 auf AM335x TIDEP0027 Referenzdesign für hochleistungsfähigen Pulse Train Output (PTO) mit PRU-ICSS für Industrieanwendung TIDEP0028 Referenzdesign für Ethernet-Powerlink-Entwicklungsplattform TIDEP0029 Zertifiziertes Profinet IRT V2.3-Gerät mit 1-GHz-ARM-Anwendungsprozessor TIDEP0032 Industrielle Multi-Protokoll-Kommunikation TIDEP0043 Referenzdesign für Acontis EtherCAT Master Stack TIDEP0049 „Fast Startup“-Funktion von Industrial Ethernet für AM335x TIDEP0053 Hochverfügbares Ethernet mit nahtloser Redundanz (HSR) für die Automatisierung von Umspannstationen TIDEP0054 Referenzdesign für PRP-Implementierung (Parallel Redundancy Protocol) über Ethernet für die Schaltan TIDEP0061 Referenzdesign für 4-Achsen-CNC-Router mit 250-kHz-Regelkreis mit PRU-ICSS auf Basis von SORTE
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TMDSICE3359 Industrial Communications Engine AM3359

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP-0075 Referenzdesign für Gateway für die Industriekommunikation PROFINET IRT auf PROFIBUS Master TIDEP-0085 Referenzdesign für Simple Open Real-Time Ethernet (SORTE)-Master mit PRU-ICSS TIDEP-0086 Einfaches offenes Echtzeit-Ethernet (SORTE)-Gerät mit PRU-ICSS – Referenzdesign TIDEP-0089 CC-Link IE Feld Basic-Master- und Slave-Referenzdesign TIDEP0002 Entwicklungsplattform: PROFIBUS-Kommunikation TIDEP0003 Entwicklungsplattform: Ethernet/IP-Kommunikation TIDEP0008 Entwicklungsplattform: PROFINET-Kommunikation TIDEP0010 Sercos 3 auf AM335x TIDEP0027 Referenzdesign für hochleistungsfähigen Pulse Train Output (PTO) mit PRU-ICSS für Industrieanwendung TIDEP0028 Referenzdesign für Ethernet-Powerlink-Entwicklungsplattform TIDEP0029 Zertifiziertes Profinet IRT V2.3-Gerät mit 1-GHz-ARM-Anwendungsprozessor TIDEP0032 Industrielle Multi-Protokoll-Kommunikation TIDEP0043 Referenzdesign für Acontis EtherCAT Master Stack TIDEP0049 „Fast Startup“-Funktion von Industrial Ethernet für AM335x TIDEP0053 Hochverfügbares Ethernet mit nahtloser Redundanz (HSR) für die Automatisierung von Umspannstationen TIDEP0054 Referenzdesign für PRP-Implementierung (Parallel Redundancy Protocol) über Ethernet für die Schaltan TIDEP0061 Referenzdesign für 4-Achsen-CNC-Router mit 250-kHz-Regelkreis mit PRU-ICSS auf Basis von SORTE

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCD07 — TIDEP0061 Simple Open Real-Time Ethernet With PRU-ICSS Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP-0086 Einfaches offenes Echtzeit-Ethernet (SORTE)-Gerät mit PRU-ICSS – Referenzdesign TIDEP0061 Referenzdesign für 4-Achsen-CNC-Router mit 250-kHz-Regelkreis mit PRU-ICSS auf Basis von SORTE
Download-Optionen

TIDCD07 TIDEP0061 Simple Open Real-Time Ethernet With PRU-ICSS Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 13.12.2016
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP-0086 Einfaches offenes Echtzeit-Ethernet (SORTE)-Gerät mit PRU-ICSS – Referenzdesign TIDEP0061 Referenzdesign für 4-Achsen-CNC-Router mit 250-kHz-Regelkreis mit PRU-ICSS auf Basis von SORTE

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcd07 or www.ti.com/lit/xx/tidcd07/tidcd07.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCD07. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden 4-Axis CNC Router With 250-kHz Control Loop Reference Design 20.01.2017
Whitepaper Machine Learning Powers Autonomous Industrial Systems (Rev. A) 17.06.2020
Whitepaper Enabling robots to achieve new levels of factory automation 21.03.2017
Technischer Artikel New simple open real-time Ethernet (SORTE) protocol supports 4µs cycle time PDF | HTML 21.11.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos