TIDA-00261

TIDA-00261

Designdateien

Überblick

The TIDA-00261-BOOST-DRV8711 is an 8-52V, 4.5A, bipolar stepper motor drive stage based on the DRV8711 Stepper Motor Pre-driver and CSD88537ND Dual N-Channel NexFET™ Power MOSFET. The module contains everything needed to drive many different kinds of bipolar stepper motors and can also be repurposed as a dual brushed DC motor driver. The BOOST-DRV8711 is ideal for those wishing to learn more about stepper motor control techniques and drive stage design. This kit was designed to be compatible with all TI LaunchPads following the LaunchPad Pinout Standard, with primary software/firmware support being provided for the MSP-EXP430G2 LaunchPad with a MSP430G2553.

As seen at APEC

Merkmale
  • 8-52V supply input with up to 4.5A continuous output current from each H-bridge
  • Built in 1/256-step microstepping indexer for ultra-smooth movement
  • SPI interface for driver settings and status reporting
  • Complete stepper motor drive stage in ultra-small form factor (1.75” x 2.00”)
  • Fully protected drive stage including overcurrent, overtemperature, and under voltage protection
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU437.PDF (3633 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR885.PDF (112 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDR884.PDF (154 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDR887.ZIP (1621 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC515.ZIP (210 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR886.PDF (601 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDR883.PDF (124 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Low-power MCUs

MSP430G255316-MHz-MCU mit 16 KB Flash, 512 B SRAM, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF
MOSFETs

CSD88537ND60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Dual-SO-8, 15 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

BOOST-DRV8711 — Stepper Motor BoosterPack featuring DRV8711 and CSD88537ND

The TIDA-00261-BOOST-DRV8711 is an 8-52V, 4.5A, bipolar stepper motor drive stage based on the DRV8711 Stepper Motor Pre-driver and CSD88537ND Dual N-Channel NexFET™ Power MOSFET. The module contains everything needed to drive many different kinds of bipolar stepper motors and can also be (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00261 Referenzdesign für hochleistungsfähige bipolare Schrittmotor-Treiberstufe mit Unterstützung von 256 TIDA-00740 Implementierung von automatischem Drehmoment – Referenzdesign TIDEP0061 Referenzdesign für 4-Achsen-CNC-Router mit 250-kHz-Regelkreis mit PRU-ICSS auf Basis von SORTE
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BOOST-DRV8711 Stepper Motor BoosterPack featuring DRV8711 and CSD88537ND

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00261 Referenzdesign für hochleistungsfähige bipolare Schrittmotor-Treiberstufe mit Unterstützung von 256 TIDA-00740 Implementierung von automatischem Drehmoment – Referenzdesign TIDEP0061 Referenzdesign für 4-Achsen-CNC-Router mit 250-kHz-Regelkreis mit PRU-ICSS auf Basis von SORTE
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
* Prüfbericht TIDA-00261 Test Results 14.07.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos