TIDA-00740

TIDA-00740

Designdateien

Überblick

The TIDA-00740 is an 8-52V, 4.5A, bipolar stepper motor drive stage based on the DRV8711 Stepper Motor Pre-driver and CSD88537ND Dual N-Channel NexFET™ Power MOSFET. Firmware on an MSP430G2553 is used to automatically adjust the stepper motor current based on the Back-EMF generated by the stepper motor.

Merkmale
  • Reduces energy consumption of a stepper motor by 66%
  • Avoids stalling at variable loads and at variable speeds
  • Offers simple control of the stepper motor
  • Up to 52V and 4.5A operation
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAJ4.PDF (4679 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRJI3.PDF (88 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRJI2.PDF (80 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRJI4.PDF (419 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRJI1.PDF (168 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Low-power MCUs

MSP430G2553 — 16-MHz-MCU mit 16 KB Flash, 512 B SRAM, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF
MOSFETs

CSD88537ND — 60 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Dual-SO-8, 15 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Schrittmotor-Treiber

DRV8711 — Gate-Treiber für bipolare Schrittmotoren, 52 V, mit 1/256 Mikroschrittfunktionen und Stillstandserke

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

BOOST-DRV8711 — Stepper Motor BoosterPack featuring DRV8711 and CSD88537ND

The TIDA-00740 is an 8-52V, 4.5A, bipolar stepper motor drive stage based on the DRV8711 Stepper Motor Pre-driver and CSD88537ND Dual N-Channel NexFET™ Power MOSFET. Firmware on an MSP430G2553 is used to automatically adjust the stepper motor current based on the Back-EMF generated by the (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00261 — Referenzdesign für hochleistungsfähige bipolare Schrittmotor-Treiberstufe mit Unterstützung von 256 TIDA-00740 — Implementierung von automatischem Drehmoment – Referenzdesign TIDEP0061 — Referenzdesign für 4-Achsen-CNC-Router mit 250-kHz-Regelkreis mit PRU-ICSS auf Basis von SORTE
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BOOST-DRV8711 — Stepper Motor BoosterPack featuring DRV8711 and CSD88537ND

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00261 — Referenzdesign für hochleistungsfähige bipolare Schrittmotor-Treiberstufe mit Unterstützung von 256 TIDA-00740 — Implementierung von automatischem Drehmoment – Referenzdesign TIDEP0061 — Referenzdesign für 4-Achsen-CNC-Router mit 250-kHz-Regelkreis mit PRU-ICSS auf Basis von SORTE

Software-Entwicklung

Firmware

TIDCBL7 — TIDA-00740 Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00740 — Implementierung von automatischem Drehmoment – Referenzdesign

TIDCBL7 — TIDA-00740 Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 10.12.2015
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00740 — Implementierung von automatischem Drehmoment – Referenzdesign

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbl7 or www.ti.com/lit/xx/tidcbl7/tidcbl7.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBL7. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Auto-Torque Implementation Design Guide 04.09.2015

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-00261 — Referenzdesign für hochleistungsfähige bipolare Schrittmotor-Treiberstufe mit Unterstützung von 256

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos