TIDA-010979

TIDA-010979

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign beinhaltet die Sitara™ MCU-AM261x-Bausteine von TI, die für die Verwendung mit einem industriellen Motorantrieb mit Ethernetverbindung geeignet sind. Das Design verwendet eine Leiterplatte (PCB) mit 70 mm Durchmesser, um ein humanoides Robotergelenk anzusteuern (Eyoubot-Motor mit 48 V und 1 kW). Das Design verfügt über einen kleinen Formfaktor und eine vereinfachte integrierte Plattform. Die Plattform umfasst einen Abschnitt mit hoher Leistungsdichte unter Verwendung von drei DRV7167-Halbbrücken-GaN-Motortreiber-Leistungsstufen, eine genaue Echtzeit-Steuerungsstufe unter Verwendung der AM2612-R5F-Core-MCU mit 500 MHz und des funktionell isolierten AMC0106-Delta-Sigma-Modulators sowie die Möglichkeit zur Kommunikation mit hoher Bandbreite durch Industrial Ethernet.

Merkmale
  • Kompaktes Design mit hochintegrierten ICs, die eine Leiterplatte mit 70 mm Durchmesser und eine Durchgangsbohrung mit 15 mm Durchmesser ermöglichen
  • Unterstützt Multiprotokoll-Industrial-Ethernet-Kommunikation und Multiprotokoll-Encoder-Schnittstelle
  • DRV7167-Halbbrücken-GaN-Motortreiber-Leistungsstufe mit kleinem Formfaktor
  • Präzise Phasenstrommessung mittels 1-mΩ-Shunt und funktionell isoliertem AMC0106M05-Modulator
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUFF7A.PDF (3578 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

SLURB52A.ZIP (856 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLURB53A.ZIP (139 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLURB55A.ZIP (19157 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC899A.ZIP (4299 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLURB54A.ZIP (9061 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVRBW3A.ZIP (4004 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Ethernet-PHYs

DP83826AI — PHY für 10/100-Mbit/s mit kurzer Latenzzeit, optimiert für EtherCAT(TM)-Anwendungen mit Industrie

Datenblatt: PDF | HTML
Gallium nitride (GaN) motor drivers

DRV7167 — 100V 60A half-bridge GaN motor driver power stage

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte ADCs

AMC0106M05 — Funktionaler isolierter Delta-Sigma-Modulator mit ±50 mV Eingängen zur Strommessung

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung

AM2612 — Dual-Core-Arm®-Cortex-R5F-basierte MCU mit 500 MHz, Echtzeitsteuerung und Sicherheitsfunktionen

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks

AM2612-SERVO-ETHERCAT-APPSW — AM2612 example application for Serve Drive + EtherCAT

This product include servo drive + EtherCAT and Robotics joint reference application software.
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung
AM2612 — Dual-Core-Arm®-Cortex-R5F-basierte MCU mit 500 MHz, Echtzeitsteuerung und Sicherheitsfunktionen
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010979 — Referenzdesign für Robotergelenk-Motorsteuerung mit 48 V, 1 kW und Industriekommunikation
Evaluierungsplatine
BP-AMC0106-LMG-MD — BP-AMC0106-LMG-MD – Evaluierungsmodul LP-AM261 — AM261x Arm®-basiertes MCU-Universal-LaunchPad™-Entwicklungskit
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
* Designleitfaden 48V 1kW Robot Joint Motor Control With Industrial Communication Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 23.03.2026

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
MCU-PLUS-SDK-AM261X — AM261x Software Development Kit (SDK) für Sitara‌‌ Mikrocontroller

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos