BQ25630EVM

BQ25630EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) BQ25630EVM ist ein komplettes Evaluierungssystem für den IC BQ25630, ein Abwärts-Einzellen-Batterielader mit einem Eingangsbereich von 3,9 V bis 18 V und NVDC-Strompfadmanagement.

Das EVM hat einen maximalen Eingangsstrom von 18 V und einen maximalen Ausgangsstrom von 5 A.

Merkmale
  • Schmales VDC (NVDC)-Strompfadmanagement zur Versorgung des Systems und zum Laden der Batterie.
  • Unterstützt I²C-Kommunikation für Systemkonfiguration und Statusmeldungen.
  • Testpunkte für wichtige Signale zu Testzwecken verfügbar.
  • Jumper zur einfachen Konfiguration.
  • Eine Drucktaste für Aufwecken und Eingangs-Reset mit einstellbaren Timern.
  • USB Type-C-Steckverbinder für USB Type-C-Erkennungsevaluation.
Batterielader-ICs
BQ25630 I²C-Abwärts-Batterielader, 1 Zelle, 5 A, mit USB Type-C®-Erkennung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ25630EVM — BQ25630 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ25630EVM BQ25630 – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Schnittstellenadapter

EV2400 — USB-Based PC Interface Board for Battery Fuel (Gas) Gauge Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BQ25630EVM BQ25630 – Evaluierungsmodul BQ25756EVM Evaluierungsmodul BQ25756 für bidirektionalen Abwärts-/Aufwärtsbatterie-Ladecontroller mit 1 bis 14 BQ76920EVM µC-gesteuerte AFE-Familie für Li-Ionen- und Phosphat-Zellen der 5/10/15-Serie – Evaluierungsmodul BQ76930EVM µC-gesteuerte AFE-Familie für 5/10/15-Zellen mit Li-Ion und Phosphat – Evaluierungsmodul BQ76940EVM µC-gesteuerte AFE-Familie für Li-Ionen- und Phosphat-Zellen der 5/10/15-Serie – Evaluierungsmodul
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

EV2400 USB-Based PC Interface Board for Battery Fuel (Gas) Gauge Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BQ25630EVM BQ25630 – Evaluierungsmodul BQ25756EVM Evaluierungsmodul BQ25756 für bidirektionalen Abwärts-/Aufwärtsbatterie-Ladecontroller mit 1 bis 14 BQ76920EVM µC-gesteuerte AFE-Familie für Li-Ionen- und Phosphat-Zellen der 5/10/15-Serie – Evaluierungsmodul BQ76930EVM µC-gesteuerte AFE-Familie für 5/10/15-Zellen mit Li-Ion und Phosphat – Evaluierungsmodul BQ76940EVM µC-gesteuerte AFE-Familie für Li-Ionen- und Phosphat-Zellen der 5/10/15-Serie – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide BQ25630 BQ25630EVM Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 10.12.2025
Zertifikat BQ25630EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 26.03.2025

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
USB2ANY USB2ANY-Schnittstellenadapter
Schnittstellenadapter
EV2400 USB-basierte PC-Schnittstellenplatine für Batterie-Kraftstoff-Gasfühler-Evaluierungsmodul EV2500 EV2500-Schnittstellenadapter

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
BQSTUDIO Software „Battery Management Studio“ (bqStudio) TI-CHARGER-GUI GUI-Software zur Verwendung mit Evaluierungsmodulen für USB2ANY und Akkuladung

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos