BQ25640EVM

BQ25640EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) BQ25640EVM ist ein komplettes Evaluierungssystem für den IC BQ25640, ein Abwärts-Einzellen-Batterielader mit Schaltmodus, einem Eingangsbereich von 3,9 V bis 18 V und NVDC-Strompfadmanagement in einem WQFN-Gehäuse.

Das BQ25640EVM verfügt über eine maximale Betriebs-Eingangsspannung von 18 V und einen maximalen Ladestrom von 5 A.

Merkmale
  • Schmales VDC (NVDC)-Strompfadmanagement zur Versorgung des Systems und zum Laden der Batterie.
  • Unterstützt I²C-Kommunikation für Systemkonfiguration und Statusmeldungen.
  • Testpunkte für wichtige Signale zu Testzwecken verfügbar.
  • Jumper zur einfachen Konfiguration.
  • Eine Drucktaste für Aufwecken und Eingangs-Reset mit einstellbaren Timern.
  • USB-Type-C-Anschluss für USB-Type-C-Erkennungsevaluation.
Batterielader-ICs
BQ25640 — I²C-gesteuerter 5-A-Abwärts-Batterielader mit 18 V max. Eingang, Type-C-Erkennung und OTG-Ausgang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ25640EVM — BQ25640 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ25640EVM — BQ25640 – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Zertifizierung

BQ25640EVM-DOC-CERT — BQ25640EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BQ25640EVM — BQ25640 – Evaluierungsmodul

BQ25640EVM-DOC-CERT — BQ25640EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 12.02.2026
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BQ25640EVM — BQ25640 – Evaluierungsmodul

Versionsinformationen

BQ25640EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
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
* EVM User's guide BQ25640 Evaluation Module PDF | HTML 09.03.2026

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
USB2ANY — USB2ANY-Schnittstellenadapter
Schnittstellenadapter
EV2400 — USB-basierte PC-Schnittstellenplatine für Batterie-Kraftstoff-Gasfühler-Evaluierungsmodul EV2500 — EV2500-Schnittstellenadapter

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks
BQSTUDIO — Software „Battery Management Studio“ (bqStudio) TI-CHARGER-GUI — GUI-Software zur Verwendung mit Evaluierungsmodulen für USB2ANY und Akkuladung

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos