BQ27441EVM-G1B

BQ27441EVM-G1B

Jetzt bestellen

Überblick

The BQ27441EVM-G1B evaluation module is a complete evaluation system for the bq27441-G1B. The EVM includes one bq27441-G1B circuit module with an external current-sense resistor. The bq27441-G1B should be used with batteries that have a 4.3 or 4.35 V charge voltage. A separate orderable EV2400 PC interface board for gas gauge interface along with a PC USB cable, and Windows™-based PC software is needed when using this EVM. The circuit module includes one bq27441-G1B integrated circuit and all other onboard components necessary to monitor and predict capacity for a system-side fuel gauge solution. The circuit module connects directly across the battery pack. With the EV2400 interface board and software, the user can: (1)Read the bq27441-G1B data registers. (2)Program the chipset for different configurations. (3)Log cycling data for further evaluation. (4)Evaluate the overall functionality of the bq27441-G1B solution under different charge and discharge conditions. The latest Windows™ – based PC software can be downloaded from the product folder on the Texas Instruments Web site.

Merkmale
  • Populated circuit module for quick setup and evaluation.
  • Downloadable software that can be used for data logging and analysis.
Batterie-Ladezustandsmesser
BQ27411-G1 Gehäuseseitiger Impedance Track™-Batterie-Ladezustandsmesser | Batteriegasfühler BQ27441-G1 Systemseitiger Impedance Track™ Batterieladezustandsmesser
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

BQ27441EVM-G1B — System-Side Impedance Track™ Battery Fuel (Gas) Gauge Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

BQ27441EVM-G1B System-Side Impedance Track™ Battery Fuel (Gas) Gauge Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Support-Software

BQEVSW-MKST-UPDATE — Software Update to enable BQEVSW to use MKST-3P-ALT-EV2300

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Batterie-Ladezustandsmesser
BQ2083-V1P3 SBS-konformer Gasfühler für den Einsatz mit dem bq29311 BQ20Z40 SBS-konformer Gasfühler mit Impedance Track-Technologie zur Verwendung mit BQ29330 BQ20Z40-R1 SBS-1.1-konformer Gasfühler mit Impedance-Track™-Technologie BQ20Z70-V150 Gas-Zustandsmesser, kompatibel zu SBS 1.1, mit Impedance Track™-Technologie BQ20Z70-V160 SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™-Technologie für den Einsatz mit dem bq29330 BQ20Z80 SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™; Technologie für den Einsatz mit dem bq29312 BQ20Z80-V102 Gas-Zustandsmesser, kompatibel zu SBS 1.1, mit Impedance Track™-Technologie BQ20Z80-V110 Gas-Zustandsmesser, kompatibel zu SBS 1.1, mit Impedance Track™-Technologie und FW v1.10 BQ20Z80A-V110 SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™; Technologie für den Einsatz mit dem bq29312A BQ27411-G1 Gehäuseseitiger Impedance Track™-Batterie-Ladezustandsmesser | Batteriegasfühler BQ27421-G1 Systemseitige(tm) Kraftstoffanzeige mit integriertem Erfassungs-Widerstand | Batterie-Gasfühler BQ27425-G1 Systemseitige Impedance Track™ Ladestandsanzeige mit direktem Akkuanschluss| Batterie-Ladestand BQ27425-G2A Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser für LiCoO2-Batterien BQ27425-G2B Systemseitiger Impedance Track™; Ladezustandsmesser für LiMn2O4-Batterien BQ27426 Systemseitiger Batteriegasmesser mit einzelner Zelle mit vorprogrammiertem chemischem Profil BQ27427 Einzelbatterie-Ladezustandsmesser mit vorprogrammierter Chemie und integriertem Messwiderstand BQ27441-G1 Systemseitiger Impedance Track™ Batterieladezustandsmesser BQ27505-J2 Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.15 BQ27505-J3 Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.20 BQ27505-J4 Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.24 BQ27505-J5 Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.29 BQ27520-G4 Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit integriertem LDO BQ27530-G1 Systemseitige Impedance-Track-Ladezustandsanzeige (Gas) mit direktem Batterieanschluss BQ27531-G1 Impedance Track™-Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit für bq2419x-Ladecontroller BQ27532-G1 Impedance Track™-Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit für bq2425x-Ladecontroller BQ27545-G1 Gehäuseseitiger Impedance Track™-Ladezustandsmesser für Einzelzellen BQ27546-G1 Gehäuseseitiger Einzellen-Impedance Track™ Ladezustandsmesser mit DSBGA-Gehäuse BQ27621-G1 Systemseitige Kraftstoffanzeige mit dynamischer Spannungskorrelation und Batteriegasanzeige BQ27741-G1 Packungsseitige Impedance Track™(tm)-Kraftstoff-(Gas-)Anzeige mit integriertem Schutz BQ27742-G1 Batterie-Ladezustandsmesser für Li-Ion-Akkus mit einer Zelle mit integriertem Schutz | Batteriegasan BQ3050 SBS 1.1-konforme 2S- bis 4S-Batteriegasanzeige und -Schutz BQ3055 Akkupack-Manager für Li-Ion-Batterien mit 2, 3 oder 4 Zellen BQ3060 SBS 1.1-konformes Gasmessgerät und -Schutz BQ30Z554-R1 Akkupack-Manager für Li-Ion-Batterien mit 2, 3 oder 4 Zellen BQ34110 Ladestandsanzeige für Akkus mit hoher Zellenzahl und unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung un BQ34Z100 1 S bis 16 S Impedance Track™ Ladestandsmesser | Batteriegasmesser BQ34Z100-G1 Eigenständiger Ladezustandsmesser zur Nachverfolgung von Impendanz (Impedance Track™) mit unterschie BQ34Z100-R2 Eigenständige Kraftstoffanzeige Impedance Track™ für Multi-Chemistry BQ34Z110 Ladezustandsmesser mit breitem Bereich und Impedance Track™; für Bleisäurebatterien | Batterieladean
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BQ2000EVM Evaluierungsmodul für Batterie-Lademanagement-IC BQ2022AEVM-001 BQ2022A-Evaluierungsmodul BQ27411EVM-G1A Pack-Side Impedance Track™-Batteriegasmesser – Evaluierungsmodul BQ27411EVM-G1C BQ27411EVM-G1C Evaluierungsmodul für Pack-Side-Impedance Track™ Treibstoffmesser (Gas) BQ27421EVM-G1A BQ27421EVM-G1A Evaluierungsmodul-Platine für systemseitige Batterie-Ladezustandsmesser (Gas) BQ27421EVM-G1B BQ27421EVM-G1B Evaluierungsmodul für systemseitige Batterie-Ladezustandsmesser (Gas) BQ27426EVM-738 BQ27426 EVM für Impedance Track-Ladezustandsmesser mit einfach zu verwendenden vorprogrammierten Che BQ27427EVM Evaluierungsmodul für Impedance Track™ -Batterie-Gasfühler BQ27427 mit integriertem Fühlerwiderstand BQ27441EVM-G1A Systemseitiger Impedanz Track™-Batteriegasmesser – Evaluierungsmodul BQ27441EVM-G1B Evaluierungsmodul für systemseitigen Impedance Track™ Ladezustandsanzeige für Batteriekaftstoff (Gas BQ27510EVM Systemseitiges Einzellen-Impedanz Track™-Technologie-Evaluierungsmodul  | Akkuladeanzeige BQ27520EVM System-Side Impedance Track™-Batterie-Ladezustandsmesser-Evaluierungsmodu | Gasfühler BQ27530EVM BQ27530EVM-Evaluierungsmodul für systemseitige Impedance Track™; Ladezustandsanzeige (Gas) mit direk BQ27531EVM Impedanz Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit – Evaluierungsmodul BQ27532EVM-656 Evaluierungsmodul für Batterieladelösung BQ27542EVM Evaluierungsmodul für Lithium-Ionen-Batterie-Ladezustandsmesser BQ27546EVM-702 bq27546 Gasfühler mit Impedanz Track™-Technologie BQ27621EVM-G1 Evaluierungsmodul Für Dynamische Spannungskorrelation Für Systemseitige Kraftstoffanzeige (Gas) BQ27741EVM BQ27741EVM Gehäuseseitiger Impedance Track-Batteriegasmesser mit integriertem Protektor – Evaluierun BQ27742EVM bq27742-G1 programmierbares Evaluierungsmodul für Lithium-Ionen-Akkus mit einer Zelle (Gas) BQ3050EVM-001 bq3050EVM SBS 1.1-konformer fortschrittlicher Gasfühler – EVM BQ34110EVM-796 bq34110 – EVM für CEDV-Batterie-Gasfühler für mehrere Batteriechemien bei seltener Entladung BQ34210IQ1EVM-826 bq34210-Q1 Evaluierungsmodul für systemseitigen CEDV-Ladezustandsmesser BQ34Z100EVM Bq34z100EVM Evaluierungsmodul für 1s bis 16s Impedanzverfolgungs-Ladestandsmesser | Batterie-Ladesta MKST-3P-ALT-EV2300 MKS-Technologiealternative für EV2300-Kommunikations-Transceiver

BQEVSW-MKST-UPDATE Software Update to enable BQEVSW to use MKST-3P-ALT-EV2300

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 06.09.2023

Software installer to enable BQEVSW to use MKST-3P-ALT-EV2300

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Batterie-Ladezustandsmesser
BQ2083-V1P3 SBS-konformer Gasfühler für den Einsatz mit dem bq29311 BQ20Z40 SBS-konformer Gasfühler mit Impedance Track-Technologie zur Verwendung mit BQ29330 BQ20Z40-R1 SBS-1.1-konformer Gasfühler mit Impedance-Track™-Technologie BQ20Z70-V150 Gas-Zustandsmesser, kompatibel zu SBS 1.1, mit Impedance Track™-Technologie BQ20Z70-V160 SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™-Technologie für den Einsatz mit dem bq29330 BQ20Z80 SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™; Technologie für den Einsatz mit dem bq29312 BQ20Z80-V102 Gas-Zustandsmesser, kompatibel zu SBS 1.1, mit Impedance Track™-Technologie BQ20Z80-V110 Gas-Zustandsmesser, kompatibel zu SBS 1.1, mit Impedance Track™-Technologie und FW v1.10 BQ20Z80A-V110 SBS 1.1-konformes Gasmessgerät mit Impedance Track™; Technologie für den Einsatz mit dem bq29312A BQ27411-G1 Gehäuseseitiger Impedance Track™-Batterie-Ladezustandsmesser | Batteriegasfühler BQ27421-G1 Systemseitige(tm) Kraftstoffanzeige mit integriertem Erfassungs-Widerstand | Batterie-Gasfühler BQ27425-G1 Systemseitige Impedance Track™ Ladestandsanzeige mit direktem Akkuanschluss| Batterie-Ladestand BQ27425-G2A Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser für LiCoO2-Batterien BQ27425-G2B Systemseitiger Impedance Track™; Ladezustandsmesser für LiMn2O4-Batterien BQ27426 Systemseitiger Batteriegasmesser mit einzelner Zelle mit vorprogrammiertem chemischem Profil BQ27427 Einzelbatterie-Ladezustandsmesser mit vorprogrammierter Chemie und integriertem Messwiderstand BQ27441-G1 Systemseitiger Impedance Track™ Batterieladezustandsmesser BQ27505-J2 Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.15 BQ27505-J3 Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.20 BQ27505-J4 Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.24 BQ27505-J5 Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.29 BQ27520-G4 Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit integriertem LDO BQ27530-G1 Systemseitige Impedance-Track-Ladezustandsanzeige (Gas) mit direktem Batterieanschluss BQ27531-G1 Impedance Track™-Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit für bq2419x-Ladecontroller BQ27532-G1 Impedance Track™-Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit für bq2425x-Ladecontroller BQ27545-G1 Gehäuseseitiger Impedance Track™-Ladezustandsmesser für Einzelzellen BQ27546-G1 Gehäuseseitiger Einzellen-Impedance Track™ Ladezustandsmesser mit DSBGA-Gehäuse BQ27621-G1 Systemseitige Kraftstoffanzeige mit dynamischer Spannungskorrelation und Batteriegasanzeige BQ27741-G1 Packungsseitige Impedance Track™(tm)-Kraftstoff-(Gas-)Anzeige mit integriertem Schutz BQ27742-G1 Batterie-Ladezustandsmesser für Li-Ion-Akkus mit einer Zelle mit integriertem Schutz | Batteriegasan BQ3050 SBS 1.1-konforme 2S- bis 4S-Batteriegasanzeige und -Schutz BQ3055 Akkupack-Manager für Li-Ion-Batterien mit 2, 3 oder 4 Zellen BQ3060 SBS 1.1-konformes Gasmessgerät und -Schutz BQ30Z554-R1 Akkupack-Manager für Li-Ion-Batterien mit 2, 3 oder 4 Zellen BQ34110 Ladestandsanzeige für Akkus mit hoher Zellenzahl und unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung un BQ34Z100 1 S bis 16 S Impedance Track™ Ladestandsmesser | Batteriegasmesser BQ34Z100-G1 Eigenständiger Ladezustandsmesser zur Nachverfolgung von Impendanz (Impedance Track™) mit unterschie BQ34Z100-R2 Eigenständige Kraftstoffanzeige Impedance Track™ für Multi-Chemistry BQ34Z110 Ladezustandsmesser mit breitem Bereich und Impedance Track™; für Bleisäurebatterien | Batterieladean
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
BQ2000EVM Evaluierungsmodul für Batterie-Lademanagement-IC BQ2022AEVM-001 BQ2022A-Evaluierungsmodul BQ27411EVM-G1A Pack-Side Impedance Track™-Batteriegasmesser – Evaluierungsmodul BQ27411EVM-G1C BQ27411EVM-G1C Evaluierungsmodul für Pack-Side-Impedance Track™ Treibstoffmesser (Gas) BQ27421EVM-G1A BQ27421EVM-G1A Evaluierungsmodul-Platine für systemseitige Batterie-Ladezustandsmesser (Gas) BQ27421EVM-G1B BQ27421EVM-G1B Evaluierungsmodul für systemseitige Batterie-Ladezustandsmesser (Gas) BQ27426EVM-738 BQ27426 EVM für Impedance Track-Ladezustandsmesser mit einfach zu verwendenden vorprogrammierten Che BQ27427EVM Evaluierungsmodul für Impedance Track™ -Batterie-Gasfühler BQ27427 mit integriertem Fühlerwiderstand BQ27441EVM-G1A Systemseitiger Impedanz Track™-Batteriegasmesser – Evaluierungsmodul BQ27441EVM-G1B Evaluierungsmodul für systemseitigen Impedance Track™ Ladezustandsanzeige für Batteriekaftstoff (Gas BQ27510EVM Systemseitiges Einzellen-Impedanz Track™-Technologie-Evaluierungsmodul  | Akkuladeanzeige BQ27520EVM System-Side Impedance Track™-Batterie-Ladezustandsmesser-Evaluierungsmodu | Gasfühler BQ27530EVM BQ27530EVM-Evaluierungsmodul für systemseitige Impedance Track™; Ladezustandsanzeige (Gas) mit direk BQ27531EVM Impedanz Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit – Evaluierungsmodul BQ27532EVM-656 Evaluierungsmodul für Batterieladelösung BQ27542EVM Evaluierungsmodul für Lithium-Ionen-Batterie-Ladezustandsmesser BQ27546EVM-702 bq27546 Gasfühler mit Impedanz Track™-Technologie BQ27621EVM-G1 Evaluierungsmodul Für Dynamische Spannungskorrelation Für Systemseitige Kraftstoffanzeige (Gas) BQ27741EVM BQ27741EVM Gehäuseseitiger Impedance Track-Batteriegasmesser mit integriertem Protektor – Evaluierun BQ27742EVM bq27742-G1 programmierbares Evaluierungsmodul für Lithium-Ionen-Akkus mit einer Zelle (Gas) BQ3050EVM-001 bq3050EVM SBS 1.1-konformer fortschrittlicher Gasfühler – EVM BQ34110EVM-796 bq34110 – EVM für CEDV-Batterie-Gasfühler für mehrere Batteriechemien bei seltener Entladung BQ34210IQ1EVM-826 bq34210-Q1 Evaluierungsmodul für systemseitigen CEDV-Ladezustandsmesser BQ34Z100EVM Bq34z100EVM Evaluierungsmodul für 1s bis 16s Impedanzverfolgungs-Ladestandsmesser | Batterie-Ladesta MKST-3P-ALT-EV2300 MKS-Technologiealternative für EV2300-Kommunikations-Transceiver

Versionsinformationen

Description:

BQEVSW-MKST-UPDATE software is a software update for BQEVSW (bq Evaluation Software) and BQEASY (bq EV-Easy) to allow it to work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS Technology alternative for EV2300 communications transceiver. This update installs a program that allows switching the USB transceiver target in software like BQEVSW and BQEASY from/to EV2300 to/from MKST-3P-ALT-EV2300.

The program requires administrator privileges.

Requirements:

  • Hardware: MKST-3P-ALT-EV2300
  • Operating system: Windows (32 or 64 bit)
  • Software: Microsoft Visual Studio 2010 C++ Runtime redistributable

Features:

  • Enable use of MKST-3P-ALT-EV2300 in older software like BQEVSW and BQEASY
  • Switch back to use of EV2300 in older software like BQEVSW and BQEASY

Getting started:

1. Download the software

2. Run the installer and check the option to create shortcuts

3. Run the program using shortcut named BQEVSW-MKST-UPDATE from Start menu/Desktop

4. Allow administrator privilege when/if prompted

5. On the GUI window that opens, select the target transceiver to support and follow steps to switch

6. Connect matching transceiver and start BQEVSW, BQEASY or other similar software.

Note: BQMTESTER-MKST-UPDATE and BQEVSW-MKST-UPDATE both update the same software components. Switching the USB transceiver using any of these shortcuts will also switch it in the other.

Support-Software

BQMTESTER-MKST-UPDATE — Software Update to enable BQMTESTER to use MKST-3P-ALT-EV2300

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Batterie-Ladezustandsmesser
BQ20Z40 SBS-konformer Gasfühler mit Impedance Track-Technologie zur Verwendung mit BQ29330 BQ20Z40-R1 SBS-1.1-konformer Gasfühler mit Impedance-Track™-Technologie BQ27505-J2 Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.15 BQ27505-J3 Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.20 BQ27505-J4 Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.24 BQ27505-J5 Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.29 BQ27520-G4 Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit integriertem LDO BQ27530-G1 Systemseitige Impedance-Track-Ladezustandsanzeige (Gas) mit direktem Batterieanschluss BQ27531-G1 Impedance Track™-Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit für bq2419x-Ladecontroller BQ27532-G1 Impedance Track™-Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit für bq2425x-Ladecontroller BQ27545-G1 Gehäuseseitiger Impedance Track™-Ladezustandsmesser für Einzelzellen BQ27546-G1 Gehäuseseitiger Einzellen-Impedance Track™ Ladezustandsmesser mit DSBGA-Gehäuse BQ27741-G1 Packungsseitige Impedance Track™(tm)-Kraftstoff-(Gas-)Anzeige mit integriertem Schutz BQ27742-G1 Batterie-Ladezustandsmesser für Li-Ion-Akkus mit einer Zelle mit integriertem Schutz | Batteriegasan BQ3050 SBS 1.1-konforme 2S- bis 4S-Batteriegasanzeige und -Schutz BQ3055 Akkupack-Manager für Li-Ion-Batterien mit 2, 3 oder 4 Zellen BQ3060 SBS 1.1-konformes Gasmessgerät und -Schutz BQ30Z554-R1 Akkupack-Manager für Li-Ion-Batterien mit 2, 3 oder 4 Zellen BQ34110 Ladestandsanzeige für Akkus mit hoher Zellenzahl und unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung un BQ34Z100 1 S bis 16 S Impedance Track™ Ladestandsmesser | Batteriegasmesser BQ34Z100-G1 Eigenständiger Ladezustandsmesser zur Nachverfolgung von Impendanz (Impedance Track™) mit unterschie BQ34Z100-R2 Eigenständige Kraftstoffanzeige Impedance Track™ für Multi-Chemistry BQ34Z110 Ladezustandsmesser mit breitem Bereich und Impedance Track™; für Bleisäurebatterien | Batterieladean
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADVANCED-BQMTESTER Texas Instruments Advanced bqMTester – Lösung für das simultane Testen und Programmieren von mehrere BQ27411EVM-G1A Pack-Side Impedance Track™-Batteriegasmesser – Evaluierungsmodul BQ27411EVM-G1C BQ27411EVM-G1C Evaluierungsmodul für Pack-Side-Impedance Track™ Treibstoffmesser (Gas) BQ27421EVM-G1A BQ27421EVM-G1A Evaluierungsmodul-Platine für systemseitige Batterie-Ladezustandsmesser (Gas) BQ27421EVM-G1B BQ27421EVM-G1B Evaluierungsmodul für systemseitige Batterie-Ladezustandsmesser (Gas) BQ27426EVM-738 BQ27426 EVM für Impedance Track-Ladezustandsmesser mit einfach zu verwendenden vorprogrammierten Che BQ27427EVM Evaluierungsmodul für Impedance Track™ -Batterie-Gasfühler BQ27427 mit integriertem Fühlerwiderstand BQ27441EVM-G1A Systemseitiger Impedanz Track™-Batteriegasmesser – Evaluierungsmodul BQ27441EVM-G1B Evaluierungsmodul für systemseitigen Impedance Track™ Ladezustandsanzeige für Batteriekaftstoff (Gas BQ27510EVM Systemseitiges Einzellen-Impedanz Track™-Technologie-Evaluierungsmodul  | Akkuladeanzeige BQ27520EVM System-Side Impedance Track™-Batterie-Ladezustandsmesser-Evaluierungsmodu | Gasfühler BQ27530EVM BQ27530EVM-Evaluierungsmodul für systemseitige Impedance Track™; Ladezustandsanzeige (Gas) mit direk BQ27531EVM Impedanz Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit – Evaluierungsmodul BQ27532EVM-656 Evaluierungsmodul für Batterieladelösung BQ27542EVM Evaluierungsmodul für Lithium-Ionen-Batterie-Ladezustandsmesser BQ27546EVM-702 bq27546 Gasfühler mit Impedanz Track™-Technologie BQ27621EVM-G1 Evaluierungsmodul Für Dynamische Spannungskorrelation Für Systemseitige Kraftstoffanzeige (Gas) BQ27741EVM BQ27741EVM Gehäuseseitiger Impedance Track-Batteriegasmesser mit integriertem Protektor – Evaluierun BQ27742EVM bq27742-G1 programmierbares Evaluierungsmodul für Lithium-Ionen-Akkus mit einer Zelle (Gas) BQMTESTER BQMTESTER-Mehrkanal-Test- und Programmierplatine MKST-3P-ALT-EV2300 MKS-Technologiealternative für EV2300-Kommunikations-Transceiver

BQMTESTER-MKST-UPDATE Software Update to enable BQMTESTER to use MKST-3P-ALT-EV2300

close
Version: 1.0
Veröffentlichungsdatum: 06.09.2023

Software installer to enable BQMTESTER to use MKST-3P-ALT-EV2300

SHA-256-Prüfsumme
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Produkte
Batterie-Ladezustandsmesser
BQ20Z40 SBS-konformer Gasfühler mit Impedance Track-Technologie zur Verwendung mit BQ29330 BQ20Z40-R1 SBS-1.1-konformer Gasfühler mit Impedance-Track™-Technologie BQ27505-J2 Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.15 BQ27505-J3 Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.20 BQ27505-J4 Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.24 BQ27505-J5 Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit FW v2.29 BQ27520-G4 Systemseitiger Impedance Track™-Ladestandsmesser mit integriertem LDO BQ27530-G1 Systemseitige Impedance-Track-Ladezustandsanzeige (Gas) mit direktem Batterieanschluss BQ27531-G1 Impedance Track™-Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit für bq2419x-Ladecontroller BQ27532-G1 Impedance Track™-Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit für bq2425x-Ladecontroller BQ27545-G1 Gehäuseseitiger Impedance Track™-Ladezustandsmesser für Einzelzellen BQ27546-G1 Gehäuseseitiger Einzellen-Impedance Track™ Ladezustandsmesser mit DSBGA-Gehäuse BQ27741-G1 Packungsseitige Impedance Track™(tm)-Kraftstoff-(Gas-)Anzeige mit integriertem Schutz BQ27742-G1 Batterie-Ladezustandsmesser für Li-Ion-Akkus mit einer Zelle mit integriertem Schutz | Batteriegasan BQ3050 SBS 1.1-konforme 2S- bis 4S-Batteriegasanzeige und -Schutz BQ3055 Akkupack-Manager für Li-Ion-Batterien mit 2, 3 oder 4 Zellen BQ3060 SBS 1.1-konformes Gasmessgerät und -Schutz BQ30Z554-R1 Akkupack-Manager für Li-Ion-Batterien mit 2, 3 oder 4 Zellen BQ34110 Ladestandsanzeige für Akkus mit hoher Zellenzahl und unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung un BQ34Z100 1 S bis 16 S Impedance Track™ Ladestandsmesser | Batteriegasmesser BQ34Z100-G1 Eigenständiger Ladezustandsmesser zur Nachverfolgung von Impendanz (Impedance Track™) mit unterschie BQ34Z100-R2 Eigenständige Kraftstoffanzeige Impedance Track™ für Multi-Chemistry BQ34Z110 Ladezustandsmesser mit breitem Bereich und Impedance Track™; für Bleisäurebatterien | Batterieladean
Hardware-Entwicklung
Evaluierungsplatine
ADVANCED-BQMTESTER Texas Instruments Advanced bqMTester – Lösung für das simultane Testen und Programmieren von mehrere BQ27411EVM-G1A Pack-Side Impedance Track™-Batteriegasmesser – Evaluierungsmodul BQ27411EVM-G1C BQ27411EVM-G1C Evaluierungsmodul für Pack-Side-Impedance Track™ Treibstoffmesser (Gas) BQ27421EVM-G1A BQ27421EVM-G1A Evaluierungsmodul-Platine für systemseitige Batterie-Ladezustandsmesser (Gas) BQ27421EVM-G1B BQ27421EVM-G1B Evaluierungsmodul für systemseitige Batterie-Ladezustandsmesser (Gas) BQ27426EVM-738 BQ27426 EVM für Impedance Track-Ladezustandsmesser mit einfach zu verwendenden vorprogrammierten Che BQ27427EVM Evaluierungsmodul für Impedance Track™ -Batterie-Gasfühler BQ27427 mit integriertem Fühlerwiderstand BQ27441EVM-G1A Systemseitiger Impedanz Track™-Batteriegasmesser – Evaluierungsmodul BQ27441EVM-G1B Evaluierungsmodul für systemseitigen Impedance Track™ Ladezustandsanzeige für Batteriekaftstoff (Gas BQ27510EVM Systemseitiges Einzellen-Impedanz Track™-Technologie-Evaluierungsmodul  | Akkuladeanzeige BQ27520EVM System-Side Impedance Track™-Batterie-Ladezustandsmesser-Evaluierungsmodu | Gasfühler BQ27530EVM BQ27530EVM-Evaluierungsmodul für systemseitige Impedance Track™; Ladezustandsanzeige (Gas) mit direk BQ27531EVM Impedanz Füllstandsmesser (Gas) für Batteriemanagement-Einheit – Evaluierungsmodul BQ27532EVM-656 Evaluierungsmodul für Batterieladelösung BQ27542EVM Evaluierungsmodul für Lithium-Ionen-Batterie-Ladezustandsmesser BQ27546EVM-702 bq27546 Gasfühler mit Impedanz Track™-Technologie BQ27621EVM-G1 Evaluierungsmodul Für Dynamische Spannungskorrelation Für Systemseitige Kraftstoffanzeige (Gas) BQ27741EVM BQ27741EVM Gehäuseseitiger Impedance Track-Batteriegasmesser mit integriertem Protektor – Evaluierun BQ27742EVM bq27742-G1 programmierbares Evaluierungsmodul für Lithium-Ionen-Akkus mit einer Zelle (Gas) BQMTESTER BQMTESTER-Mehrkanal-Test- und Programmierplatine MKST-3P-ALT-EV2300 MKS-Technologiealternative für EV2300-Kommunikations-Transceiver

Versionsinformationen

Description:

BQMTESTER-MKST-UPDATE software is a software update for BQMTESTER(BQMTESTER Multi Channel Test and Program software) and ADVANCED-BQMTESTER(Advanced bqMTester Multi-Station Test and Program Software) to allow it to work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS Technology alternative for EV2300 communications transceiver. This update installs a program that allows switching the USB transceiver target in BQMTESTER and ADVANCED-BQMTESTER software from/to EV2300 to/from MKST-3P-ALT-EV2300. There are also some changes required on the hardware side as described in the PDF guide in the install folder.

The program requires administrator privileges.

Requirements:

  • Hardware: MKST-3P-ALT-EV2300, 3.3V LDO with connectors, BQMTESTER or ADVANCED-BQMTESTER board
  • Supported operating systems: Windows (32 or64 bits)
  • Software: Microsoft Visual Studio 2010 C++ Runtime redistributable

Getting started:

1. Download the software

2. Run the installer and check the option to create shortcuts

3. Run the program using shortcut named BQMTESTER-MKST-UPDATE from Start menu/Desktop

4. Allow administrator privilege when/if prompted

5. On the GUI window that opens, select the target transceiver to support and follow steps to switch

6. Connect matching transceiver and start BQMTESTER or ADVANCED-BQMTESTER software

Note: BQMTESTER-MKST-UPDATE and BQEVSW-MKST-UPDATE both update the same software components. Switching the USB transceiver using any of these shortcuts will also switch it in the other.

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide bq27441EVM Pack-Side Impedance Track Fuel Gauge (Rev. A) 31.07.2014
Zertifikat BQ27441EVM-G1B EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch Quick Start Guide for bq27441-G1 13.08.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos